Movimentatore di inerti 926M

Pale gommate piccole Movimentatore di inerti 926M

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza lorda massima
168 HP
125 kW
Peso operativo
28577 lb
12963 kg
Capacità benna
2,5-5,0 m3 (3,3-6,5 yd3)
2,5-5,0 m3 (3,3-6,5 yd3)

Descrizione generale

Macchina configurata per il successo

Il movimentatore di inerti Cat® 926M stabilisce un nuovo standard di produttività, efficienza dei consumi e comfort. Il motore a coppia elevata e bassa velocità C7.1 lavora in sinergia con la trasmissione idrostatica intelligente per garantire, di serie, l'efficienza dei consumi. Il leverismo della pala con barra a Z ottimizzato associato alle benne Serie Performance, con elevata resistenza all'usura, offrono carichi utili migliori e una lunga vita utile della benna. I livelli di rumorosità estremamente bassi, la cabina ampia e spaziosa e i comandi intuitivi offrono il massimo comfort per tutta la giornata lavorativa e persino durante le ore notturne. Il nuovo benchmark del settore.

Vantaggi

Riduzione del 30% Regime del motore

A velocità inferiori del motore corrisponde un minor consumo di combustibile.

MAGGIORE Comando

Controllo più preciso con distanze di arresto coerenti e prevedibili.

Leader della categoria 68 dB(A) Livello di rumorosità

Quando gira a 1.600 giri/min in modalità Standard.

Caratteristiche tecniche di Movimentatore di inerti 926M

Potenza lorda massima 168 HP 125 kW
Foro 4 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 135 mm
Cilindrata 427 in³ 7.01 l
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (DIN) (modalità di potenza Performance: gamma 1-4) 155 HP 114 kW
Emissioni Il motore è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Corea Tier 4 Final. Il motore è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Corea Tier 4 Final.
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 168 HP 125 kW
Coppia lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 586 ft·lbf 795 N·m
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (modalità di potenza Standard: gamma 1-3*) 146 HP 109 kW
Nota (2) La potenza nominale netta è stata testata alle condizioni di riferimento per lo standard specificato e indica la potenza disponibile al volano con motore dotato di alternatore, filtro dell'aria, componenti per le emissioni e ventola alla velocità specificata. La potenza nominale netta è stata testata alle condizioni di riferimento per lo standard specificato e indica la potenza disponibile al volano con motore dotato di alternatore, filtro dell'aria, componenti per le emissioni e ventola alla velocità specificata.
Potenza lorda massima - Regime massimo del motore (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Potenza nominale netta - 1.600 giri/min - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamma 1-3*) 142 HP 106 kW
Potenza lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 168 HP 125 kW
Coppia netta massima - ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (modalità di potenza Standard: gamma 1-3*) 517 ft·lbf 702 N·m
Coppia netta massima - SAE J1349 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 573 ft·lbf 777 N·m
Nota (4) Prestazioni parascintille di serie – Conforme ai requisiti sulle prestazioni dello standard EN 1834-1.2000 (sezione 6.4.2 Test visivo). Prestazioni parascintille di serie – Conforme ai requisiti sulle prestazioni dello standard EN 1834-1.2000 (sezione 6.4.2 Test visivo).
Potenza lorda nominale massima - Regime massimo del motore (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
Nota (3) La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 3.000 m (10.000 ft). La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione. La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 3.000 m (10.000 ft). La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione.
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (DIN) 155 HP 114 kW
Potenza netta nominale - 1.800 giri/min - SAE J1349 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 148 HP 110 kW
Potenza lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 160 HP 119 kW
Potenza netta nominale 148 HP 110 kW
Coppia netta massima - ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (modalità di potenza Performance: gamma 1-4) 517 ft·lbf 702 N·m
Potenza lorda massima - Regime massimo del motore (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
Potenza nominale netta - 1.600 giri/min - ISO 9249 (DIN) alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 144 HP 106 kW
Potenza nominale netta - 1.800 giri/min - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamma 1-4) 149 HP 111 kW
Potenza nominale netta - 1.600 giri/min - SAE J1349 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 141 HP 105 kW
Potenza lorda nominale massima - Regime massimo del motore (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (modalità di potenza Performance: gamma 1-4) 153 HP 114 kW
Modello motore Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (DIN) (modalità di potenza Standard: gamma 1-3*) 148 HP 109 kW
Potenza netta nominale - 1.800 giri/min - ISO 9249 (DIN) alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 151 HP 111 kW
Coppia lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 601 ft·lbf 815 N·m
Coppia netta massima - SAE J1349 (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 588 ft·lbf 797 N·m
Nota (1) *La potenza e la coppia nella gamma 4 equivalgono alla modalità Performance con la tecnologia Power-by-Range di Caterpillar. *La potenza e la coppia nella gamma 4 equivalgono alla modalità Performance con la tecnologia Power-by-Range di Caterpillar.
Potenza lorda massima - ISO 14396 (metrica) (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 170 HP 125 kW
Potenza netta - ISO 9249 (metrica) alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 166 HP 122 kW
Potenza netta - ISO 9249 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 164 HP 122 kW
Potenza netta - SAE J1349 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 163 HP 122 kW
Coppia netta massima - ISO 9249 (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 587 ft·lbf 796 N·m
Potenza lorda massima - ISO 14396 (metrica) (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 162 HP 119 kW
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (metrica) 170 HP 125 kW
Potenza nominale - ISO 9249 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 156 HP 116 kW
Potenza netta (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
Potenza netta (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Potenza netta - SAE J1349 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 156 HP 116 kW
Coppia netta massima - ISO 9249 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 572 ft·lbf 776 N·m
Potenza netta - ISO 9249 (metrica) alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 158 HP 116 kW
Capacità benna 2,5-5,0 m3 (3,3-6,5 yd3) 2,5-5,0 m3 (3,3-6,5 yd3)
Peso operativo 28577 lb 12963 kg
Nota (2) ~Macchina per la movimentazione degli inerti dotata di contrappesi completi, protezioni a richiesta, parafanghi basculanti e pacchetto per avviamento a freddo. ~Macchina per la movimentazione degli inerti dotata di contrappesi completi, protezioni a richiesta, parafanghi basculanti e pacchetto per avviamento a freddo.
Peso operativo (2) 12.963 kg (28.577 lb)~ 12.963 kg (28.577 lb)~
Peso operativo (1) 12.891 kg (28.418 lb)** 12.891 kg (28.418 lb)**
Nota (1) **Macchina per la movimentazione degli inerti dotata di contrappesi completi e protezioni a richiesta. **Macchina per la movimentazione degli inerti dotata di contrappesi completi e protezioni a richiesta.
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Struttura FOPS ISO 3449:2005 LIVELLO II ISO 3449:2005 LIVELLO II
Nota (1) * Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello di rumorosità può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore. * Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello di rumorosità può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore.
Livelli di rumorosità dichiarati Livelli di rumorosità dichiarati
– Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008): 68 dB(A)*
– Livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008): 101 dB(A)*
Livelli di rumorosità dichiarati
– Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008): 68 dB(A)*
– Livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008): 101 dB(A)*
Nota (2) L' etichetta ambientale Blue Angel è disponibile a richiesta solo per l'Europa. L' etichetta ambientale Blue Angel è disponibile a richiesta solo per l'Europa.
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 5 gal (US) 19 l
Basamento motore 5.3 gal (US) 20 l
Serbatoio idraulico 23.8 gal (US) 90 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 42.3 gal (US) 160 l
Sistema di raffreddamento 7.9 gal (US) 30 l
Assali posteriori 6.6 gal (US) 25 l
Serbatoio del combustibile 51.5 gal (US) 195 l
Assali anteriori 6.9 gal (US) 26 l
Trasmissione - Scatola del cambio 2.2 gal (US) 8.5 l
Cilindro di sterzo, a doppia azione - Corsa 17.2 pollici 438 mm
Coppia sterzante massima - 0° (macchina dritta) 37155 ft·lbf 50375 N·m
Nota (1) L'impianto dello sterzo utilizza una pompa a cilindrata variabile con rilevamento del carico dotata di due cilindri a doppia azione. L'impianto dello sterzo utilizza una pompa a cilindrata variabile con rilevamento del carico dotata di due cilindri a doppia azione.
Pressione di lavoro massima - Pompa dello sterzo 3500 psi 24130 kPa
Flusso massimo - Pompa dello sterzo 34 gal/min 130 L/min
Cilindro di sterzo, a doppia azione - Diametro dell'alesaggio 2.8 pollici 70 mm
Tempi di ciclo dello sterzo - Da completamente a sinistra a completamente a destra - Giri/min massimi: velocità del volante 90 giri/min 2.4 s 2.4 s
Cilindro di sterzo, a doppia azione - Diametro dell'asta 1.6 pollici 40 mm
Nota (2) I valori di flusso indicati si riferiscono a una macchina in funzione alla modalità di potenza Performance (1.800 giri/min). I valori di flusso indicati si riferiscono a una macchina in funzione alla modalità di potenza Performance (1.800 giri/min).
Cicli dello sterzo - Da completamente a sinistra a completamente a destra - Giri/min minimi: portata della pompa limitata 2.8 s 2.8 s
Coppia sterzante massima - 40° (massima sterzata) 27747 ft·lbf 37620 N·m
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione 4061 psi 28000 kPa
Cilindro di inclinazione, a doppia azione - Corsa 20.3 pollici 516 mm
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzo 40 gal/min 150 L/min
Pressione di lavoro massima - Pompa dell'attrezzo 3771 psi 26000 kPa
Cicli - Modalità di potenza Performance (HP+) a 1.800 giri/min/modalità di potenza Standard a 1.600 giri/min - Ciclo totale 9,6/10,5 secondi 9,6/10,5 secondi
Cilindro di inclinazione. a doppia azione - Diametro dell'alesaggio 5.5 pollici 140 mm
Cilindro di inclinazione, a doppia azione - Diametro dell'asta 3 pollici 75 mm
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione - Pressione di lavoro massima della 3a funzione 3771 psi 26000 kPa
Cilindro di sollevamento, a doppia azione - Diametro dell'asta 2.4 pollici 60 mm
Cilindro di sollevamento, a doppia azione - Diametro dell'alesaggio 4.3 pollici 110 mm
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzo - 3ª funzione* 40 gal/min 150 L/min
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzatura - Flusso massimo della 4a funzione* 40 gal/min 150 L/min
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione - Pressione di scarico della 3a e 4a funzione 4061 psi 28000 kPa
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione - Pressione di lavoro massima della 3a e 4a funzione 3771 psi 26000 kPa
Cilindro di sollevamento, a doppia azione - Corsa 28.7 pollici 728 mm
Cicli - Modalità di potenza Performance (HP+) a 1.800 giri/min/modalità di potenza Standard a 1.600 giri/min - Scarico (al sollevamento massimo) 1,5/1,7 secondi 1,5/1,7 secondi
Cicli - Modalità di potenza Performance (HP+) a 1.800 giri/min/modalità di potenza Standard a 1.600 giri/min - Sollevamento (da terra al sollevamento massimo) 5,5/6,2 secondi 5,5/6,2 secondi
Nota (2) I valori di flusso indicati si riferiscono a una macchina in funzione alla modalità di potenza Performance (1.800 giri/min). I valori di flusso indicati si riferiscono a una macchina in funzione alla modalità di potenza Performance (1.800 giri/min).
Nota (1) L'impianto dell'attrezzo utilizza una pompa dedicata, a cilindrata variabile con rilevamento del carico, con due cilindri di sollevamento a doppia azione e un singolo cilindro di inclinazione a doppia azione. L'impianto dell'attrezzo utilizza una pompa dedicata, a cilindrata variabile con rilevamento del carico, con due cilindri di sollevamento a doppia azione e un singolo cilindro di inclinazione a doppia azione.
Nota (3) *Il flusso della 3a e 4a funzione è completamente regolabile dal 20% al 100% del flusso massimo mediante il display secondario, se in dotazione. *Il flusso della 3a e 4a funzione è completamente regolabile dal 20% al 100% del flusso massimo mediante il display secondario, se in dotazione.
Cicli - Modalità di potenza Performance (HP+) a 1.800 giri/min/modalità di potenza Standard a 1.600 giri/min - Abbassamento flottante (dal sollevamento massimo a terra) 2,6/2,6 secondi 2,6/2,6 secondi
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzatura - Flusso massimo della 3a funzione* 40 gal/min 150 L/min
Carico di ribaltamento alla massima sterzata 17580 lb 7976 kg
Nota (1) **Macchina per la movimentazione degli inerti dotata di contrappesi completi e protezioni a richiesta. **Macchina per la movimentazione degli inerti dotata di contrappesi completi e protezioni a richiesta.
Carico di ribaltamento alla massima sterzata (2) 8.148 kg (17.962 lb)~ 8.148 kg (17.962 lb)~
Carico di ribaltamento alla massima sterzata (1) 8.047 kg (17.740 lb)** 8.047 kg (17.740 lb)**
Nota (2) ~Macchina per la movimentazione degli inerti dotata di contrappesi completi, protezioni a richiesta, parafanghi basculanti e pacchetto per avviamento a freddo. ~Macchina per la movimentazione degli inerti dotata di contrappesi completi, protezioni a richiesta, parafanghi basculanti e pacchetto per avviamento a freddo.
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 2 8 miglia/h 13 km/h
Assale posteriore - Supporto alla trazione - A richiesta Differenziale a slittamento limitato Differenziale a slittamento limitato
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 3 17 miglia/h 27 km/h
Nota (3) *Sul modello 926M, il bloccaggio del differenziale dell'assale anteriore può essere inserito durante la marcia alla coppia massima fino a 10 km/h (6,2 mph). *Sul modello 926M, il bloccaggio del differenziale dell'assale anteriore può essere inserito durante la marcia alla coppia massima fino a 10 km/h (6,2 mph).
Assale anteriore Fisso Fisso
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 1* 1-13 km/h (0,6-8 mph) 1-13 km/h (0,6-8 mph)
Assale posteriore - Angolo di oscillazione in base alle dimensioni degli pneumatici - 17.5 R25 ±13,5 gradi ±13,5 gradi
Nota (2) Cerchi Offset disponibili per soddisfare i requisiti per la circolazione su strada in Europa. Cerchi Offset disponibili per soddisfare i requisiti per la circolazione su strada in Europa.
Assale anteriore - Supporto alla trazione* Bloccaggio differenziale (standard) Bloccaggio differenziale (standard)
Assale posteriore - Angolo di oscillazione in base alle dimensioni degli pneumatici - 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ±10,5 gradi ±10,5 gradi
Nota (1) La trasmissione è regolata dall'esclusivo sistema di gestione intelligente della potenza Caterpillar per offrire il massimo in termini di prestazioni ed efficienza. La trasmissione è regolata dall'esclusivo sistema di gestione intelligente della potenza Caterpillar per offrire il massimo in termini di prestazioni ed efficienza.
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 4 25 miglia/h 40 km/h
Freni - Servizio Interni a disco in bagno d'olio Interni a disco in bagno d'olio
Assale posteriore Oscillante Oscillante
Assale anteriore - Supporto alla trazione** Bloccaggio differenziale (standard) Bloccaggio differenziale (standard)
Freni - Stazionamento Inserimento a molla e disinserimento idraulico Inserimento a molla e disinserimento idraulico
Nota *Il controllo dello scorrimento consente di regolare la gamma di velocità massima da 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) nella gamma 1 tramite il display secondario, se in dotazione. L'impostazione predefinita è 7 km/h (4,4 mph). *Il controllo dello scorrimento consente di regolare la gamma di velocità massima da 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) nella gamma 1 tramite il display secondario, se in dotazione. L'impostazione predefinita è 7 km/h (4,4 mph).
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,9 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,717 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,9 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,717 tonnellate metriche.
Riciclabilità 94% 94%

Movimentatore di inerti 926M Attrezzatura standard

TRASMISSIONE

  • Protezioni delle tenute Duo-Cone™ sull'assale
  • Funzione di spegnimento automatico al minimo
  • Motore Cat C7.1
    – Modalità di potenza (Standard e Performance)
    – Potenza per gamma (elevata potenza nella gamma 4)
    – Con turbocompressore e postrefrigeratore
    – Filtro antiparticolato diesel (permanente)
  • Avviamento codificato (richiede display secondario)
  • Bloccaggio dei differenziali nell'assale anteriore
  • Freni a disco in bagno d'olio ad azionamento idraulico sigillati
  • Ventola di raffreddamento ad azionamento idraulico e "on demand"
  • Trasmissione idrostatica a comando elettronico
    - Modalità operatore (predefinita, Convertitore di coppia, Hystat e Ghiaccio)
    - Aggressività del cambio direzionale (veloce, media, bassa)
    - Controllo della spinta a terra, regolazione della coppia
    - Controllo dello scorrimento, regolazione della velocità di avanzamento
  • Freno di stazionamento elettrico
  • Kit di raffreddamento su piano singolo con una densità di sei alette per pollice
  • Porte di prelievo di campioni di olio
  • Blocco dell'acceleratore e limitatore di velocità massima

IDRAULICA

  • Disinnesti automatici per inclinazione, sollevamento ed abbassamento, regolabili in cabina
  • Modalità benne e forche, regolabili in cabina
  • Smorzamento del cilindro al disinnesto automatico e finecorsa meccanici
  • Comando della modalità fine (veloce, media, bassa)
  • Impostazione della risposta idraulica (veloce, media, bassa)
  • Impianto idraulico e dello sterzo con rilevamento del carico
  • Comandi idraulici a joystick montati sul sedile

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alternatore, 115 A, per impieghi pesanti
  • Batterie, sistema a 24 V 1.000 CCA (2), interruttore di scollegamento
  • Allarme di retromarcia
  • Interruttore di arresto di emergenza
  • Luci di lavoro e per la circolazione su strada alogene, luci posteriori a LED
  • Product Link PRO con tre anni di abbonamento
  • Montante per avviamento di emergenza
  • Interruttori principali e delle funzioni critiche ripristinabili

CABINA

  • Cintura di sicurezza retrattile da 75 mm (3 in), con allarme acustico e spia
  • Controllo automatico della temperatura
  • Cabina pressurizzata
  • Telecamera posteriore
  • Specchietti esterni riscaldati con parabolica inferiore
  • Leva di sgancio dello sportello cabina ad altezza terra
  • Blocco controllo idraulico
  • Specchietto singolo
  • Vano portavivande
  • Altoparlanti con predisposizione per radio
  • Sbrinatore finestrino posteriore, elettrico
  • Comando multifunzionale montato sul piantone – luci, tergicristalli e indicatori di direzione
  • Volante telescopico e inclinabile
  • Parabrezza colorato
  • Tergilavavetro, a 2 velocità e intermittente, anteriori, luci, tergicristalli, indicatori di direzione
  • Sedile con sospensioni, in tessuto

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Ampi sportelli di accesso con forza di apertura/chiusura regolabile
  • Leverismo con barra a Z ottimizzato Cat con sollevamento in parallelo
  • Attacco per traino con perno
  • Punti di lubrificazione a distanza
  • Vani e scomparti con chiusura a chiave

Movimentatore di inerti 926M Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Lubrificazione automatica, integrata nel display secondario
  • Flusso ausiliario, funzioni 3a e 4a
  • Differenziale, slittamento limitato, posteriore
  • Faro rotante stroboscopico
  • Cabina Deluxe (standard in Europa)
    – Telecamera posteriore integrata nel display avanzato
    –Specchietti esterni riscaldati a regolazione elettrica (2)
    – Display secondario per l'attivazione delle funzioni e la regolazione dei parametri
    – Illuminazione interna a LED
    – Tendina parasole, anteriore e posteriore
    – Display touchscreen secondario
    – Regolazione della velocità di attivazione del controllo dell'assetto
    – Promemoria degli interventi di manutenzione preventiva
    – Funzione di guida integrata (in 26 lingue)
  • Telecamera, montata sul tetto, vista anteriore con display separato
  • Kit di avviamento a freddo
    – Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, riscaldatore blocco e batterie aggiuntive, 1.000 CCA (4 in totale)
  • Contrappeso, opzioni aggiuntive
  • Attacco (Fusion e ISO 23727)
  • Kit detriti (basso, medio, alto)
  • Parafanghi (copertura estesa e copertura totale)
  • Pacchetti di protezione
  • Leverismo, versione a braccio lungo
  • Luci, ausiliarie, alogene o a LED con illuminazione del vano motore e DEF
  • Tecnologie Payload
    – Cat Production Measurement (CPM)
    – Stampante CPM
  • Product Link ELITE con funzionalità software push, registrazione dati, istogrammi e mappatura delle tendenze
  • Pacchetti radio
  • Rilevamento oggetti posteriori
  • Sistema di controllo dell'assetto, regolabile tramite il display secondario
  • Sedili
    – Sedile Deluxe – sedile a sospensione pneumatica completamente regolabile in tessuto con schienale medio
    – Sedile Premium – sedile a sospensione pneumatica completamente regolabile in pelle e tessuto con schienale alto e supporto lombare pneumatico. Il sedile è dotato di riscaldamento e ventilazione della seduta e dello schienale.
  • Sterzo
    - Doppia modalità e secondario
  • Monitoraggio pressione pneumatici (TPM, Tire Pressure Monitoring)

Scopri il confronto tra Movimentatore di inerti 926M e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Pala gommata piccola per movimentazione di inerti 926M

Pala gommata piccola per movimentazione di inerti 926M

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Pala gommata piccola per movimentazione di inerti 926M
Pala gommata piccola per movimentazione di inerti 926M
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Pale gommate piccole Serie M | In movimento

Pale gommate piccole serie M | Panoramica

Qualità integrata: pale gommate piccole Cat® prodotte a Clayton, NC

Panoramica sulla sicurezza e manutenzione | Pala gommata piccola Cat® 926M, 930M, 938M

Disinnesti automatici, blocco finecorsa, scuotimento e arresti graduali | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Navigazione del display secondario | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Manutenzione preventiva | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Funzione di avviamento con codice/profili operatore individuali | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Controllo dello scorrimento | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Spinta a terra | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Funzionamento idrostatico efficiente | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Blocco dell'acceleratore | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Controllo modalità fine e parallelismo perfetto | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Sterzo rapido | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Modalità trasmissione | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Caratteristiche e comandi in cabina | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Applicazioni idromeccaniche | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Flusso della terza e quarta funzione ausiliaria | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Ventola con inversione | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Personalizza la tua esperienza | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Allarme di riempimento del liquido DEF (Diesel Exhaust Fluid) | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Pale gommate piccole Serie M | In movimento
Pale gommate piccole serie M | Panoramica
Qualità integrata: pale gommate piccole Cat® prodotte a Clayton, NC
Panoramica sulla sicurezza e manutenzione | Pala gommata piccola Cat® 926M, 930M, 938M
Disinnesti automatici, blocco finecorsa, scuotimento e arresti graduali | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Navigazione del display secondario | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Manutenzione preventiva | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Funzione di avviamento con codice/profili operatore individuali | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Controllo dello scorrimento | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Spinta a terra | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Funzionamento idrostatico efficiente | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Blocco dell'acceleratore | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Controllo modalità fine e parallelismo perfetto | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Sterzo rapido | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Modalità trasmissione | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Caratteristiche e comandi in cabina | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Applicazioni idromeccaniche | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Flusso della terza e quarta funzione ausiliaria | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Ventola con inversione | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Personalizza la tua esperienza | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Allarme di riempimento del liquido DEF (Diesel Exhaust Fluid) | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

360 View
360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Comando a distanza Cat Command per il settore dell'edilizia

    Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

Esplora tecnologia
  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia