Foto professionale

Benne grigliate 2.532 mm (100 in), con denti

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
99.7 in
2532 mm
Peso
2422.9 lb
1099 kg
Altezza
51.2 in
1301 mm

Descrizione generale

Le benne grigliate rimuovono e separano le rocce e detriti più grandi da terreno e sabbia.

Caratteristiche tecniche di 2.532 mm (100 in), con denti

Larghezza 99.7 in 2532 mm
Peso 2422.9 lb 1099 kg
Altezza 51.2 in 1301 mm
Lunghezza 46.3 in 1176 mm
Spessore fianco 0.3 in 8 mm
Spaziatura rebbi 6 in 152 mm
Spessore forca 1.6 in 40 mm
Numero di rebbi 12 12
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™