Movimentatore per usi agricoli 926M

Pale gommate piccole Movimentatore per usi agricoli 926M

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza lorda massima
168 HP
125 kW
Peso operativo
28069 lb
12732 kg
Capacità benna
1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd³)
1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd³)

Descrizione generale

Macchina configurata per il successo

Il movimentatore per usi agricoli Cat 926M stabilisce un nuovo standard di produttività, efficienza dei consumi e comfort. Il motore a coppia elevata e bassa velocità C7.1 lavora in sinergia con la trasmissione idrostatica intelligente per garantire, di serie, l'efficienza dei consumi. L'esclusivo bilanciamento della potenza nella Gamma 1 per le attività di insilaggio assicura la massima produttività. I livelli di rumorosità estremamente bassi, la cabina ampia e spaziosa e i comandi intuitivi offrono il massimo comfort per tutta la giornata lavorativa e persino durante le ore notturne. Il nuovo benchmark del settore.

Vantaggi

Riduzione del 30% Regime del motore

A velocità inferiori del motore corrisponde un minor consumo di combustibile.

MAGGIORE Comando

Controllo più preciso con distanze di arresto coerenti e prevedibili.

Leader della categoria 68 dB(A) Livello di rumorosità

Quando gira a 1.600 giri/min in modalità Standard.

Caratteristiche tecniche di Movimentatore per usi agricoli 926M

Potenza lorda massima 168 HP 125 kW
Alesaggio (modalità di potenza Performance: gamme 2 e 3) 4.1 in 105 mm
Coppia lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 601 ft·lbf 815 N·m
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 164 HP 122 kW
Potenza netta nominale a 1.600 giri/min – ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 alla minima velocità della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 2 e 3) 142 HP 106 kW
Nota (3) La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 3.000 m (10.000 ft). La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione. La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 3.000 m (10.000 ft). La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione.
Corsa (modalità di potenza Performance: gamme 2 e 3) 5.3 in 135 mm
Alesaggio (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 4.1 in 105 mm
Potenza lorda nominale massima – Regime massimo del motore (modalità di potenza Performance: gamme 2 e 3) 1800 r/min 1800 r/min
Potenza netta nominale a 1.800 giri/min – ISO 9249 (DIN) alla massima velocità della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1 e 4) 148 HP 109 kW
Potenza netta nominale a 1.800 giri/min – ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 alla minima velocità della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 2 e 3) 149 HP 111 kW
Potenza netta nominale - 1.800 giri/min - ISO 9249 (DIN) alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 162 HP 119 kW
Potenza netta nominale a 1.800 giri/min – SAE J1349 alla massima velocità della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1 e 4) 143 HP 107 kW
Potenza netta nominale a 1.800 giri/min – ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 alla massima velocità della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1 e 4) 146 HP 109 kW
Coppia netta massima - ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (modalità di potenza Performance: gamma 1-4) 572 ft·lbf 776 N·m
Potenza netta nominale a 1.800 giri/min – ISO 9249 (DIN) alla massima velocità della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 2 e 3) 137 HP 101 kW
Potenza lorda nominale massima - Regime massimo del motore (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Potenza netta nominale a 1.600 giri/min – SAE J1349 alla massima velocità della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 2 e 3) 127 HP 95 kW
Coppia netta massima - SAE J1349 (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 588 ft·lbf 797 N·m
Coppia netta massima – ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (modalità di potenza Standard: gamme 1 e 4) 572 ft·lbf 776 N·m
Potenza netta nominale a 1.600 giri/min – ISO 9249 (DIN) alla minima velocità della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 2 e 3) 144 HP 106 kW
Potenza lorda nominale massima – ISO 14396 (modalità di potenza Standard: gamme 2 e 3) 146 HP 109 kW
Corsa (modalità di potenza Standard: gamme 2 e 3) 5.3 in 135 mm
Cilindrata (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 428 in³ 7.01 l
Potenza netta nominale a 1.800 giri/min – SAE J1349 alla minima velocità della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 2 e 3) 148 HP 110 kW
Potenza netta nominale a 1.600 giri/min – SAE J1349 alla minima velocità della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 2 e 3) 141 HP 105 kW
Potenza netta nominale a 1.600 giri/min – SAE J1349 alla massima velocità della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1 e 4) 141 HP 105 kW
Alesaggio (modalità di potenza Standard: gamme 1 e 4) 4.1 in 105 mm
Emissioni *Il motore Cat C7.1 è conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/EU Stage V. *Il motore Cat C7.1 è conforme agli standard sulle emissioni Tier 4 Final/EU Stage V.
Coppia netta massima – ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (modalità di potenza Standard: gamme 2 e 3) 518 ft·lbf 702 N·m
Potenza lorda nominale massima – ISO 14396 (DIN) (modalità di potenza Standard: gamme 1 e 4) 162 HP 119 kW
Nota (1) **La potenza e la coppia nella gamma 4 equivalgono alla modalità Performance con la tecnologia Power-by-Range di Caterpillar. **La potenza e la coppia nella gamma 4 equivalgono alla modalità Performance con la tecnologia Power-by-Range di Caterpillar.
Coppia netta massima – SAE J1349 (modalità di potenza Standard: gamme 2 e 3) 512 ft·lbf 694 N·m
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (DIN) 166 HP 122 kW
Potenza nominale netta - 1.800 giri/min - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamma 1-4) 160 HP 119 kW
Potenza netta nominale a 1.800 giri/min – ISO 9249 (DIN) alla minima velocità della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 2 e 3) 151 HP 111 kW
Cilindrata (modalità di potenza Performance: gamme 2 e 3) 428 in³ 7.01 l
Potenza lorda massima - Regime massimo del motore (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Coppia netta massima – SAE J1349 (modalità di potenza Performance: gamme 2 e 3) 512 ft·lbf 694 N·m
Coppia lorda massima – ISO 14396 (modalità di potenza Performance: gamme 2 e 3) 532 ft·lbf 721 N·m
Potenza netta nominale a 1.600 giri/min – ISO 9249 (DIN) alla massima velocità della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1 e 4) 144 HP 106 kW
Potenza netta nominale - 1.800 giri/min - SAE J1349 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 157 HP 117 kW
Corsa (modalità di potenza Standard: gamme 1 e 4) 5.3 in 135 mm
Potenza lorda nominale massima – ISO 14396 (DIN) (modalità di potenza Performance: gamme 2 e 3) 155 HP 114 kW
Coppia netta massima – SAE J1349 (modalità di potenza Standard: gamme 1 e 4) 566 ft·lbf 768 N·m
Coppia lorda massima – ISO 14396 (modalità di potenza Standard: gamme 2 e 3) 532 ft·lbf 721 N·m
Coppia lorda massima – ISO 14396 (modalità di potenza Standard: gamme 1 e 4) 593 ft·lbf 804 N·m
Nota (2) La potenza nominale netta è stata testata alle condizioni di riferimento per lo standard specificato e indica la potenza disponibile al volano con motore dotato di alternatore, filtro dell'aria, componenti per le emissioni e ventola alla velocità specificata. La potenza nominale netta è stata testata alle condizioni di riferimento per lo standard specificato e indica la potenza disponibile al volano con motore dotato di alternatore, filtro dell'aria, componenti per le emissioni e ventola alla velocità specificata.
Potenza netta nominale a 1.600 giri/min – ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 alla massima velocità della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 2 e 3) 129 HP 96 kW
Potenza lorda nominale massima – ISO 14396 (modalità di potenza Standard: gamme 1 e 4) 160 HP 119 kW
Potenza netta nominale a 1.600 giri/min – ISO 9249 (DIN) alla massima velocità della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 2 e 3) 131 HP 96 kW
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (DIN) (modalità di potenza Performance: gamma 1-4) 166 HP 122 kW
Potenza netta nominale a 1.600 giri/min – ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 alla massima velocità della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1 e 4) 142 HP 106 kW
Potenza lorda nominale massima – Regime massimo del motore (modalità di potenza Standard: gamme 2 e 3) 1600 r/min 1600 r/min
Potenza netta nominale a 1.800 giri/min – ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 alla massima velocità della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 2 e 3) 135 HP 101 kW
Potenza netta nominale a 1.600 giri/min – ISO 9249 (DIN) alla minima velocità della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1 e 4) 158 HP 116 kW
Cilindrata (modalità di potenza Standard: gamme 1 e 4) 428 in³ 7.01 l
Potenza netta nominale a 1.800 giri/min – SAE J1349 alla massima velocità della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 2 e 3) 134 HP 100 kW
Potenza netta nominale 154 HP 115 kW
Potenza netta nominale a 1.600 giri/min – SAE J1349 alla minima velocità della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1 e 4) 154 HP 115 kW
Coppia netta massima – ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (modalità di potenza Performance: gamme 2 e 3) 518 ft·lbf 702 N·m
Potenza lorda nominale massima – ISO 14396 (DIN) (modalità di potenza Standard: gamme 2 e 3) 148 HP 109 kW
Potenza lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 168 HP 125 kW
Cilindrata (modalità di potenza Standard: gamme 2 e 3) 428 in³ 7.01 l
Potenza lorda nominale massima – ISO 14396 (modalità di potenza Performance: gamme 2 e 3) 153 HP 114 kW
Potenza lorda nominale massima – Regime massimo del motore (modalità di potenza Standard: gamme 1 e 4) 1600 r/min 1600 r/min
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (modalità di potenza Performance: gamma 1-4) 164 HP 122 kW
Potenza netta nominale a 1.600 giri/min – ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 alla minima velocità della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1 e 4) 156 HP 116 kW
Alesaggio (modalità di potenza Standard: gamme 2 e 3) 4.1 in 105 mm
Corsa (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 5.3 in 135 mm
Modello motore Cat® C7.1* Cat® C7.1*
Corsa (modalità di potenza Standard: gamme 1-3**) 5.3 in 135 mm
Potenza netta - SAE J1349 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3**) 156 HP 116 kW
Potenza netta - ISO 9249 (metrica) alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 166 HP 122 kW
Potenza lorda massima - Regime massimo del motore (modalità di potenza Standard: gamme 1-3**) 1600 r/min 1600 r/min
Coppia lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3**) 586 ft·lbf 795 N·m
Coppia netta massima - ISO 9249 (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 587 ft·lbf 796 N·m
Cilindrata (modalità di potenza Standard: gamme 1-3**) 428 in³ 7.01 l
Potenza lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3**) 160 HP 119 kW
Alesaggio (modalità di potenza Standard: gamme 1-3**) 4.1 in 105 mm
Potenza nominale - ISO 9249 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3**) 156 HP 116 kW
Potenza lorda massima - ISO 14396 (metrica) (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 170 HP 125 kW
Potenza netta - SAE J1349 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 163 HP 122 kW
Potenza netta - ISO 9249 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 164 HP 122 kW
Potenza motore - ISO 14396:2002 168 HP 125 kW
Potenza motore - ISO 14396 - Metrica 170 HP 125 kW
Coppia netta massima - SAE J1349 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3**) 573 ft·lbf 777 N·m
Potenza lorda massima - ISO 14396 (metrica) (modalità di potenza Standard: gamme 1-3**) 162 HP 119 kW
Coppia netta massima - ISO 9249 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3**) 572 ft·lbf 776 N·m
Potenza netta - ISO 9249 (metrica) alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3**) 158 HP 116 kW
Capacità benna 1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd³) 1,9-5,0 m³ (2,5-6,5 yd³)
Peso operativo 28069 lb 12732 kg
Peso operativo - Braccio lungo 29041 lb 13173 kg
Struttura ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994 SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994
Struttura FOPS SAE J/ISO 3449 APR98, Livello II, ISO 3449 1992 Livello II SAE J/ISO 3449 APR98, Livello II, ISO 3449 1992 Livello II
Livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
Livelli di rumorosità dichiarati - Livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008)* 101 dB(A) 101 dB(A)
Livelli di rumorosità dichiarati - Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008)* 68 dB(A) 68 dB(A)
Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008) 68 dB(A) 68 dB(A)
Nota (2) L'etichetta ambientale Blue Angel è disponibile a richiesta. L'etichetta ambientale Blue Angel è disponibile a richiesta.
Nota (1) *Le misurazioni sono state eseguite con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore. La cabina è stata installata e sottoposta a manutenzione in modo corretto. Le misurazioni sono state eseguite con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi. *Le misurazioni sono state eseguite con la ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello sonoro può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore. La cabina è stata installata e sottoposta a manutenzione in modo corretto. Le misurazioni sono state eseguite con gli sportelli e i finestrini della cabina chiusi.
Cicli - 1.600 giri/min - Standard: abbassamento flottante (dal sollevamento massimo a terra) 2.6 s 2.6 s
Cicli - 1.600 giri/min - Standard: scarico (alla massima altezza di sollevamento) 1.7 s 1.7 s
Cilindro di inclinazione. a doppia azione - Diametro dell'alesaggio 5.1 in 130 mm
Cilindro di inclinazione, a doppia azione - Diametro dell'asta 2.8 in 70 mm
Cicli - 1.600 giri/min - Standard: sollevamento (da terra al sollevamento massimo) 6.2 s 6.2 s
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzatura - Flusso massimo della 3ª e della 4ª funzione* 40 gal/min 150 L/min
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione 4061 psi 28000 kPa
Cicli - 1.800 giri/min - Performance (HP+): sollevamento (da terra al sollevamento massimo) 5.5 s 5.5 s
Cicli - 1.800 giri/min - Performance (HP+): abbassamento flottante (dal sollevamento massimo a terra) 2.6 s 2.6 s
Cicli - 1.800 giri/min - Performance (HP+): ciclo totale 9.6 s 9.6 s
Cilindro di sollevamento, a doppia azione - Diametro dell'asta 2.4 in 60 mm
Nota *Il flusso della 3ª e 4ª funzione è completamente regolabile dal 20% al 100% del flusso massimo mediante il display secondario, se in dotazione. *Il flusso della 3ª e 4ª funzione è completamente regolabile dal 20% al 100% del flusso massimo mediante il display secondario, se in dotazione.
Nota (2) I valori di flusso indicati si riferiscono a una macchina in funzione alla modalità di potenza Performance (1.800 giri/min). I valori di flusso indicati si riferiscono a una macchina in funzione alla modalità di potenza Performance (1.800 giri/min).
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzo 40 gal/min 150 L/min
Cicli - 1.600 giri/min - Standard: ciclo totale 10.5 s 10.5 s
Cicli - 1.800 giri/min - Performance (HP+): scarico (alla massima altezza di sollevamento) 1.5 s 1.5 s
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione - Pressione di lavoro massima della 3a e 4a funzione 3771 psi 26000 kPa
Nota (1) L'impianto dell'attrezzo utilizza una pompa dedicata, a cilindrata variabile con rilevamento del carico, con due cilindri di sollevamento a doppia azione e un singolo cilindro di inclinazione a doppia azione. L'impianto dell'attrezzo utilizza una pompa dedicata, a cilindrata variabile con rilevamento del carico, con due cilindri di sollevamento a doppia azione e un singolo cilindro di inclinazione a doppia azione.
Cilindro di sollevamento, a doppia azione - Corsa 28.7 in 728 mm
Pressione di lavoro massima - Pompa dell'attrezzo 3771 psi 26000 kPa
Cilindro di sollevamento, a doppia azione - Diametro dell'alesaggio 4.3 in 110 mm
Cilindro di inclinazione, a doppia azione - Corsa 21.9 in 555 mm
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione - Pressione di scarico della 3a e 4a funzione 4061 psi 28000 kPa
Cilindro di sollevamento: leverismo per sollevamento standard - Corsa 28.7 in 728 mm
Cilindro di sollevamento: leverismo per sollevamento standard - Diametro asta 2.4 in 60 mm
Cilindro di inclinazione: leverismo per sollevamento standard - Diametro alesaggio 5.5 in 140 mm
Cilindro di inclinazione: leverismo per sollevamento standard - Diametro asta 3 in 75 mm
Cilindro di sollevamento: leverismo per sollevamento standard - Diametro alesaggio 4.3 in 110 mm
Cilindro di inclinazione: leverismo per sollevamento standard - Corsa 20.3 in 516 mm
Carico di ribaltamento alla massima sterzata 16431 lb 7453 kg
Carico di ribaltamento alla massima sterzata - Sollevamento elevato 11916 lb 5405 kg
Marcia avanti - Gamma 3 16.8 miglia/h 27 km/h
Retromarcia - Gamma 3 16.8 miglia/h 27 km/h
Nota *Il controllo dello scorrimento consente di regolare la gamma di velocità massima in marcia avanti da 1 km/h a 13 km/h nella gamma 1 mediante il display secondario, se in dotazione. L'impostazione predefinita è 7 km/h. La velocità massima in retromarcia viene mantenuta a 13 km/h nella Gamma 1 per un'inversione rapida. *Il controllo dello scorrimento consente di regolare la gamma di velocità massima in marcia avanti da 1 km/h a 13 km/h nella gamma 1 mediante il display secondario, se in dotazione. L'impostazione predefinita è 7 km/h. La velocità massima in retromarcia viene mantenuta a 13 km/h nella Gamma 1 per un'inversione rapida.
Retromarcia - Gamma 4 24.9 miglia/h 40 km/h
Marcia avanti - Gamma 4 24.9 miglia/h 40 km/h
Retromarcia - Gamma 1* 8 miglia/h 13 km/h
Nota *Il bloccaggio del differenziale dell'assale anteriore può essere inserito durante la marcia alla coppia massima fino a 10 km/h. *Il bloccaggio del differenziale dell'assale anteriore può essere inserito durante la marcia alla coppia massima fino a 10 km/h.
Assale anteriore Fisso Fisso
Marcia avanti - Gamma 2 8 miglia/h 13 km/h
Marcia avanti - Gamma 1* 1-13 km/h (0,6-8 mph) 1-13 km/h (0,6-8 mph)
Retromarcia - Gamma 2 8 miglia/h 13 km/h
Freni - Stazionamento Inserimento a molla e disinserimento idraulico Inserimento a molla e disinserimento idraulico
Freni - Servizio Interni a disco in bagno d'olio Interni a disco in bagno d'olio
Assale posteriore - Supporto alla trazione Differenziale a slittamento limitato a richiesta Differenziale a slittamento limitato a richiesta
Assale anteriore - Supporto alla trazione* Bloccaggio differenziale standard Bloccaggio differenziale standard
Assale posteriore - Angolo di oscillazione in base alle dimensioni degli pneumatici - 20.5 R25 ±10,5 gradi ±10,5 gradi
Nota (1) La trasmissione è regolata dall'esclusivo sistema di gestione intelligente della potenza Caterpillar per offrire il massimo in termini di prestazioni ed efficienza. La trasmissione è regolata dall'esclusivo sistema di gestione intelligente della potenza Caterpillar per offrire il massimo in termini di prestazioni ed efficienza.
Nota (continua) L'impostazione predefinita è 7 km/h (4,4 mph). L'impostazione predefinita è 7 km/h (4,4 mph).
Assale posteriore Oscillante Oscillante
Assale posteriore - Angolo di oscillazione in base alle dimensioni degli pneumatici - 750/65, 620/65 ±7 gradi ±7 gradi
Tempi di ciclo dello sterzo - Da completamente a sinistra a completamente a destra - Giri/min massimi: velocità del volante 90 giri/min 2.4 s 2.4 s
Cilindro di sterzo, a doppia azione - Diametro dell'alesaggio 2.8 in 70 mm
Coppia sterzante massima - 0° (macchina dritta) 37155 ft·lbf 50375 N·m
Angolo di articolazione dello sterzo - In ciascuna direzione 40° 40°
Pressione di lavoro massima - Pompa dello sterzo 3500 psi 24130 kPa
Coppia sterzante massima - 40° (massima sterzata) 27747 ft·lbf 37620 N·m
Cilindro di sterzo, a doppia azione - Corsa 17.2 in 438 mm
Cilindro di sterzo, a doppia azione - Diametro dell'asta 1.6 in 40 mm
Flusso massimo - Pompa dello sterzo 34 gal/min 130 L/min
Nota (1) L'impianto dello sterzo utilizza una pompa a cilindrata variabile con rilevamento del carico dotata di due cilindri a doppia azione. L'impianto dello sterzo utilizza una pompa a cilindrata variabile con rilevamento del carico dotata di due cilindri a doppia azione.
Numero di giri del volante - Da completamente a sinistra a completamente a destra o da completamente a destra a completamente a sinistra 3.5 3.5
Cicli dello sterzo - Da completamente a sinistra a completamente a destra - Giri/min minimi: portata della pompa limitata 2.8 s 2.8 s
Nota (2) I valori di flusso indicati si riferiscono a una macchina in funzione alla modalità di potenza Performance (1.800 giri/min). I valori di flusso indicati si riferiscono a una macchina in funzione alla modalità di potenza Performance (1.800 giri/min).
Serbatoio del combustibile 51.5 gal (US) 195 l
Assali - Anteriori 5.5 gal (US) 21 l
Serbatoio idraulico 23.8 Gal 90 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 42.3 gal (US) 160 l
Assali - Posteriori 5.5 gal (US) 21 l
Sistema di raffreddamento 7.9 Gal 30 l
Basamento motore 5.3 Gal 20 l
Trasmissione - Scatola del cambio 2.2 gal (US) 8.5 l
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 5 gal (US) 19 l
Opzione (2) 20.5 R25, radiali (L-5) 20.5 R25, radiali (L-5)
Opzione (1) 20.5 R25, radiali (L-3) 20.5 R25, radiali (L-3)
Opzione (3) Pneumatici per usi agricoli 620/65 R25 Pneumatici per usi agricoli 620/65 R25
Opzione (4) Pneumatici per usi agricoli 750/65 R25* Pneumatici per usi agricoli 750/65 R25*
Nota *Pneumatici con caratteristiche tecniche base. Per conoscere tutti gli altri pneumatici disponibili, rivolgersi al dealer Cat. *Pneumatici con caratteristiche tecniche base. Per conoscere tutti gli altri pneumatici disponibili, rivolgersi al dealer Cat.
Riciclabilità 94% 94%

Movimentatore per usi agricoli 926M Attrezzatura standard

TRASMISSIONE

  • Protezioni delle tenute Duo-Cone™ sull'assale
  • Funzione di spegnimento automatico al minimo
  • Motore Cat C7.1
    – Modalità di potenza (Standard e Performance)
    – Potenza per gamma (elevata potenza nella gamma 4)
    – Con turbocompressore e postrefrigeratore
    – Filtro antiparticolato diesel (permanente)
  • Avviamento codificato (richiede display secondario)
  • Bloccaggio dei differenziali nell'assale anteriore
  • Freni a disco in bagno d'olio ad azionamento idraulico sigillati
  • Ventola di raffreddamento ad azionamento idraulico e "on demand"
  • Trasmissione idrostatica a comando elettronico
    - Modalità operatore (predefinita, Convertitore di coppia, Hystat e Ghiaccio)
    - Aggressività del cambio direzionale (veloce, media, bassa)
    - Controllo della spinta a terra, regolazione della coppia
    - Controllo dello scorrimento, regolazione della velocità di avanzamento
  • Freno di stazionamento elettrico
  • Kit di raffreddamento su piano singolo con una densità di sei alette per pollice
  • Porte di prelievo di campioni di olio
  • Blocco dell'acceleratore e limitatore di velocità massima

IDRAULICA

  • Disinnesti automatici per inclinazione, sollevamento ed abbassamento, regolabili in cabina
  • Modalità benne e forche, regolabili in cabina
  • Smorzamento del cilindro al disinnesto automatico e finecorsa meccanici
  • Comando della modalità fine (veloce, media, bassa)
  • Impostazione della risposta idraulica (veloce, media, bassa)
  • Impianto idraulico e dello sterzo con rilevamento del carico
  • Comandi idraulici a joystick montati sul sedile

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alternatore, 115 A, per impieghi pesanti
  • Batterie, sistema a 24 V 1.000 CCA (2), interruttore di scollegamento
  • Allarme di retromarcia
  • Interruttore di arresto di emergenza
  • Luci di lavoro e per la circolazione su strada alogene, luci posteriori a LED
  • Product Link PRO con tre anni di abbonamento
  • Montante per avviamento di emergenza
  • Interruttori principali e delle funzioni critiche ripristinabili

CABINA

  • Cintura di sicurezza retrattile da 75 mm (3 in), con allarme acustico e spia
  • Controllo automatico della temperatura
  • Cabina pressurizzata
  • Telecamera posteriore
  • Specchietti esterni riscaldati con parabolica inferiore
  • Leva di sgancio dello sportello cabina ad altezza terra
  • Blocco controllo idraulico
  • Specchietto singolo
  • Vano portavivande
  • Altoparlanti con predisposizione per radio
  • Sbrinatore finestrino posteriore, elettrico
  • Comando multifunzionale montato sul piantone – luci, tergicristalli e indicatori di direzione
  • Volante telescopico e inclinabile
  • Parabrezza colorato
  • Tergilavavetro, a 2 velocità e intermittente, anteriori, luci, tergicristalli, indicatori di direzione
  • Sedile con sospensioni, in tessuto

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Ampi sportelli di accesso con forza di apertura/chiusura regolabile
  • Leverismo con barra a Z ottimizzato Cat con sollevamento in parallelo
  • Attacco per traino con perno
  • Punti di lubrificazione a distanza
  • Vani e scomparti con chiusura a chiave

Movimentatore per usi agricoli 926M Attrezzatura a richiesta

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Lubrificazione automatica, integrata nel display secondario
  • Flusso ausiliario, funzioni 3a e 4a
  • Differenziale, slittamento limitato, posteriore
  • Faro rotante stroboscopico
  • Cabina Deluxe (standard in Europa)
    – Telecamera posteriore integrata nel display avanzato
    –Specchietti esterni riscaldati a regolazione elettrica (2)
    – Display secondario per l'attivazione delle funzioni e la regolazione dei parametri
    – Illuminazione interna a LED
    – Tendina parasole, anteriore e posteriore
    – Display touchscreen secondario
    – Regolazione della velocità di attivazione del controllo dell'assetto
    – Promemoria degli interventi di manutenzione preventiva
    – Funzione di guida integrata (in 26 lingue)
  • Telecamera, montata sul tetto, vista anteriore con display separato
  • Kit di avviamento a freddo
    – Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, riscaldatore blocco e batterie aggiuntive, 1.000 CCA (4 in totale)
  • Contrappeso, opzioni aggiuntive
  • Attacco (Fusion e ISO 23727)
  • Kit detriti (basso, medio, alto)
  • Parafanghi (copertura estesa e copertura totale)
  • Pacchetti di protezione
  • Leverismo, versione a braccio lungo
  • Luci, ausiliarie, alogene o a LED con illuminazione del vano motore e DEF
  • Tecnologie Payload
    – Cat Production Measurement (CPM)
    – Stampante CPM
  • Product Link ELITE con funzionalità software push, registrazione dati, istogrammi e mappatura delle tendenze
  • Pacchetti radio
  • Rilevamento oggetti posteriori
  • Sistema di controllo dell'assetto, regolabile tramite il display secondario
  • Sedili
    – Sedile Deluxe – sedile a sospensione pneumatica completamente regolabile in tessuto con schienale medio
    – Sedile Premium – sedile a sospensione pneumatica completamente regolabile in pelle e tessuto con schienale alto e supporto lombare pneumatico. Il sedile è dotato di riscaldamento e ventilazione della seduta e dello schienale.
  • Sterzo
    - Doppia modalità e secondario
  • Monitoraggio pressione pneumatici (TPM, Tire Pressure Monitoring)

Scopri il confronto tra Movimentatore per usi agricoli 926M e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Pala gommata piccola per usi agricoli 926M

Pala gommata piccola per usi agricoli 926M

Pala gommata piccola per usi agricoli 926M

Pala gommata piccola per usi agricoli 926M

Pala gommata piccola per usi agricoli 926M

Pala gommata piccola per usi agricoli 926M

Foto professionale
Pala gommata piccola per usi agricoli 926M
Pala gommata piccola per usi agricoli 926M
Pala gommata piccola per usi agricoli 926M
Pala gommata piccola per usi agricoli 926M
Pala gommata piccola per usi agricoli 926M
Pala gommata piccola per usi agricoli 926M

Movimentatore per usi agricoli Cat® 926M | All'opera

Movimentatore per usi agricoli Cat® 926M | All'opera

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Comando a distanza Cat Command per il settore dell'edilizia

    Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

Esplora tecnologia
  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia