Foto professionale

Benne per sabbia e ghiaia 3,2 m3 (4,2 yd3), con attacco imperniato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
108.3 in
2750 mm
Altezza
57.7 in
1465 mm
Peso
2528.7 lb
1147 kg

Descrizione generale

Le benne per sabbia e ghiaia sono progettate per la movimentazione di materiali inerti con caricatore negli impianti di betonaggio.

Caratteristiche tecniche di 3,2 m3 (4,2 yd3), con attacco imperniato

Larghezza 108.3 in 2750 mm
Altezza 57.7 in 1465 mm
Peso 2528.7 lb 1147 kg
Lunghezza 55.7 in 1414 mm
Capacità 4.2 yd³ 3.2 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 3,2 m3 (4,2 yd3), con attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.