Foto professionale

Benne per uso generale Benna per uso generale 5,3 m³ (7,00 yd³) serie Performance

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Interfaccia
Imperniata
Imperniata
Larghezza
142 pollici
3611 mm
Peso
9147 lb
4149 kg

Descrizione generale

Benna per uso generale 5,3 m³ (7,00 yd³) serie Performance

Caratteristiche tecniche di Benna per uso generale 5,3 m³ (7,00 yd³) serie Performance

Interfaccia Imperniata Imperniata
Larghezza 142 pollici 3611 mm
Peso 9147 lb 4149 kg
Accetta protezioni con barre laterali? (Sì/No) No No
Tagliente saldato o imbullonato incluso? (Sì/No)

Scopri il confronto tra Benna per uso generale 5,3 m³ (7,00 yd³) serie Performance e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale