Foto professionale

Benne per trucioli 6,02 m3 (7,9 yd3), attacco Fusion™

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
120.6 in
3062 mm
Altezza
63.5 in
1614 mm
Peso
4078.5 lb
1850 kg

Descrizione generale

Le benne per trucioli sono realizzate per il caricamento di volumi elevati di trucioli.

Caratteristiche tecniche di 6,02 m3 (7,9 yd3), attacco Fusion™

Larghezza 120.6 in 3062 mm
Altezza 63.5 in 1614 mm
Peso 4078.5 lb 1850 kg
Lunghezza 78 in 1982 mm
Capacità 7.9 yd³ 6.02 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Spessore del tagliente 1 in 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™

Scopri il confronto tra 6,02 m3 (7,9 yd3), attacco Fusion™ e prodotti spesso oggetto di paragone.