Foto professionale

Benne a pianale piatto - Serie Performance 2,9 m3 (3,8 yd3), attacco ISO, denti saldati

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
107.8 in
2738 mm
Altezza
56.3 in
1430 mm
Peso
2658.8 lb
1206 kg

Descrizione generale

Le benne per uso generale a pianale piatto serie Performance utilizzano un lungo pianale piatto che offre i migliori risultati durante le operazioni di trascinamento e livellamento.

Caratteristiche tecniche di 2,9 m3 (3,8 yd3), attacco ISO, denti saldati

Larghezza 107.8 in 2738 mm
Altezza 56.3 in 1430 mm
Peso 2658.8 lb 1206 kg
Lunghezza 62.2 in 1581 mm
Capacità 3.8 yd³ 2.9 m³
Spessore del tagliente base 1.3 in 32 mm
Tipo di interfaccia Attacco ISO Attacco ISO

Scopri il confronto tra 2,9 m3 (3,8 yd3), attacco ISO, denti saldati e prodotti spesso oggetto di paragone.