Foto professionale

Benne per uso generale - Serie Performance 2,7 m3 (3,5 yd3), con attacco imperniato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
99.5 in
2528 mm
Altezza
55.8 in
1418 mm
Peso
2134.1 lb
968 kg

Descrizione generale

Le benne per uso generale serie Performance forniscono fattori di riempimento superiori e ritenzione del materiale durante le operazioni di carico e trasporto, così come spianamento, livellamento e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 2,7 m3 (3,5 yd3), con attacco imperniato

Larghezza 99.5 in 2528 mm
Altezza 55.8 in 1418 mm
Peso 2134.1 lb 968 kg
Lunghezza 53.7 in 1365 mm
Capacità 3.5 yd³ 2.7 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 2,7 m3 (3,5 yd3), con attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.