Larghezza | 107.8 in 2738 mm |
Altezza | 53.1 in 1350 mm |
Peso | 2467 lb 1119 kg |
Lunghezza | 57.9 in 1470 mm |
Capacità | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
Spessore del tagliente base | 1.3 in 32 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco ISO Attacco ISO |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Le benne per uso generale a pianale piatto serie Performance utilizzano un lungo pianale piatto che offre i migliori risultati durante le operazioni di trascinamento e livellamento.
Larghezza | 107.8 in 2738 mm |
Altezza | 53.1 in 1350 mm |
Peso | 2467 lb 1119 kg |
Lunghezza | 57.9 in 1470 mm |
Capacità | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
Spessore del tagliente base | 1.3 in 32 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco ISO Attacco ISO |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro