Foto professionale
NOVITÀ

Benne per scarico elevato 4,1 m3 (5,4 yd3) attacco imperniato, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
119.4 in
3032 mm
Altezza
68.3 in
1736 mm
Peso
3992.6 lb
1811 kg

Descrizione generale

Una maggiore altezza di scarico implica prestazioni migliori nelle applicazioni di carico.

Caratteristiche tecniche di 4,1 m3 (5,4 yd3) attacco imperniato, tagliente imbullonato

Larghezza 119.4 in 3032 mm
Altezza 68.3 in 1736 mm
Peso 3992.6 lb 1811 kg
Lunghezza 76.6 in 1945 mm
Capacità 5.4 yd³ 4.1 m³
Spessore del tagliente base 1.6 in 40 mm
Spessore del tagliente 1.2 in 30 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto 3ª valvola 3ª valvola

Scopri il confronto tra 4,1 m3 (5,4 yd3) attacco imperniato, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.