Foto professionale

Benne per uso generale Benna per uso generale 3,1 m³ (4,00 yd³) serie Performance

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Interfaccia
Utilizzare come imperniata o con attacco spinotto-benna Cat
Utilizzare come imperniata o con attacco spinotto-benna Cat
Larghezza
72 pollici
2894 mm
Peso
3274 lb
724 kg

Descrizione generale

Benna per uso generale 3,1 m³ (4,00 yd³) serie Performance

Caratteristiche tecniche di Benna per uso generale 3,1 m³ (4,00 yd³) serie Performance

Interfaccia Utilizzare come imperniata o con attacco spinotto-benna Cat Utilizzare come imperniata o con attacco spinotto-benna Cat
Larghezza 72 pollici 2894 mm
Peso 3274 lb 724 kg
Accetta protezioni con barre laterali? (Sì/No) No No
Tagliente saldato o imbullonato incluso? (Sì/No) No No
Capacità 0.78 yd³ 0.6 m³

Scopri il confronto tra Benna per uso generale 3,1 m³ (4,00 yd³) serie Performance e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale