Foto professionale

Benne per sabbia e ghiaia 2,9 m3 (3,8 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
108 in
2743 mm
Altezza
56.7 in
1439 mm
Peso
2758 lb
1308 kg

Descrizione generale

Le benne per sabbia e ghiaia sono progettate per la movimentazione di materiali inerti con caricatore negli impianti di betonaggio.

Caratteristiche tecniche di 2,9 m3 (3,8 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato

Larghezza 108 in 2743 mm
Altezza 56.7 in 1439 mm
Peso 2758 lb 1308 kg
Lunghezza 56.2 in 1478 mm
Capacità 3.8 yd³ 2.9 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Spessore del tagliente 1 in 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco Fusion Attacco Fusion

Scopri il confronto tra 2,9 m3 (3,8 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.