Foto professionale

Benne per uso generale Benna per uso generale 7,0 m³ (9,25 yd³) serie Performance

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Interfaccia
VCE
VCE
Larghezza
140.5 pollici
3568 mm
Peso
9515 lb
4316 kg

Descrizione generale

Benna per uso generale 7,0 m³ (9,25 yd³) serie Performance

Caratteristiche tecniche di Benna per uso generale 7,0 m³ (9,25 yd³) serie Performance

Interfaccia VCE VCE
Larghezza 140.5 pollici 3568 mm
Peso 9515 lb 4316 kg
Accetta protezioni con barre laterali? (Sì/No)
Tagliente saldato o imbullonato incluso? (Sì/No) No No

Scopri il confronto tra Benna per uso generale 7,0 m³ (9,25 yd³) serie Performance e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale