Foto professionale

Benne per trucioli 6,87 m3 (9,0 yd3), attacco imperniato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
133.1 in
3381 mm
Altezza
64.6 in
1640 mm
Peso
4277 lb
1940 kg

Descrizione generale

Le benne per trucioli sono realizzate per il caricamento di volumi elevati di trucioli.

Caratteristiche tecniche di 6,87 m3 (9,0 yd3), attacco imperniato

Larghezza 133.1 in 3381 mm
Altezza 64.6 in 1640 mm
Peso 4277 lb 1940 kg
Lunghezza 74.4 in 1889 mm
Capacità 9 yd³ 6.87 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Spessore del tagliente 1 in 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 6,87 m3 (9,0 yd3), attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.