13 m³ (17 yd³) - 637-3218

Da granito per impieghi gravosi 13 m³ (17 yd³) - 637-3218

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza della benna
5160 mm
203 in
Tipo di tagliente
Lanceolato
Lanceolato
Stile parte di usura (GET)
Advansys
Advansys

Descrizione generale

Benna LWL

Benna da granito per impieghi gravosi da 13 m³ (17 yd³) per pala gommata 993. Punte della benna disponibili: da carbone, per impieghi generali, ad abrasione elevata, ad abrasione elevata per materiale resistente all'abrasione, per impieghi gravosi, per impieghi gravosi per materiale resistente all'abrasione, per penetrazione profonda. Per ulteriori informazioni su altre opzioni di protezione dall'usura, contattate il dealer Cat locale.

Caratteristiche tecniche di 13 m³ (17 yd³) - 637-3218

Larghezza della benna 5160 mm 203 in
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato
Stile parte di usura (GET) Advansys Advansys
Peso benna 16514 kg 36407 lb
Capacità 17 yd³ 13 m³
Densità nominale (sollevamento elevato) 3180 lb/yd³ 1887 kg/m³
Densità nominale (sollevamento standard) 3510 lb/yd³ 2082 kg/m³
Applicazione Da granito per impieghi gravosi Da granito per impieghi gravosi
Tipo di attrezzatura Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 13 m³ (17 yd³) - 637-3218 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna LWL

Benna LWL