Foto professionale

Benne per uso generale Benna per uso generale 3,4 m³ (4,50 yd³) serie Performance

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Interfaccia
Imperniata
Imperniata
Larghezza
126 pollici
3201 mm
Peso
4449 lb
2018 kg

Descrizione generale

Benna per uso generale 3,4 m³ (4,50 yd³) serie Performance

Caratteristiche tecniche di Benna per uso generale 3,4 m³ (4,50 yd³) serie Performance

Interfaccia Imperniata Imperniata
Larghezza 126 pollici 3201 mm
Peso 4449 lb 2018 kg
Accetta protezioni con barre laterali? (Sì/No) No No
Tagliente saldato o imbullonato incluso? (Sì/No) No No

Scopri il confronto tra Benna per uso generale 3,4 m³ (4,50 yd³) serie Performance e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale