Vista lato destro
NOVITÀ

Benne per scarico elevato 5,0 m3 (6,5 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
119.4 in
3032 mm
Altezza
74 in
1879 mm
Peso
4907.5 lb
2226 kg

Descrizione generale

Una maggiore altezza di scarico implica prestazioni migliori nelle applicazioni di carico.

Caratteristiche tecniche di 5,0 m3 (6,5 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato

Larghezza 119.4 in 3032 mm
Altezza 74 in 1879 mm
Peso 4907.5 lb 2226 kg
Lunghezza 79.8 in 2027 mm
Capacità 6.5 yd³ 5 m³
Spessore del tagliente base 1.6 in 40 mm
Spessore del tagliente 1.2 in 30 mm
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™
Impianto idraulico richiesto 3ª valvola 3ª valvola

Scopri il confronto tra 5,0 m3 (6,5 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.