Larghezza | 108.3 in 2750 mm |
Altezza | 54.4 in 1382 mm |
Peso | 2352.3 lb 1067 kg |
Lunghezza | 55.7 in 1414 mm |
Capacità | 3.5 yd³ 2.7 m³ |
Spessore del tagliente base | 1 in 25 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Le benne per sabbia e ghiaia sono progettate per la movimentazione di materiali inerti con caricatore negli impianti di betonaggio.
Larghezza | 108.3 in 2750 mm |
Altezza | 54.4 in 1382 mm |
Peso | 2352.3 lb 1067 kg |
Lunghezza | 55.7 in 1414 mm |
Capacità | 3.5 yd³ 2.7 m³ |
Spessore del tagliente base | 1 in 25 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro