Larghezza | 107.4 in 2727 mm |
Altezza | 52.6 in 1336 mm |
Peso | 2021.6 lb 917 kg |
Lunghezza | 49.5 in 1258 mm |
Capacità | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
Spessore del tagliente base | 1 in 25 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco ISO Attacco ISO |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Le benne per uso generale serie Performance forniscono fattori di riempimento superiori e ritenzione del materiale durante le operazioni di carico e trasporto, così come spianamento, livellamento e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.
Larghezza | 107.4 in 2727 mm |
Altezza | 52.6 in 1336 mm |
Peso | 2021.6 lb 917 kg |
Lunghezza | 49.5 in 1258 mm |
Capacità | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
Spessore del tagliente base | 1 in 25 mm |
Tipo di interfaccia | Attacco ISO Attacco ISO |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro