Foto professionale

Benne per sabbia e ghiaia 3,2 m3 (4,2 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
108 in
2743 mm
Altezza
56.7 in
1487 mm
Peso
2758 lb
1345 kg

Descrizione generale

Le benne per sabbia e ghiaia sono progettate per la movimentazione di materiali inerti con caricatore negli impianti di betonaggio.

Caratteristiche tecniche di 3,2 m3 (4,2 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Larghezza 108 in 2743 mm
Altezza 56.7 in 1487 mm
Peso 2758 lb 1345 kg
Lunghezza 56.2 in 1475 mm
Capacità 3.8 yd³ 3.2 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Spessore del tagliente 1 in 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 3,2 m3 (4,2 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.