Benna a fondo piatto

Benne a pianale piatto - Serie Performance Benna a fondo piatto 4,6 m³ (6,00 yd³) serie Performance

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Larghezza
126 pollici
3201 mm
Peso
4980 lb
2259 kg
Capacità
6 ft³
4.6 l

Descrizione generale

Benna a fondo piatto 4,6 m³ (6,00 yd³) serie Performance

Caratteristiche tecniche di Benna a fondo piatto 4,6 m³ (6,00 yd³) serie Performance

Larghezza 126 pollici 3201 mm
Peso 4980 lb 2259 kg
Capacità 6 ft³ 4.6 l

Scopri il confronto tra Benna a fondo piatto 4,6 m³ (6,00 yd³) serie Performance e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna a fondo piatto

Benna a fondo piatto