Foto professionale

Benne a pianale piatto - Serie Performance 2,9 m3 (3,8 yd3), attacco imperniato, denti saldati

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
107.4 in
2727 mm
Altezza
56.7 in
1439 mm
Peso
2903.5 lb
1317 kg

Descrizione generale

Le benne per uso generale a pianale piatto serie Performance utilizzano un lungo pianale piatto che offre i migliori risultati durante le operazioni di trascinamento e livellamento.

Caratteristiche tecniche di 2,9 m3 (3,8 yd3), attacco imperniato, denti saldati

Larghezza 107.4 in 2727 mm
Altezza 56.7 in 1439 mm
Peso 2903.5 lb 1317 kg
Lunghezza 58.5 in 1486 mm
Capacità 3.8 yd³ 2.9 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Spessore del tagliente 1 in 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 2,9 m3 (3,8 yd3), attacco imperniato, denti saldati e prodotti spesso oggetto di paragone.