Foto professionale

Benne per uso generale Benna per uso generale 7,0 m³ (9,25 yd³) serie Performance

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Interfaccia
Utilizzare come imperniata o con attacco spinotto-benna Cat
Utilizzare come imperniata o con attacco spinotto-benna Cat
Larghezza
72 pollici
3568 mm
Peso
8157 lb
3700 kg

Descrizione generale

Benna per uso generale 7,0 m³ (9,25 yd³) serie Performance

Caratteristiche tecniche di Benna per uso generale 7,0 m³ (9,25 yd³) serie Performance

Interfaccia Utilizzare come imperniata o con attacco spinotto-benna Cat Utilizzare come imperniata o con attacco spinotto-benna Cat
Larghezza 72 pollici 3568 mm
Peso 8157 lb 3700 kg
Accetta protezioni con barre laterali? (Sì/No) No No
Tagliente saldato o imbullonato incluso? (Sì/No) No No
Capacità 1.83 yd³ 1.4 m³

Scopri il confronto tra Benna per uso generale 7,0 m³ (9,25 yd³) serie Performance e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale