Movimentatore di inerti 938M

Pale gommate piccole Movimentatore di inerti 938M

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza lorda massima
188 HP
140 kW
Peso operativo
36839 lb
16710 kg
Capacità benna
2,9-5,0 m3 (3,8-6,5 yd3)
2,9-5,0 m3 (3,8-6,5 yd3)

Descrizione generale

Macchina configurata per il successo

Il movimentatore di inerti Cat® 938M stabilisce un nuovo standard di produttività, efficienza dei consumi e comfort. Il motore a coppia elevata e bassa velocità C7.1 lavora in sinergia con la trasmissione idrostatica intelligente per garantire, di serie, l'efficienza dei consumi. Il leverismo della pala con barra a Z ottimizzato associato alle benne Serie Performance, con elevata resistenza all'usura, offrono carichi utili migliori e una lunga vita utile della benna. I livelli di rumorosità estremamente bassi, la cabina ampia e spaziosa e i comandi intuitivi offrono il massimo comfort per tutta la giornata lavorativa e persino durante le ore notturne. Il nuovo benchmark del settore.

Vantaggi

Riduzione del 30% Regime del motore

A velocità inferiori del motore corrisponde un minor consumo di combustibile.

MAGGIORE Comando

Controllo più preciso con distanze di arresto coerenti e prevedibili.

Leader della categoria 68 dB(A) Livello di rumorosità

Quando gira a 1.600 giri/min in modalità Standard.

Caratteristiche tecniche di Movimentatore di inerti 938M

Potenza lorda massima 188 HP 140 kW
Foro 4 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 135 mm
Cilindrata 427 in³ 7.01 l
Coppia lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 664 ft·lbf 900 N·m
Modello motore Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (modalità di potenza Standard: gamma 1-3*) 173 HP 129 kW
Potenza nominale netta - 1.600 giri/min - SAE J1349 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 168 HP 125 kW
Nota (4) Prestazioni parascintille di serie – Conforme ai requisiti sulle prestazioni dello standard EN 1834-1.2000 (sezione 6.4.2 Test visivo). Prestazioni parascintille di serie – Conforme ai requisiti sulle prestazioni dello standard EN 1834-1.2000 (sezione 6.4.2 Test visivo).
Potenza nominale netta - 1.600 giri/min - ISO 9249 (DIN) alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 171 HP 126 kW
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (DIN) (modalità di potenza Performance: gamma 1-4) 190 HP 140 kW
Potenza netta nominale - 1.800 giri/min - ISO 9249 (DIN) alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 186 HP 137 kW
Coppia lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 642 ft·lbf 870 N·m
Coppia netta massima - ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (modalità di potenza Performance: gamma 1-4) 628 ft·lbf 852 N·m
Potenza netta nominale 182 HP 136 kW
Potenza lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 188 HP 140 kW
Potenza lorda massima - Regime massimo del motore (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 188 HP 140 kW
Coppia netta massima - ISO 9249 (1977)/CEE 80/1269 (modalità di potenza Standard: gamma 1-3*) 628 ft·lbf 852 N·m
Potenza netta nominale - 1.800 giri/min - SAE J1349 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 182 HP 136 kW
Potenza nominale netta - 1.600 giri/min - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamma 1-3*) 169 HP 126 kW
Potenza lorda nominale massima - Regime massimo del motore (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (modalità di potenza Performance: gamma 1-4) 188 HP 140 kW
Potenza lorda massima - Regime massimo del motore (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (DIN) (modalità di potenza Standard: gamma 1-3*) 175 HP 129 kW
Coppia netta massima - SAE J1349 (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 649 ft·lbf 880 N·m
Nota (3) La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 3.000 m (10.000 ft). La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione. La potenza del motore rimane inalterata fino a un'altitudine di 3.000 m (10.000 ft). La riduzione automatica della potenza protegge l'impianto idraulico e la trasmissione.
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (DIN) 190 HP 140 kW
Nota (1) *La potenza e la coppia nella gamma 4 equivalgono alla modalità Performance con la tecnologia Power-by-Range di Caterpillar. *La potenza e la coppia nella gamma 4 equivalgono alla modalità Performance con la tecnologia Power-by-Range di Caterpillar.
Nota (2) La potenza nominale netta è stata testata alle condizioni di riferimento per lo standard specificato e indica la potenza disponibile al volano con motore dotato di alternatore, filtro dell'aria, componenti per le emissioni e ventola alla velocità specificata. La potenza nominale netta è stata testata alle condizioni di riferimento per lo standard specificato e indica la potenza disponibile al volano con motore dotato di alternatore, filtro dell'aria, componenti per le emissioni e ventola alla velocità specificata.
Potenza nominale netta - 1.800 giri/min - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamma 1-4) 184 HP 137 kW
Potenza lorda massima - ISO 14396 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 173 HP 129 kW
Emissioni Il motore è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Corea Tier 4 Final. Il motore è conforme agli standard sulle emissioni U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V e Corea Tier 4 Final.
Potenza lorda nominale massima - Regime massimo del motore (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Coppia netta massima - SAE J1349 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 627 ft·lbf 850 N·m
Coppia netta massima - ISO 9249 (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 650 ft·lbf 882 N·m
Potenza netta - ISO 9249 (metrica) alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 186 HP 137 kW
Potenza netta - ISO 9249 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 184 HP 137 kW
Potenza lorda massima - ISO 14396 (metrica) (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 190 HP 140 kW
Potenza netta - SAE J1349 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 183 HP 137 kW
Potenza netta - SAE J1349 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 170 HP 127 kW
Potenza netta (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
Potenza lorda massima - ISO 14396 (metrica) (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 176 HP 129 kW
Potenza netta (modalità di potenza Performance: gamme 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Potenza lorda nominale massima - ISO 14396 (metrica) 190 HP 140 kW
Potenza netta - ISO 9249 (metrica) alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 172 HP 127 kW
Coppia netta massima - ISO 9249 (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 628 ft·lbf 852 N·m
Potenza nominale - ISO 9249 alla velocità minima della ventola (modalità di potenza Standard: gamme 1-3*) 170 HP 127 kW
Capacità benna 2,9-5,0 m3 (3,8-6,5 yd3) 2,9-5,0 m3 (3,8-6,5 yd3)
Peso operativo 36839 lb 16710 kg
Nota (2) ^Macchina per la movimentazione degli inerti dotata di contrappesi completi, protezioni a richiesta, parafanghi basculanti, pacchetto per avviamento a freddo e pneumatici 23.5R25. ^Macchina per la movimentazione degli inerti dotata di contrappesi completi, protezioni a richiesta, parafanghi basculanti, pacchetto per avviamento a freddo e pneumatici 23.5R25.
Nota (1) **Macchina per la movimentazione degli inerti dotata di contrappesi completi e protezioni a richiesta. **Macchina per la movimentazione degli inerti dotata di contrappesi completi e protezioni a richiesta.
Peso operativo (2) 16.710 kg (36.839 lb)^ 16.710 kg (36.839 lb)^
Peso operativo (1) 16.199 kg (35.712 lb)** 16.199 kg (35.712 lb)**
Struttura ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Nota (2) L'etichetta ambientale Blue Angel è disponibile a richiesta solo per l'Europa. L'etichetta ambientale Blue Angel è disponibile a richiesta solo per l'Europa.
Nota (1) * Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello di rumorosità può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore. * Le misure sono state prese con sportelli e finestrini della cabina chiusi e ventola di raffreddamento del motore al 70% della velocità massima. Il livello di rumorosità può variare in funzione delle diverse velocità della ventola di raffreddamento del motore.
Struttura FOPS ISO 3449:2005 LIVELLO II ISO 3449:2005 LIVELLO II
Livelli di rumorosità dichiarati Livelli di rumorosità dichiarati
– Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008): 68 dB(A)*
– Livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008): 101 dB(A)*
Livelli di rumorosità dichiarati
– Livello della pressione sonora sull'operatore (ISO 6396:2008): 68 dB(A)*
– Livello di potenza sonora esterna (ISO 6395:2008): 101 dB(A)*
Flusso massimo - Pompa dello sterzo 34 gal/min 130 L/min
Cicli dello sterzo - Da completamente a sinistra a completamente a destra - Giri/min minimi: portata della pompa limitata 3.1 s 3.1 s
Coppia sterzante massima - 40° (massima sterzata) 31398 ft·lbf 42570 N·m
Tempi di ciclo dello sterzo - Da completamente a sinistra a completamente a destra - Giri/min massimi: velocità del volante 90 giri/min 2.3 s 2.3 s
Coppia sterzante massima - 0° (macchina dritta) 42506 ft·lbf 57630 N·m
Cilindro di sterzo, a doppia azione - Diametro dell'alesaggio 3.1 pollici 80 mm
Cilindro di sterzo, a doppia azione - Diametro dell'asta 2 pollici 50 mm
Cilindro di sterzo, a doppia azione - Corsa 15.7 pollici 399 mm
Nota (1) L'impianto dello sterzo utilizza una pompa a cilindrata variabile con rilevamento del carico dotata di due cilindri a doppia azione. L'impianto dello sterzo utilizza una pompa a cilindrata variabile con rilevamento del carico dotata di due cilindri a doppia azione.
Pressione di lavoro massima - Pompa dello sterzo 3500 psi 24130 kPa
Nota (2) I valori di flusso indicati si riferiscono a una macchina in funzione alla modalità di potenza Performance (1.800 giri/min). I valori di flusso indicati si riferiscono a una macchina in funzione alla modalità di potenza Performance (1.800 giri/min).
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione - Pressione di scarico della 3a e 4a funzione 4351 psi 30000 kPa
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione - Pressione di lavoro massima della 3a e 4a funzione 4061 psi 28000 kPa
Nota (1) L'impianto dell'attrezzo utilizza una pompa dedicata, a cilindrata variabile con rilevamento del carico, con due cilindri di sollevamento a doppia azione e un singolo cilindro di inclinazione a doppia azione. L'impianto dell'attrezzo utilizza una pompa dedicata, a cilindrata variabile con rilevamento del carico, con due cilindri di sollevamento a doppia azione e un singolo cilindro di inclinazione a doppia azione.
Cilindro di inclinazione. a doppia azione - Diametro dell'alesaggio 5.9 pollici 150 mm
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione 4351 psi 30000 kPa
Cicli - Modalità di potenza Performance (HP+) a 1.800 giri/min/modalità di potenza Standard a 1.600 giri/min - Scarico (al sollevamento massimo) 1,5/1,7 secondi 1,5/1,7 secondi
Cicli - Modalità di potenza Performance (HP+) a 1.800 giri/min/modalità di potenza Standard a 1.600 giri/min - Ciclo totale 9,7/10,6 secondi 9,7/10,6 secondi
Cilindro di inclinazione, a doppia azione - Diametro dell'asta 3.5 pollici 90 mm
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzo 50 gal/min 190 L/min
Nota (2) I valori di flusso indicati si riferiscono a una macchina in funzione alla modalità di potenza Performance (1.800 giri/min). I valori di flusso indicati si riferiscono a una macchina in funzione alla modalità di potenza Performance (1.800 giri/min).
Cilindro di inclinazione, a doppia azione - Corsa 21.9 pollici 555 mm
Cicli - Modalità di potenza Performance (HP+) a 1.800 giri/min/modalità di potenza Standard a 1.600 giri/min - Sollevamento (da terra al sollevamento massimo) 5,5/6,2 secondi 5,5/6,2 secondi
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzo - 3ª funzione* 50 gal/min 190 L/min
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzatura - Flusso massimo della 4a funzione* 42 gal/min 160 L/min
Nota (3) *Il flusso della 3a e 4a funzione è completamente regolabile dal 20% al 100% del flusso massimo mediante il display secondario, se in dotazione. *Il flusso della 3a e 4a funzione è completamente regolabile dal 20% al 100% del flusso massimo mediante il display secondario, se in dotazione.
Cilindro di sollevamento, a doppia azione - Corsa 31.1 pollici 789 mm
Pressione di lavoro massima - Pompa dell'attrezzo 4061 psi 28000 kPa
Cilindro di sollevamento, a doppia azione - Diametro dell'alesaggio 4.7 pollici 120 mm
Cicli - Modalità di potenza Performance (HP+) a 1.800 giri/min/modalità di potenza Standard a 1.600 giri/min - Abbassamento flottante (dal sollevamento massimo a terra) 2,7/2,7 secondi 2,7/2,7 secondi
Cilindro di sollevamento, a doppia azione - Diametro dell'asta 2.6 pollici 65 mm
Pressione di scarico - Cilindro di inclinazione - Pressione di lavoro massima della 3a funzione 4061 psi 28000 kPa
Flusso massimo - Pompa dell'attrezzatura - Flusso massimo della 3a funzione* 50 gal/min 190 L/min
Assali posteriori 9.2 gal (US) 35 l
Impianto idraulico - Incluso il serbatoio 44.9 gal (US) 170 l
Serbatoio idraulico 23.8 gal (US) 90 l
Serbatoio DEF (Diesel Exhaust Fluid) 5 gal (US) 19 l
Basamento motore 5.3 gal (US) 20 l
Sistema di raffreddamento 8.5 gal (US) 32 l
Assali anteriori 9.2 gal (US) 35 l
Trasmissione - Scatola del cambio 2.9 gal (US) 11 l
Serbatoio del combustibile 51.5 gal (US) 195 l
Freni - Stazionamento Inserimento a molla e disinserimento idraulico Inserimento a molla e disinserimento idraulico
Assale posteriore - Supporto alla trazione - A richiesta Differenziale a slittamento limitato Differenziale a slittamento limitato
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 4 25 miglia/h 40 km/h
Nota *Il controllo dello scorrimento consente di regolare la gamma di velocità massima da 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) nella gamma 1 tramite il display secondario, se in dotazione. L'impostazione predefinita è 7 km/h (4,4 mph). *Il controllo dello scorrimento consente di regolare la gamma di velocità massima da 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) nella gamma 1 tramite il display secondario, se in dotazione. L'impostazione predefinita è 7 km/h (4,4 mph).
Assale posteriore - Angolo di oscillazione in base alle dimensioni degli pneumatici - 23.5 R25 ±7 gradi ±7 gradi
Assale posteriore Oscillante Oscillante
Assale posteriore - Angolo di oscillazione in base alle dimensioni degli pneumatici - 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ±10,5 gradi ±10,5 gradi
Nota (2) Cerchi Offset disponibili per soddisfare i requisiti per la circolazione su strada in Europa. Cerchi Offset disponibili per soddisfare i requisiti per la circolazione su strada in Europa.
Nota (1) La trasmissione è regolata dall'esclusivo sistema di gestione intelligente della potenza Caterpillar per offrire il massimo in termini di prestazioni ed efficienza. La trasmissione è regolata dall'esclusivo sistema di gestione intelligente della potenza Caterpillar per offrire il massimo in termini di prestazioni ed efficienza.
Freni - Servizio Esterni a disco in bagno d'olio Esterni a disco in bagno d'olio
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 1* 1-13 km/h (0,6-8 mph) 1-13 km/h (0,6-8 mph)
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 2 8 miglia/h 13 km/h
Marcia avanti e retromarcia - Gamma 3 17 miglia/h 27 km/h
Nota (3) *Sul modello 938M, il bloccaggio del differenziale dell'assale anteriore può essere inserito durante la marcia alla coppia massima fino a 20 km/h (12,4 mph). *Sul modello 938M, il bloccaggio del differenziale dell'assale anteriore può essere inserito durante la marcia alla coppia massima fino a 20 km/h (12,4 mph).
Assale anteriore Fisso Fisso
Assale anteriore - Supporto alla trazione** Bloccaggio differenziale (standard) Bloccaggio differenziale (standard)
Assale anteriore - Supporto alla trazione* Bloccaggio differenziale (standard) Bloccaggio differenziale (standard)
Carico di ribaltamento alla massima sterzata 23466 lb 10647 kg
Carico di ribaltamento alla massima sterzata (2) 10.662 kg (23.504 lb)^ 10.662 kg (23.504 lb)^
Carico di ribaltamento alla massima sterzata (1) 10.551 kg (23.260 lb)** 10.551 kg (23.260 lb)**
Nota (2) ^Macchina per la movimentazione degli inerti dotata di contrappesi completi, protezioni a richiesta, parafanghi basculanti, pacchetto per avviamento a freddo e pneumatici 23.5R25. ^Macchina per la movimentazione degli inerti dotata di contrappesi completi, protezioni a richiesta, parafanghi basculanti, pacchetto per avviamento a freddo e pneumatici 23.5R25.
Nota (1) **Macchina per la movimentazione degli inerti dotata di contrappesi completi e protezioni a richiesta. **Macchina per la movimentazione degli inerti dotata di contrappesi completi e protezioni a richiesta.
Climatizzazione L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,9 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,717 tonnellate metriche. L'impianto di climatizzazione su questa macchina contiene gas refrigerante fluorurato a effetto serra R134a (potenziale di riscaldamento globale = 1.430). L'impianto contiene 1,9 kg di refrigerante con un equivalente di CO2 di 2,717 tonnellate metriche.
Riciclabilità 94% 94%

Movimentatore di inerti 938M Attrezzatura standard

TRASMISSIONE

  • Protezioni delle tenute Duo-Cone™ sull'assale
  • Protezioni delle guarnizioni degli assali
  • Funzione di spegnimento automatico al minimo
  • Funzione di spegnimento automatico al minimo
  • Motore Cat C7.1
    – Modalità di potenza (Standard e Performance)
    – Potenza per gamma (elevata potenza nella gamma 4)
    – Con turbocompressore e postrefrigeratore
    – Filtro antiparticolato diesel (permanente)
  • Motore Cat C7.1 ACERT: - Modalità di potenza (Standard e Performance) - Potenza per gamma (elevata potenza nella gamma 4) - Con turbocompressore e postrefrigeratore - Sfiatatoio del basamento con filtro - Filtro antiparticolato diesel (permanente)
  • Avviamento codificato (richiede display secondario)
  • Protezione liquido di raffreddamento fino a -34 °C (-29 °F)
  • Bloccaggio dei differenziali nell'assale anteriore
  • Bloccaggio dei differenziali nell'assale anteriore
  • Freni a disco in bagno d'olio ad azionamento idraulico sigillati
  • Filtro dell'aria a secco
  • Ventola di raffreddamento ad azionamento idraulico e "on demand"
  • Freni a disco in bagno d'olio ad azionamento idraulico sigillati
  • Trasmissione idrostatica a comando elettronico
    - Modalità operatore (predefinita, Convertitore di coppia, Hystat e Ghiaccio)
    - Aggressività del cambio direzionale (veloce, media, bassa)
    - Controllo della spinta a terra, regolazione della coppia
    - Controllo dello scorrimento, regolazione della velocità di avanzamento
  • Pompa di adescamento del combustibile automatica
  • Freno di stazionamento elettrico
  • Separatore acqua/combustibile
  • Kit di raffreddamento su piano singolo con una densità di sei alette per pollice
  • Ventola di raffreddamento ad azionamento idraulico e "on demand"
  • Porte di prelievo di campioni di olio
  • Trasmissione idrostatica intelligente: - Modalità dell'apparato propulsore - Aggressività del cambio direzionale - Controllo della spinta a terra, regolazione della coppia - Controllo dello scorrimento, regolazione della velocità di avanzamento
  • Blocco dell'acceleratore e limitatore di velocità massima
  • Alberi di trasmissione a lubrificazione permanente
  • Freno di stazionamento elettrico
  • Gruppo di raffreddamento con sei alette con ampia spaziatura per pollice
  • Porte di prelievo S·O·SSM
  • Blocco dell'acceleratore e limitatore di velocità massima

IDRAULICA

  • Disinnesti automatici per inclinazione, sollevamento ed abbassamento, regolabili in cabina
  • Modalità benne e forche, regolabili in cabina
  • Smorzamento del cilindro al disinnesto automatico e finecorsa meccanici
  • Comando della modalità fine (veloce, media, bassa)
  • Impostazione della risposta idraulica (veloce, media, bassa)
  • Disinnesti automatici per inclinazione sollevamento ed abbassamento
  • Impianto idraulico e dello sterzo con rilevamento del carico
  • Modalità benne e forche, regolabili in cabina
  • Comandi idraulici a joystick montati sul sedile
  • Smorzamento del cilindro al disinnesto automatico e finecorsa
  • Impiego del "Fine Mode" nella modalità forche
  • Impostazione della risposta idraulica
  • Impianto idraulico e dello sterzo con rilevamento del carico
  • Comandi idraulici a joystick montati sul sedile

IMPIANTO ELETTRICO

  • Alternatore, 115 A, per impieghi pesanti
  • Batterie, sistema a 24 V 1.000 CCA (2), interruttore di scollegamento
  • Allarme di retromarcia
  • Interruttore di arresto di emergenza
  • Luci di lavoro e per la circolazione su strada alogene, luci posteriori a LED
  • Alternatore, 115 A, per impieghi pesanti
  • Product Link PRO con tre anni di abbonamento
  • Alimentazione a 12 V in cabina (2)
  • Montante per avviamento di emergenza
  • Batterie, sistema a 24 Volt 1.000 CCA (2)
  • Interruttori principali e delle funzioni critiche ripristinabili
  • Allarme di retromarcia
  • Interruttore di arresto di emergenza
  • Dispositivo di avviamento con riduzione per impieghi pesanti
  • Product Link PRO con abbonamento
  • Montante per avviamento di emergenza
  • Interruttori principali e delle funzioni critiche ripristinabili

CABINA

  • Cintura di sicurezza retrattile da 75 mm (3 in), con allarme acustico e spia
  • Controllo automatico della temperatura
  • Cabina pressurizzata
  • Telecamera posteriore
  • Specchietti esterni riscaldati con parabolica inferiore
  • Leva di sgancio dello sportello cabina ad altezza terra
  • Cintura di sicurezza retrattile da 75 mm (3"), con allarme acustico e spia
  • Blocco controllo idraulico
  • Controllo automatico della temperatura
  • Specchietto singolo
  • Cabina, chiusa e pressurizzata
  • Vano portavivande
  • Portabicchieri
  • Altoparlanti con predisposizione per radio
  • Specchietti esterni riscaldati con parabolica inferiore
  • Sbrinatore finestrino posteriore, elettrico
  • Leva di sgancio dello sportello cabina ad altezza terra
  • Comando multifunzionale montato sul piantone – luci, tergicristalli e indicatori di direzione
  • Indicatori: - Contaore, contachilometri, contagiri, indicatore di direzione e velocità di avanzamento digitali - Indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento del motore - Livello combustibile e DEF (Diesel Exhaust Fluid) - Indicatore della temperatura olio idraulico
  • Volante telescopico e inclinabile
  • Blocco controllo idraulico
  • Parabrezza colorato
  • Illuminazione interna cabina, sportello e plafoniera
  • Tergilavavetro, a 2 velocità e intermittente, anteriori, luci, tergicristalli, indicatori di direzione
  • Specchietti retrovisori interni (2)
  • Sedile con sospensioni, in tessuto
  • Vano portavivande
  • Indicatori di avviso per l'operatore
  • Altoparlanti con predisposizione per radio
  • Sbrinatore finestrino posteriore, elettrico
  • Comandi montati sul sedile, regolabili
  • Vetro scorrevole sui finestrini laterali
  • Comando multifunzionale montato sul piantone – luci, tergicristalli e indicatori di direzione
  • Sedile con sospensioni, in tessuto
  • Volante telescopico e inclinabile
  • Tergi/lavavetri con getti sulle spazzole, anteriori e posteriori

ALTRA ATTREZZATURA STANDARD

  • Ampi sportelli di accesso con forza di apertura/chiusura regolabile
  • Leverismo con barra a Z ottimizzato Cat con sollevamento in parallelo
  • Attacco per traino con perno
  • Punti di lubrificazione a distanza
  • Vani e scomparti con chiusura a chiave
  • Ampi sportelli di accesso ai vani
  • Leverismo di sollevamento parallelo della pala
  • Attacco per traino con perno
  • Punti di lubrificazione a distanza
  • Vani e scomparti con chiusura a chiave

Movimentatore di inerti 938M Attrezzatura a richiesta

Cabina Deluxe (standard in Europa):

  • Controllo automatico della ventola
  • Specchietti riscaldati a regolazione elettrica (2)
  • Illuminazione interna a LED
  • Display secondario per la regolazione delle impostazioni

ATTREZZATURE A RICHIESTA

  • Lubrificazione automatica, integrata nel display secondario
  • Flusso ausiliario, funzioni 3a e 4a
  • Differenziale, slittamento limitato, posteriore
  • Faro rotante stroboscopico
  • Cabina Deluxe (standard in Europa)
    – Telecamera posteriore integrata nel display avanzato
    –Specchietti esterni riscaldati a regolazione elettrica (2)
    – Display secondario per l'attivazione delle funzioni e la regolazione dei parametri
    – Illuminazione interna a LED
    – Tendina parasole, anteriore e posteriore
    – Display touchscreen secondario
    – Regolazione della velocità di attivazione del controllo dell'assetto
    – Promemoria degli interventi di manutenzione preventiva
    – Funzione di guida integrata (in 26 lingue)
  • Telecamera, montata sul tetto, vista anteriore con display separato
  • Kit di avviamento a freddo
    – Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, riscaldatore blocco e batterie aggiuntive, 1.000 CCA (4 in totale)
  • Contrappeso, opzioni aggiuntive
  • Attacco (Fusion e ISO 23727)
  • Kit detriti (basso, medio, alto)
  • Parafanghi (copertura estesa e copertura totale)
  • Pacchetti di protezione
  • Leverismo, versione a braccio lungo
  • Luci, ausiliarie, alogene o a LED con illuminazione del vano motore e DEF
  • Tecnologie Payload
    – Cat Production Measurement (CPM)
    – Stampante CPM
  • Product Link ELITE con funzionalità software push, registrazione dati, istogrammi e mappatura delle tendenze
  • Pacchetti radio
  • Rilevamento oggetti posteriori
  • Sistema di controllo dell'assetto, regolabile tramite il display secondario
  • Sedili
    – Sedile Deluxe – sedile a sospensione pneumatica completamente regolabile in tessuto con schienale medio
    – Sedile Premium – sedile a sospensione pneumatica completamente regolabile in pelle e tessuto con schienale alto e supporto lombare pneumatico. Il sedile è dotato di riscaldamento e ventilazione della seduta e dello schienale.
  • Sterzo
    - Doppia modalità e secondario
  • Monitoraggio pressione pneumatici (TPM, Tire Pressure Monitoring)

Pacchetto per avviamento a freddo:

  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere, riscaldatore blocco e batterie aggiuntive, 1.000 CCA (4 in totale)

Protezioni

  • Trasmissione (inferiore, laterale, albero di trasmissione e basamento)
  • Parabrezza e luci
  • Cilindri, di tilt e dello sterzo

Pacchetti radio:

  • Predisposizione per autoradio con Bluetooth
  • Autoradio, AM/FM con Bluetooth e orologio
  • Autoradio, AM/FM con lettore CD deluxe, meteo, Bluetooth e orologio

Sedili:

  • Sedile Deluxe – sedile a sospensione pneumatica completamente regolabile in tessuto con schienale alto
  • Sedile Premium – sedile a sospensione pneumatica completamente regolabile in pelle e tessuto con schienale alto e supporto lombare pneumatico. Dotato di riscaldamento e ventilazione della seduta e dello schienale.

Sterzata:

  • Doppia modalità e secondario

Pneumatici:

  • Tele diagonali, 17.5, 20.5-25
  • Radiali, 17.5, 20.5, 23.5, 550/65, 600/65, 650/65 R25

Scopri il confronto tra Movimentatore di inerti 938M e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Galleria multimediale

Foto professionale

Pala gommata piccola 938M con movimentatore di inerti

Pala gommata piccola 938M con movimentatore di inerti

Pala gommata piccola 938M con movimentatore di inerti

Pala gommata piccola 938M con movimentatore di inerti

Pala gommata piccola 938M con movimentatore di inerti

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Pala gommata piccola 938M con movimentatore di inerti

Foto professionale
Pala gommata piccola 938M con movimentatore di inerti
Pala gommata piccola 938M con movimentatore di inerti
Pala gommata piccola 938M con movimentatore di inerti
Pala gommata piccola 938M con movimentatore di inerti
Pala gommata piccola 938M con movimentatore di inerti
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro
Pala gommata piccola 938M con movimentatore di inerti

Pale gommate piccole Serie M | In movimento

Pale gommate piccole serie M | Panoramica

Qualità integrata: pale gommate piccole Cat® prodotte a Clayton, NC

Panoramica sulla sicurezza e manutenzione | Pala gommata piccola Cat® 926M, 930M, 938M

Disinnesti automatici, blocco finecorsa, scuotimento e arresti graduali | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Navigazione del display secondario | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Manutenzione preventiva | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Funzione di avviamento con codice/profili operatore individuali | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Controllo dello scorrimento | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Spinta a terra | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Funzionamento idrostatico efficiente | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Blocco dell'acceleratore | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Controllo modalità fine e parallelismo perfetto | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Sterzo rapido | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Modalità trasmissione | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Caratteristiche e comandi in cabina | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Applicazioni idromeccaniche | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Flusso della terza e quarta funzione ausiliaria | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Ventola con inversione | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Personalizza la tua esperienza | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Allarme di riempimento del liquido DEF (Diesel Exhaust Fluid) | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Cat® Production Measurement (CPM) | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K

Aggiornamenti Cat® Production Measurement (CPM) | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K

Dispositivo di bloccaggio dei differenziali | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Aggiornamenti sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M

Arresto del motore al minimo | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K

Modalità di scorrimento a regolazione continua | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K

ID operatore e sicurezza della macchina | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K

Pale gommate piccole Serie M | In movimento
Pale gommate piccole serie M | Panoramica
Qualità integrata: pale gommate piccole Cat® prodotte a Clayton, NC
Panoramica sulla sicurezza e manutenzione | Pala gommata piccola Cat® 926M, 930M, 938M
Disinnesti automatici, blocco finecorsa, scuotimento e arresti graduali | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Navigazione del display secondario | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Manutenzione preventiva | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Funzione di avviamento con codice/profili operatore individuali | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Controllo dello scorrimento | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Spinta a terra | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Funzionamento idrostatico efficiente | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Blocco dell'acceleratore | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Controllo modalità fine e parallelismo perfetto | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Sterzo rapido | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Modalità trasmissione | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Caratteristiche e comandi in cabina | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Applicazioni idromeccaniche | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Flusso della terza e quarta funzione ausiliaria | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Ventola con inversione | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Personalizza la tua esperienza | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Allarme di riempimento del liquido DEF (Diesel Exhaust Fluid) | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Cat® Production Measurement (CPM) | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K
Aggiornamenti Cat® Production Measurement (CPM) | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K
Dispositivo di bloccaggio dei differenziali | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Aggiornamenti sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M
Arresto del motore al minimo | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K
Modalità di scorrimento a regolazione continua | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K
ID operatore e sicurezza della macchina | Suggerimenti per gli operatori della pala gommata piccola Serie M e K

360 View
360 View

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Comando a distanza Cat Command per il settore dell'edilizia

    Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Cat Command è un sistema di comando a distanza avanzato grazie al quale l'operatore può rimanere lontano dalla macchina e dai potenziali pericoli quando lavora con materiali pericolosi o in condizioni di scarsa sicurezza. La profonda integrazione del sistema agli impianti della macchina garantisce un controllo preciso e continuo per una produttività e un'efficienza ottimali.

Esplora tecnologia
  • VisionLink®

    VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

VisionLink® è un'applicazione software basata sul cloud che elimina ogni incertezza nella gestione della flotta con approfondimenti chiave per massimizzare le prestazioni, indipendentemente dalle dimensioni della flotta o dal produttore delle attrezzature. Ricevete facilmente i dati delle attrezzature su desktop o dispositivo mobile tramite una pratica soluzione centralizzata per prendere decisioni ponderate in qualsiasi momento.

Esplora tecnologia