Foto professionale
NOVITÀ

Benne per scarico elevato 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
107.2 in
2723 mm
Altezza
67.6 in
1716 mm
Peso
4049.9 lb
1837 kg

Descrizione generale

Una maggiore altezza di scarico implica prestazioni migliori nelle applicazioni di carico.

Caratteristiche tecniche di 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato

Larghezza 107.2 in 2723 mm
Altezza 67.6 in 1716 mm
Peso 4049.9 lb 1837 kg
Lunghezza 74 in 1880 mm
Capacità 4.6 yd³ 3.5 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Spessore del tagliente 1 in 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto 3ª valvola 3ª valvola

Scopri il confronto tra 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.