Foto professionale

Benne a pianale piatto - Serie Performance 2,5 m3 (3,3 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
107.4 in
2727 mm
Altezza
53.5 in
1358 mm
Peso
2541.9 lb
1153 kg

Descrizione generale

Le benne per uso generale a pianale piatto serie Performance utilizzano un lungo pianale piatto che offre i migliori risultati durante le operazioni di trascinamento e livellamento.

Caratteristiche tecniche di 2,5 m3 (3,3 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Larghezza 107.4 in 2727 mm
Altezza 53.5 in 1358 mm
Peso 2541.9 lb 1153 kg
Lunghezza 52.4 in 1331 mm
Capacità 3.3 yd³ 2.5 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Spessore del tagliente 1 in 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco ISO Attacco ISO

Scopri il confronto tra 2,5 m3 (3,3 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.