Foto professionale

Benne per uso generale Benna per uso generale 4,4 m³ (5,75 yd³) serie Performance

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Interfaccia
Imperniata
Imperniata
Larghezza
79 pollici
3201 mm
Peso
4806 lb
2180 kg

Descrizione generale

Benna per uso generale 4,4 m³ (5,75 yd³) serie Performance

Caratteristiche tecniche di Benna per uso generale 4,4 m³ (5,75 yd³) serie Performance

Interfaccia Imperniata Imperniata
Larghezza 79 pollici 3201 mm
Peso 4806 lb 2180 kg
Capacità 1.61 yd³ 1.23 m³
Accetta protezioni con barre laterali? (Sì/No) No No
Tagliente saldato o imbullonato incluso? (Sì/No) No No

Scopri il confronto tra Benna per uso generale 4,4 m³ (5,75 yd³) serie Performance e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale