Foto professionale

Benne a pianale piatto - Serie Performance 2,9 m3 (3,8 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
107.4 in
2727 mm
Altezza
56.7 in
1439 mm
Peso
2846.2 lb
1291 kg

Descrizione generale

Le benne per uso generale a pianale piatto serie Performance utilizzano un lungo pianale piatto che offre i migliori risultati durante le operazioni di trascinamento e livellamento.

Caratteristiche tecniche di 2,9 m3 (3,8 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato

Larghezza 107.4 in 2727 mm
Altezza 56.7 in 1439 mm
Peso 2846.2 lb 1291 kg
Lunghezza 56.9 in 1445 mm
Capacità 3.8 yd³ 2.9 m³
Spessore del tagliente base 1 in 25 mm
Spessore del tagliente 1 in 25 mm
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™

Scopri il confronto tra 2,9 m3 (3,8 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.