Foto professionale

Benne per uso generale Benna per uso generale 6,4 m³ (8,25 yd³) serie Performance

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Interfaccia
Imperniata
Imperniata
Larghezza
140 pollici
3568 mm
Peso
7888 lb
3578 kg

Descrizione generale

Benna per uso generale 6,4 m³ (8,25 yd³) serie Performance

Caratteristiche tecniche di Benna per uso generale 6,4 m³ (8,25 yd³) serie Performance

Interfaccia Imperniata Imperniata
Larghezza 140 pollici 3568 mm
Peso 7888 lb 3578 kg
Accetta protezioni con barre laterali? (Sì/No) No No
Tagliente saldato o imbullonato incluso? (Sì/No) No No
Capacità nominale 8.25 yd³ 6.4 m³
Capacità 8.25 yd³ 6.4 m³

Scopri il confronto tra Benna per uso generale 6,4 m³ (8,25 yd³) serie Performance e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Foto professionale