27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320

Benne da roccia per impieghi gravosi 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza della benna
249 pollici
6320 mm
Tipo di tagliente
Lanceolato
Lanceolato
Stile parte di usura (GET)
Advansys
Advansys

Descrizione generale

Benna LWL

Benna da roccia per impieghi gravosi da 27,5 m³ (36 yd³) per pala gommata 995. Punte della benna disponibili: da carbone, ad abrasione estrema, ad abrasione elevata, ad abrasione elevata per materiale resistente all'abrasione, per impieghi gravosi, per penetrazione profonda. Per ulteriori informazioni su altre opzioni di protezione dall'usura, contattate il dealer Cat locale.

Caratteristiche tecniche di 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320

Larghezza della benna 249 pollici 6320 mm
Tipo di tagliente Lanceolato Lanceolato
Stile parte di usura (GET) Advansys Advansys
Peso benna 56978 lb 25845 kg
Capacità 36 yd³ 27.5 m³
Densità nominale (sollevamento elevato) 3010 lb/yd³ 1786 kg/m³
Densità nominale (sollevamento standard) 3010 lb/yd³ 1786 kg/m³
Tipo di attrezzatura Attacco imperniato Attacco imperniato
Applicazione Benne da roccia per impieghi gravosi Benne da roccia per impieghi gravosi

Scopri il confronto tra 27,5 m³ (36 yd³) - 596-5320 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Benna LWL

Benna LWL