Atelieraufnahme

Palettengabelträger 1300 mm (51")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Höhe
21.7 "
550 mm
Breite
51 "
1300 mm
Gesamtbreite
51.7 "
1312 mm

Übersicht

Zum Umsetzen von Palettenladungen auf Baustellen, Transport von Dünger- und Saatgutsäcken im GaLaBau und ähnlichen Einsatzbereichen.

Produktspezifikationen für 1300 mm (51")

Höhe 21.7 " 550 mm
Breite 51 " 1300 mm
Gesamtbreite 51.7 " 1312 mm
Gewicht 249.1 lb 113 kg
Länge 5.6 " 143 mm
Zinkenabstand 216–1176 mm (8,5–46") Mittellinie bis Mittellinie 216–1176 mm (8,5–46") Mittellinie bis Mittellinie
Schnittstellentyp Kompaktlader-Wechseleinrichtung Kompaktlader-Wechseleinrichtung

Vergleichen Sie 1300 mm (51") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1300 mm (51")

Weitere Angebote anzeigen