323 – Tier 4 /Stufe V

Mittlere Hydraulikbagger 323 – Tier 4 /Stufe V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung – ISO 9249
172 HP
128.5 kW
Einsatzgewicht
55100 lb
25000 kg
Maximale Grabtiefe
22.1 '
6730 mm

Übersicht

Hochleistung kombiniert mit Geschwindigkeit und Effizienz

Der Cat® 323 liefert Leistung, Geschwindigkeit sowie eine hohe Produktionsleistung. Mit mehr größeren Standardtechnologie als bei Vorgängermodellen sowie reduzierten Kraftstoff- und Wartungskosten verfügt der Cat 323 über alle Funktionen, um Ihren Betrieb voranzutreiben.

Vorteile

Niedriger Kraftstoffverbrauch

Eine präzise Kombination aus niedriger Motordrehzahl und großer Hydraulikpumpe liefert Spitzenleistungen und trägt dazu bei, den Kraftstoffverbrauch zu senken.

Niedrigere Wartungskosten

Mit verlängerten und synchronisierten Wartungsintervallen schaffen Sie im Vergleich zum Vorgängermodell mehr Arbeit bei geringeren Kosten.

Hocheffizienz im Einsatz

Bereitstellung von standardmäßig werksseitig installierter Technologie zur Verbesserung der Betriebsleistung, einschließlich Cat Grade mit 2D, Grade mit Assist und Payload.

Geringe CO2-Emissionen

Der 323 stößt im Vergleich zum Vorgänger 323F weniger CO2 aus.

Produktspezifikationen für 323 – Tier 4 /Stufe V

Nettoleistung – ISO 9249 172 HP 128.5 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 175 HP (metrisch) 175 HP (metrisch)
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Motorleistung – ISO 14396:2002 174 HP 129.4 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 176 HP (metrisch) 176 HP (metrisch)
Bohrung 4 " 105 mm
Hub 5 " 135 mm
Hubraum 428 in³ 7.01 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014. Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 2200/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 2200/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Hauptsystem – max. Volumenstrom 429l/min (113US-Gall./min) 429l/min (113US-Gall./min)
Höchstdruck – Ausrüstung 5075 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Ausrüstung – Hubmodus 5510 psi 38000 kPa
Höchstdruck – Fahren 4974 psi 34300 kPa
Höchstdruck – Schwenken 3988 psi 27500 kPa
Schwenkgeschwindigkeit 11.25 r/min 11.25 r/min
Anmerkung (1) Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein. Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein.
Max. Schwenkmoment 60300 lbf·ft 82 kN·m
Einsatzgewicht 55100 lb 25000 kg
Anmerkung Langes Fahrwerk, Standardausleger, R2,9 (9'6"), Standardstiel, Heavy Duty (HD) 1,38 m³ (1,81 yd³) Löffel, 790 mm (31") HD-Dreisteg-Bodenplatten und 5400 kg (11.900 lb) Kontergewicht. Langes Fahrwerk, Standardausleger, R2,9 (9'6"), Standardstiel, Heavy Duty (HD) 1,38 m³ (1,81 yd³) Löffel, 790 mm (31") HD-Dreisteg-Bodenplatten und 5400 kg (11.900 lb) Kontergewicht.
Kraftstofftankinhalt 86.6 Gall. (US) 345 l
Kühlsystem 6.6 Gall. (US) 25 l
Motoröl 6.6 Gall. (US) 25 l
Schwenkantrieb 1.6 Gall. (US) 6 l
Seitenantrieb – jeweils 1.3 Gall. (US) 5 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 61.8 Gall. (US) 234 l
Hydrauliktank 30.4 Gall. (US) 115 l
DEF-Tank 10.8 Gall. (US) 41 l
Ausleger Standardausleger 5,7 m (18'8") Standardausleger 5,7 m (18'8")
Stiel Standardstiel 2,9 m (9′6″) Standardstiel 2,9 m (9′6″)
Löffel HD 1,30 m³ (1,71 yd³) HD 1,30 m³ (1,71 yd³)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 9.7 ' 2960 mm
Handlaufhöhe 9.7 ' 2950 mm
Transportlänge 31.3 ' 9530 mm
Heckschwenkradius 9.3 ' 2830 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 3.4 ' 1050 mm
Bodenfreiheit 1.5 ' 470 mm
Kettenlänge 14.6 ' 4450 mm
Tragende Kettenlänge 12 ' 3650 mm
Spurweite 7.8 ' 2380 mm
Transportbreite 10.4 ' 3170 mm
Maximale Grabtiefe 22.1 ' 6730 mm
Ausleger Standardausleger 5,7 m (18'8") Standardausleger 5,7 m (18'8")
Stiel Standardstiel 2,9 m (9′6″) Standardstiel 2,9 m (9′6″)
Löffel HD 1,30 m³ (1,71 yd³) HD 1,30 m³ (1,71 yd³)
Maximale Reichweite auf Standebene 32.4 ' 9870 mm
Maximale Einstechhöhe 31 ' 9450 mm
Max. Ladehöhe 21.3 ' 6480 mm
Min. Ladehöhe 7.1 ' 2160 mm
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) 21.5 ' 6560 mm
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 18.8 ' 5740 mm
Losbrechkraft – ISO 34308 lbf 140 kN
Reißkraft – ISO 26094 lbf 107 kN
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage sind 0,85 kg (1,9 lb) Kältemittel enthalten, was einem CO2-Äquivalent von 1,216 metrischen Tonnen (1,340 Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage sind 0,85 kg (1,9 lb) Kältemittel enthalten, was einem CO2-Äquivalent von 1,216 metrischen Tonnen (1,340 Tonnen) entspricht.
Recyclingfähigkeit 98% 98%

323 – Tier 4 /Stufe V Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

FAHRERKABINE

  • Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Luftverstellbarer Sitz mit Heizung (nur Deluxe)
  • Automatisch verstellbarer Sitz mit Heizung und Belüftung (nur Premium)
  • 254 mm (10") großer LCD-Touchscreen-Monitor mit hoher Auflösung

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink®
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff
  • Erkennung und Nachverfolgung von Arbeitswerkzeugen (PL161)
  • Cat Grade mit 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Zwei wartungsfreie Batterien, Kälteprüfstrom 1000 A
  • Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
  • LED-Fahrwerkleuchte, Auslegerleuchten links/rechts, Kabinenbeleuchtung

MOTOR

  • Cat-Dieselmotor 7.1 mit Einzelturbolader
  • Drei wählbare Leistungsstufen
  • Motordrehzahlautomatik
  • Hochleistungskühlsystem bis 46 °C (115 °F) (nur Europa)
  • Kühlleistung bei hoher Umgebungstemperatur von bis zu 52°C (125°F)
  • Kaltstartfähigkeit bis –18 °C (0 °F)
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Elektrische Umkehrlüfter

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stiel-Regenerierungskreise
  • Hydraulik-Aufwärmautomatik
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Gängen
  • Ausleger- und Stiel-Antidriftventil
  • Turbo-Füllautomatik
  • Auto Heavy Lift

SICHERHEIT

  • 2D e-Fence
  • Hammer-Abschaltautomatik
  • Rückfahrkamera
  • Kamera auf der rechten Seite
  • Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter
  • Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Handlauf und Handgriff rechts
  • Signal-/Warnhorn

SERVICE UND WARTUNG

  • Ölprobenzapfventile für die planmäßige Ölprobenuntersuchung (S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling)
  • Motorölmessstäbe auf Boden- und Plattformhöhe
  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Langes Laufwerk
  • Zurrösen am Grundrahmen

323 – Tier 4 /Stufe V Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Standardausleger, 5,7 m (18'8")
  • HD-Standardausleger, 5,7 m (18'8")
  • Grundausleger 2,7 m (8'10") + Vorausleger 3,3 m (10'10") – Verstellausleger
  • SLR-Ausleger, 8,85 m (29'0")
  • Standardstiel 2,5 m (8′2″)
  • Standardstiel, 2,9 m (9'6")
  • HD-Standardstiel 2,5 m (8′2″)
  • HD-Standardstiel, 2,9 m (9'6")
  • Standardstiel 3,9 m (12′10″)
  • HD-Standardstiel mit Löffelgreifer-Vorrüstung, 2,9 m (9′6″)
  • SLR-Stiel, 6,28 m (20'7")

FAHRERKABINE

  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG)
  • Cat-Joystick-Lenkung

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink® Productivity
  • Fahrer-Coaching
  • Cat Grade mit 2D mit Anbaugerätevorbereitung (Attachment Ready Option– ARO)
  • Cat Grade mit 3D (Single oder Dual GNSS)
  • Cat Grade 3D Ready
  • Cat-Grade-Vorrüstung
  • Cat Advanced Payload
  • Integration des Cat-Schwenkrotators (TRS)

MOTOR

  • Kaltstartfähigkeit bis -32 °C (-25 °F)

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stielrohrbruchsicherungen
  • SmartBoom™ (nur Europa)
  • Rücklauffilterkreis des Hammers
  • Erweiterte Arbeitsgerätesteuerung (Ein-Weg-/Zwei-Wege-Hochdruckdurchfluss mit zwei Pumpen)
  • Überwachung der hydraulischen Effizienz
  • Mitteldruckkreis
  • Schnellwechsler-Hydraulikkreis für Cat-Bolzengreifer

SICHERHEIT

  • Cat Command (Fernsteuerung)
  • 360°-Sicht
  • Inspektionsbeleuchtung

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Einstegbodenplatten, 600 mm (24")
  • 600 mm (24") HD-Zweistegbodenplatten
  • HD-Dreistegbodenplatten, 600 mm (24")
  • HD-Dreistegbodenplatten, 700 mm (28")
  • HD-Dreistegbodenplatten, 790 mm (31")
  • HD-Dreistegbodenplatten, 900 mm (35")

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Lift Assist für Bagger

    Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat 2D e-Fence für Bagger

    Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

  • Cat Detect – Personenerkennung für Bagger

    Zwar sind Maschinen auf maximale Sicht für den Fahrer ausgelegt, es kann jedoch schwierig sein, ständig die gesamte Umgebung im Blick zu behalten. Die Personenerkennung Cat® Detect für Bagger ist ein intelligentes Kamerasystem, das einen Fahrer alarmieren kann, wenn eine Person den Gefahrenbereich der Maschine betritt.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

Mehr über die Technologie erfahren

Zwar sind Maschinen auf maximale Sicht für den Fahrer ausgelegt, es kann jedoch schwierig sein, ständig die gesamte Umgebung im Blick zu behalten. Die Personenerkennung Cat® Detect für Bagger ist ein intelligentes Kamerasystem, das einen Fahrer alarmieren kann, wenn eine Person den Gefahrenbereich der Maschine betritt.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Grade für Bagger (2D & 3D)

    Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Payload für Bagger

    Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Bedienerschulung für Bagger

    Diese Bedienerschulung ermöglicht es Bedienern aller Erfahrungsstufen, ihre Effizienz und Produktivität auf die nächste Stufe zu bringen. Mit den Tipps und Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, können die Bediener ihre Produktivität bei der täglichen Arbeit auf der Baustelle verfolgen und verbessern.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Diese Bedienerschulung ermöglicht es Bedienern aller Erfahrungsstufen, ihre Effizienz und Produktivität auf die nächste Stufe zu bringen. Mit den Tipps und Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, können die Bediener ihre Produktivität bei der täglichen Arbeit auf der Baustelle verfolgen und verbessern.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 323 – Tier 4 /Stufe V mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Hydraulikbagger 323

Hydraulikbagger 323

Hydraulikbagger 323

Hydraulikbagger 323

Hydraulikbagger 323

Hydraulikbagger 323

Hydraulikbagger 323
Hydraulikbagger 323
Hydraulikbagger 323
Hydraulikbagger 323
Hydraulikbagger 323
Hydraulikbagger 323

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 323 – Tier 4 /Stufe V zu entdecken.

Tour für 323 – Tier 4 /Stufe V starten
close