Die Cat®-Hydraulik-Raupenbagger der Baureihe 374 liefern erstklassige Produktivität dank erstaunlicher Kraft.

Große Hydraulikbagger 374 – Tier 4 /Stufe V

Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung – ISO 9249
484 HP
361 kW
Einsatzgewicht
162900 lb
73890 kg
Maximale Grabtiefe
28.1 '
8570 mm

Übersicht

Höchste Leistung, Haltbarkeit und Vielseitigkeit.

Egal, wie hart die Arbeit wird: Der Cat®-Bagger 374 erledigt sie. Mit den drei Betriebsmodi Power, Smart und Eco kann der Fahrer den Kraftstoffverbrauch reduzieren und die Leistung optimieren. Mit den verstärkten Laufrollen, Auslegern, Stielen, Ober- und Unterwagen zeichnet sich der 374 durch Haltbarkeit aus. Die einfach bedienbaren Onboard-Technologien wie Cat Payload, Cat Grade mit 2D, Lift Assist, 2D e-Fence, und Werkzeugerkennung steigern die Effizienz und die Sicherheit am Einsatzort. Die Standard- und Deluxe-Fahrerkabinenoptionen bieten fahrerfreundliche, ergonomische Merkmale wie eine nach vorne gerichtete Schalttafel, schlüssellosen Start und einen großen Touchscreen mit Dreh-/Auswahlknöpfen.

Vorteile

Gleichmäßige Betriebsleistung

Der eigene hydrostatische Schwenkwerk-Kreislauf regeneriert Bremsenergie beim Schwenken, regelt den Zylinderölfluss unabhängig und erbringt so bewährte Betriebsleistung.

Verfolgen Sie die Produktion über Zeiträume von einer einzelnen Schicht bis hin zu 30 Tagen hinweg

Das integrierte Cat Payload verwiegt Lasten unterwegs und trägt so dazu bei, die Zyklusziele zu erreichen und eine Über- oder Unterlastung zu verhindern.

Ultimativer Fahrerkomfort

Die Fahrerkabinenoptionen Deluxe und Premium sind beide mit einstellbaren, optimal geformten Sitzen für ergonomisches Arbeiten, Klimaautomatik, USB-Ladeanschlüssen, Bluetooth®-Technologie und reichlich Stauraum in der Kabine ausgestattet.*

* Nicht alle Ausstattungsmerkmale sind in allen Regionen verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit eines Produkts erhalten Sie von Ihrem Cat®-Händler vor Ort.

Produktspezifikationen für 374 – Tier 4 /Stufe V

Nettoleistung – ISO 9249 484 HP 361 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 491 HP (metrisch) 491 HP (metrisch)
Motormodell Cat C15 Cat C15
Motorleistung – ISO 14396:2002 485 HP 362 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 492 HP (metrisch) 492 HP (metrisch)
Bohrung 5.4 " 137 mm
Hub 6.7 " 171 mm
Hubraum 928 in³ 15.2 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Korea Stufe V und Japan 2014. Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Korea Stufe V und Japan 2014.
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 1700/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 1700/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD betrieben werden, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL) gemischt wurde. Siehe Richtlinien für erfolgreichen Einsatz. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD betrieben werden, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL) gemischt wurde. Siehe Richtlinien für erfolgreichen Einsatz. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Hauptsystem – max. Volumenstrom – Arbeitshydraulik 237 Gall./min 896 l/min
Höchstdruck – Ausrüstung 5366 psi 37000 kPa
Höchstdruck – Ausrüstung – Hubmodus 5511 psi 38000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 5076 psi 35000 kPa
Max. Schwenkmoment 220000 lbf·ft 298 kN·m
Anmerkung (1) * Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein * Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein
Einsatzgewicht 162900 lb 73890 kg
Anmerkung Langes Laufwerk mit Spurverstellung, Standardausleger, Stiel R4.67VB (15'4"), SD-Löffel 3,3 m³ (4,32 yd³), HD-Zweistegbodenplatten 900 mm (35") und abnehmbares Kontergewicht. Langes Laufwerk mit Spurverstellung, Standardausleger, Stiel R4.67VB (15'4"), SD-Löffel 3,3 m³ (4,32 yd³), HD-Zweistegbodenplatten 900 mm (35") und abnehmbares Kontergewicht.
Kraftstofftankinhalt 243 Gall. (US) 920 l
Kühlsystem 19 Gall. (US) 71 l
Motoröl 16 Gall. (US) 62 l
Schwenkantrieb 5 Gall. (US) 20 l
Seitenantrieb – jeweils 9 Gall. (US) 32 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 164 Gall. (US) 620 l
Hydrauliktank 86 Gall. (US) 326 l
DEF-Tank 21 Gall. (US) 80 l
Ausleger Reichweite 7,8 m (25'7") Reichweite 7,8 m (25'7")
Stiel R 3,6 m (11'10") R 3,6 m (11'10")
Löffel SD 3,3 m³ (4,32 yd³) SD 3,3 m³ (4,32 yd³)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 11.8 ' 3559 mm
Handlaufhöhe 13 ' 3982 mm
Transportlänge 44.9 ' 13652 mm
Heckschwenkradius 13.8 ' 4171 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.1 ' 1494 mm
Bodenfreiheit 2.6 ' 782 mm
Kettenlänge 19.3 ' 5873 mm
Tragende Kettenlänge 15.5 ' 4705 mm
Spurweite 11.2 ' 3410 mm
Transportbreite 11.1 ' 3400 mm
Anmerkung Spurweite des Laufwerks verlängert mit 650-mm-Bodenplatten (26"); Transportbreite des Laufwerks eingefahren mit 650-mm-Bodenplatten (26") und ohne Stufen Spurweite des Laufwerks verlängert mit 650-mm-Bodenplatten (26"); Transportbreite des Laufwerks eingefahren mit 650-mm-Bodenplatten (26") und ohne Stufen
Maximale Grabtiefe 28.1 ' 8570 mm
Ausleger Reichweite 7,8 m (25'7") Reichweite 7,8 m (25'7")
Stiel R 3,6 m (11'10") R 3,6 m (11'10")
Löffel SD 3,3 m³ (4,32 yd³) SD 3,3 m³ (4,32 yd³)
Maximale Reichweite auf Standebene 43.2 ' 13160 mm
Maximale Einstechhöhe 41.2 ' 12550 mm
Max. Ladehöhe 27.7 ' 8430 mm
Min. Ladehöhe 10.1 ' 3310 mm
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) 27.8 ' 8440 mm
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 22.8 ' 6910 mm
Losbrechkraft – ISO 80550 lbf·ft 358 kN
Reißkraft – ISO 66390 lbf·ft 295 kN
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,00 kg (2,2 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,00 kg (2,2 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) entspricht.

374 – Tier 4 /Stufe V Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

FAHRERKABINE

  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Beheizbarer Sitz mit Sitzfederung über Pneumatik (nur bei Deluxe)
  • Sitz mit Sitzheizung und -kühlung und mit automatisch verstellbarer Sitzfederung (nur bei Premium)
  • Schallgedämpfte Fahrerkabine mit Visko-Lagern
  • Zweistufen-Klimaautomatik
  • Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten für Monitorsteuerung
  • Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung
  • Höhenverstellbare Konsole, stufenlos ohne Werkzeug
  • Hochklappbare Seitenkonsole links
  • 51 mm (2") breiter, orangefarbener Sicherheitsgurt
  • Radio mit Bluetooth-Integration (einschließlich USB-/Aux-Anschluss und Mikrofon)
  • 2 x 12-V-DC-Steckdosen
  • Dokumentenaufbewahrung
  • Ablagenetz hinten oben und Ablagenetz für Verpflegungsbox
  • Getränke- und Flaschenhalter
  • Zweiteilige Frontscheibe, öffnend
  • Scheibenwischer-/Waschanlage mit Radialbewegung oben
  • Parallelgeführte Scheibenwischer mit Waschanlage (nur Premium)
  • Dachfenster mit Luke aus Polycarbonat, öffnend (nur Premium)
  • LED-Deckenleuchte
  • Einstiegsbeleuchtung am Boden
  • Sonnenrollo vorn
  • Sonnenrollo hinten (serienmäßig bei Premium)
  • Notausstieg (Heckscheibe)
  • Waschbare Bodenmatte
  • Rundumleuchten-Vorrüstung

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink®
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff
  • Fahrer-Coaching
  • Kompatibilität mit Funkgeräten und Basisstationen von Trimble, Topcon und Leica.
  • Kompatibilität mit 3D-Grade-Systemen von Trimble, Topcon und Leica
  • Cat® Grade mit 2D
  • Cat® Assist (Grade, Boom, Bucket, Swing, Lift)
  • Cat® Payload (Wiegen während der Fahrt, halbautomatische Kalibrierung, Nutzlast- und Arbeitstaktdaten, USB-Berichtfunktion)
  • Erkennung und Verfolgung von Arbeitsgeräten (erfordert Anbaugerätefinder PL161 am Arbeitsgerät und Bluetooth-Empfänger an der Maschine)

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie Batterien (x2) 1400 CCA
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • Fahrwerkleuchte
  • Außenbeleuchtung (integriert im Staufach)

MOTOR

  • Drei wählbare Modi: Power, Smart und Eco
  • Motordrehzahlautomatik
  • Geeignet für Höhenlagen bis 4500 m (14.760')
  • Kühlleistung bei hoher Umgebungstemperatur von bis zu 52°C (126°F)
  • Kaltstartfähigkeit bis -18°C (-0,4°F)
  • Hydraulischer Umkehrlüfter
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Kühlsystem in Parallelanordnung (3-fach senkrecht)
  • 95-A-Drehstromgenerator

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stielkreise mit Energieverwertung
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Separater geschlossener Schwenkkreis
  • Auto Heavy Lift
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Hochleistungs-Rücklauffilter für Hydrauliköl
  • Zwei Fahrstufen
  • Für Biohydrauliköl geeignet

SICHERHEIT

  • Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Abschließbares Werkzeug-/Staufach außen
  • Abschließbare Tür, Kraftstoff- und Hydrauliktankschlösser
  • Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter
  • Wartungsplattform mit rutschhemmendem Trittblech und versenkten Schrauben
  • Handlauf und Handgriff rechts (ISO 2867:2011-konform)
  • Spiegelpaket für bessere Sicht
  • Signal-/Warnhorn
  • Zusätzlicher Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Rückfahr- und Seitenkamera rechts
  • Laufsteg
  • Fahralarm (nur Nordamerika)
  • 2D e-Fence (e-Ceiling, e-Floor, e-Swing, e-Wall, e-Cab Avoidance)
  • Hammer-Abschaltautomatik

SERVICE UND WARTUNG

  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität
  • Vorrüstung für Schmierautomatik
  • Gruppierte Anordnung von Motoröl- & Kraftstofffiltern
  • Ölprobenzapfventile für die planmäßige Ölprobenuntersuchung (S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling)
  • Für QuickEvac-Wartung geeignet

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Langes Laufwerk mit Spurverstellung
  • Drehdurchführungsschutz
  • Fettgeschmierte Laufwerkskette
  • Standardkontergewicht
  • HD-Unterbodenschutz
  • HD-Fahrmotorabdeckung
  • HD-Fahrmotorabdeckung

374 – Tier 4 /Stufe V Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat®-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Massenaushubausleger 7,0 m (23')
  • Standardausleger 7,8 m (25'7")
  • Massenaushub-Stiel 2,57 m (8'5")
  • Standardstiel 2,84 m (9'4")
  • Massenaushub-Stiel 3,0 m (9'10")
  • Standardstiel 3,6 m (11'10")
  • Standardstiel 4,15 m (15'4")
  • Standardstiel 4,67 m (15'4")
  • Löffelumlenkung, Baureihe VB mit Huböse, Cat® Grade
  • Löffelumlenkung, Baureihe VB ohne Huböse, Cat® Grade
  • Löffelumlenkung, Baureihe WB mit Huböse, Cat® Grade
  • Löffelumlenkung, Baureihe WB ohne Huböse, Cat® Grade

FAHRERKABINE

  • Cat®-Joysticklenkung
  • Hilfsrelais
  • Zusätzlicher hochauflösender LCD-Touchscreenmonitor für Cat Grade Advanced 2D und 3D
  • Sonnenrollo hinten (Deluxe)
  • Unterer Scheibenwischer mit Radialbewegung
  • Joystick mit horizontalen Schiebern
  • Linkes/rechtes elektrisches Pedal für Arbeitsgerätesteuerung
  • Heckscheiben-Kit mit zwei Ausstiegen
  • Frontscheibe aus Verbundglas (P5A-Glas, EU-Abbruchverordnung)
  • Fahrerkabinen-/Fahrerschutzvorrichtungen (OPG, Operator Protective Guards) (nicht kompatibel mit Abdeckung für Fahrerkabinenleuchte, Regenabweiser)
  • Schutzgitter über die ganze Vorderseite (nicht kompatibel mit Abdeckung für Fahrerkabinenleuchte, Regenabweiser)
  • Schutzgitter über die untere Hälfte vorn
  • Regenabweiser für Frontscheibe und Abdeckung für Fahrerkabinenleuchte
  • Umfassender Vandalismusschutz

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink® Productivity
  • VisionLink®-Productivity-Berichte fürs Büro
  • Cat® Grade Connect
  • Cat® Grade 2D mit Anbaugeräteoption (ARO)
  • Cat Grade mit 3D (Single oder Dual GNSS)
  • Vorbereitung für Cat Grade 3D
  • GNSS-Antennen
  • Laserempfänger
  • Integration des Cat®-Schwenkrotators (TRS)
  • Fahrer-Coaching
  • Erweiterte Nutzlast (tägliche Gesamtwerte, benutzerdefinierte Listen, Smartes Zielgewicht, E-Ticket-Integration)

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Premium-LED-Umgebungsleuchten, 1800 Lumen
  • LED-Leuchten für Ausleger und Fahrerkabine

MOTOR

  • Kaltstartfähigkeit bis -32 °C (-25 °F)
  • Kaltstart-Blockheizungen

HYDRAULIKSYSTEM

  • Überwachung der hydraulischen Effizienz
  • Fortschrittliche Arbeitsgerätesteuerung
  • Mitteldruckzusatzkreis
  • Schnellwechslerkreis

SICHERHEIT

  • Fahralarm
  • Schwenkalarm
  • 360°-Sicht
  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Inspektionsbeleuchtung
  • Hochklappbarer Laufsteg
  • Bluetooth-Schlüsselfernbedienung
  • 76 mm (3") breiter Automatiksicherheitsgurt

SERVICE UND WARTUNG

  • Elektrische Betankungspumpe mit Abschaltautomatik

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Segmentierte dreiteilige Kettenführungs- und Schutzplatten
  • Segmentierte zweiteilige Kettenführungs- und Schutzplatten
  • Kontergewicht mit Ausbaugerät
  • HD-Zweistegbodenplatten 650 mm (26")
  • HD-Zweistegbodenplatten 750 mm (30″)
  • HD-Zweistegbodenplatten 900 mm (35″)

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Lift Assist für Bagger

    Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat 2D e-Fence für Bagger

    Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

  • Cat Detect – Personenerkennung für Bagger

    Zwar sind Maschinen auf maximale Sicht für den Fahrer ausgelegt, es kann jedoch schwierig sein, ständig die gesamte Umgebung im Blick zu behalten. Die Personenerkennung Cat® Detect für Bagger ist ein intelligentes Kamerasystem, das einen Fahrer alarmieren kann, wenn eine Person den Gefahrenbereich der Maschine betritt.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

Mehr über die Technologie erfahren

Zwar sind Maschinen auf maximale Sicht für den Fahrer ausgelegt, es kann jedoch schwierig sein, ständig die gesamte Umgebung im Blick zu behalten. Die Personenerkennung Cat® Detect für Bagger ist ein intelligentes Kamerasystem, das einen Fahrer alarmieren kann, wenn eine Person den Gefahrenbereich der Maschine betritt.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Grade für Bagger (2D & 3D)

    Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Payload für Bagger

    Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Bedienerschulung für Bagger

    Diese Bedienerschulung ermöglicht es Bedienern aller Erfahrungsstufen, ihre Effizienz und Produktivität auf die nächste Stufe zu bringen. Mit den Tipps und Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, können die Bediener ihre Produktivität bei der täglichen Arbeit auf der Baustelle verfolgen und verbessern.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Diese Bedienerschulung ermöglicht es Bedienern aller Erfahrungsstufen, ihre Effizienz und Produktivität auf die nächste Stufe zu bringen. Mit den Tipps und Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, können die Bediener ihre Produktivität bei der täglichen Arbeit auf der Baustelle verfolgen und verbessern.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 374 – Tier 4 /Stufe V mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Hydraulikbagger 374

Hydraulikbagger 374

Hydraulikbagger 374

Hydraulikbagger 374

Hydraulikbagger 374

Hydraulikbagger 374
Hydraulikbagger 374
Hydraulikbagger 374
Hydraulikbagger 374
Hydraulikbagger 374

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 374 – Tier 4 /Stufe V zu entdecken.

Tour für 374 – Tier 4 /Stufe V starten
close