Der Cat®-Abbruchbagger 352 mit geradem Ausleger ist leistungsstark, funktional und einfach bedienbar. Er eignet sich hervorragend für kleinere Abbruchprojekte.

Abbruchbagger 352 mit geradem Ausleger

Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzgewicht
121000 lb
54900 kg
Max. Bolzenhöhe am Stielkopf
42.2 '
12.85 m
Max. Gewicht am Stielkopf
12456 lb
5650 kg

Übersicht

Abbruchbagger mit den größten Anbaugeräten für Arbeitshöhen von 4 bis 5 Stockwerken

Mit dem Cat®-Bagger 352 mit geradem Ausleger sind Abbrucharbeiten einfacher denn je. Diese Maschine ist konzipiert für kleinere Abbrucharbeiten an Gebäuden, Brücken und industrieller Infrastruktur und gewährleistet niedrigere Betriebskosten. Sie können größere Anbaugeräte nutzen, die Ihnen höhere Reichweite und somit optimierte Leistung ermöglichen. Profitieren Sie von der Vielseitigkeit, Präzision und Effizienz, die Sie durch die Standard-Cat-Technologie erhalten. In Kombination mit synchronisierter Wartung und FOGS-Fahrerkabine lässt der 352 mit geradem Ausleger Sie länger und sicherer arbeiten.

Vorteile

Leistung maximieren

Erleben Sie das höchste Leistungsniveau der Branche mit größerer Stielbolzenhöhe und der Möglichkeit für größere Anbaugeräte. Die Standardausstattungen Cat Payload, Cat 2D e-Fence und Cat Grade mit 2D-Technologie bedeuten noch mehr Vielseitigkeit, Präzision und Effizienz.

Niedrige Betriebskosten

Mit synchronisierten Serviceintervallen, einem standardmäßigen Umkehrlüfter und dem optionalen Entfernen des Kontergewichts können Ihre Betriebskosten gesenkt werden.

Komfort und Sicherheit

In einer luxuriösen Fahrerkabine mit FOGS-Schutz bleiben Sie den ganzen Tag von Komfort.

Produktspezifikationen für 352 mit geradem Ausleger

Motormodell Cat C13B Cat C13B
Nettoleistung – ISO 9249 443 HP 330 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 449 HP (metrisch) 449 HP (metrisch)
Motorleistung – ISO 14396:2002 445 HP 332 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 451 HP (metrisch) 451 HP (metrisch)
Bohrung 5 " 130 mm
Hub 6 " 157 mm
Hubraum 763 in³ 12.5 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 1700/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 1700/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Hauptsystem – max. Volumenstrom 779 l/min (206 US-Gall./min) 779 l/min (206 US-Gall./min)
Höchstdruck – Ausrüstung 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Ausrüstung – Hubmodus 5511 psi 38000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 3771 psi 26000 kPa
Schwenkgeschwindigkeit 6.5 r/min 6.5 r/min
Max. Schwenkmoment 139400 lbf·ft 189 kN·m
Einsatzgewicht 121000 lb 54900 kg
Anmerkung (1) Laufwerk mit Spurverstellung, gerader Ausleger, Standardstiel R3.9TB (12'10"), HD-Schaufel 2,14 m³ (2,8 yd³), Dreistegbodenplatten 600 mm (24") und abnehmbares Kontergewicht von 11,35 mt (25.020 lb) Laufwerk mit Spurverstellung, gerader Ausleger, Standardstiel R3.9TB (12'10"), HD-Schaufel 2,14 m³ (2,8 yd³), Dreistegbodenplatten 600 mm (24") und abnehmbares Kontergewicht von 11,35 mt (25.020 lb)
Anmerkung (2) Unterwagen ohne Spurverstellung ist verfügbar - siehe technische Daten für Konfigurationen. Unterwagen ohne Spurverstellung ist verfügbar - siehe technische Daten für Konfigurationen.
Kraftstofftankinhalt 188.9 Gall. (US) 715 l
Kühlsystem 13.7 Gall. (US) 52 l
Motoröl 10.6 Gall. (US) 40 l
Schwenkantrieb 2.9 Gall. (US) 11 l
Seitenantrieb – jeweils 2.6 Gall. (US) 10 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 145.3 Gall. (US) 550 l
Hydrauliktank 57.3 Gall. (US) 217 l
DEF-Tank 21.1 Gall. (US) 80 l
Anmerkung (1) Laufwerk mit Spurverstellung, gerader Ausleger, Standardstiel R3.9TB (12'10"), HD-Schaufel 2,14 m³ (2,8 yd³), Dreistegbodenplatten mit 600 mm (24") und abnehmbares Kontergewicht von 11,35 mt (25.020 lb) Laufwerk mit Spurverstellung, gerader Ausleger, Standardstiel R3.9TB (12'10"), HD-Schaufel 2,14 m³ (2,8 yd³), Dreistegbodenplatten mit 600 mm (24") und abnehmbares Kontergewicht von 11,35 mt (25.020 lb)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 11.1 ' 3380 mm
Höhe Fahrerkabine – mit FOGS 11.8 ' 3590 mm
Transportlänge 42.1 ' 12830 mm
Heckschwenkradius 12.6 ' 3840 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.7 ' 1435 mm
Bodenfreiheit 2.3 ' 710 mm
Kettenlänge 17.6 ' 5350 mm
Tragende Kettenlänge 14.2 ' 4340 mm
Spurweite 7.8 ' 2390 mm
Transportbreite 12.1 ' 3680 mm
Max. Bolzenhöhe am Stielkopf 42.2 ' 12.85 m
Max. Gewicht am Stielkopf 12456 lb 5650 kg
Anmerkung (1) Laufwerk mit Spurverstellung, gerader Ausleger, Standardstiel R3.9TB (12'10"), HD-Schaufel 2,14 m³ (2,8 yd³), Dreistegbodenplatten mit 600 mm (24") und abnehmbares Kontergewicht von 11,35 mt (25.020 lb) Laufwerk mit Spurverstellung, gerader Ausleger, Standardstiel R3.9TB (12'10"), HD-Schaufel 2,14 m³ (2,8 yd³), Dreistegbodenplatten mit 600 mm (24") und abnehmbares Kontergewicht von 11,35 mt (25.020 lb)
Maximale Grabtiefe 19.8 ' 6010 mm
Maximale Einstechhöhe 48.1 ' 14650 mm
Max. Ladehöhe 36 ' 10970 mm
Min. Ladehöhe 14.4 ' 4390 mm
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8'0") 19.2 ' 5850 mm
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 16.1 ' 4890 mm
Losbrechkraft – ISO 60250 lbf 268 kN
Reißkraft – ISO 41360 lbf 184 kN
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,00 kg (2,2 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,00 kg (2,2 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) entspricht.
Recyclingfähigkeit 98% 98%

352 mit geradem Ausleger Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Gerader Ausleger 7,8 m (25'6")

FAHRERKABINE

  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Beheizbarer Sitz mit Sitzfederung über Pneumatik

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink®
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff
  • Cat Grade 2D
  • Hubunterstützung
  • Cat Payload

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie 1000-A-Batterien (x4)
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • Chassis- und Ausleger-LED-Außenbeleuchtung
  • Premium-Rundum-Arbeitsscheinwerfer

MOTOR

  • 115-A-Drehstromgenerator
  • Hydraulischer Umkehrlüfter
  • Drei wählbare Modi: Power, Smart, Eco
  • Motordrehzahlautomatik
  • Zweistufiger 4-Mikron-Hauptfilter
  • Hochleistungskühlsystem bis zu 52°C (126°F)
  • Kaltstartfähigkeit bis -18 °C (0 °F)
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Fernsteuerungssperre

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stielkreise mit Energieverwertung
  • Mitteldruckzusatzkreis
  • Schnellwechsler-Schaltung für Cat-Bolzengreifer (nur in Nordamerika)
  • Kombinierter Zweiwege-Hydraulikkreis
  • Schnellwechslerkreis für speziellen CW-Schnellwechsler (nur Europa)
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Turbo-Füllautomatik
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Auto Heavy Lift
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Hochleistungs-Rücklauffilter für Hydrauliköl
  • Zwei Fahrstufen
  • Für Biohydrauliköl geeignet

SICHERHEIT

  • 2D e-Fence
  • Hammer-Abschaltautomatik
  • Bluetooth-Empfänger
  • Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Abschließbares Werkzeug-/Staufach außen
  • Abschließbare Tür, Kraftstoff- und Hydrauliktankschlösser
  • Abschließbarer Kraftstoffablassraum
  • Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter
  • Wartungsplattform mit rutschhemmendem Trittblech und versenkten Schrauben
  • Handlauf und Handgriff rechts
  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG)
  • Signal-/Warnhorn
  • Zusätzlicher Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Heck- und Seitenkamera rechts
  • Möglichkeit für Auslegerrohrbruchsicherung
  • Möglichkeit für Stielrohrbruchsicherung

SERVICE UND WARTUNG

  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität
  • Für QuickEvac™-Wartung geeignet
  • Gruppierte Motoröl- und Kraftstofffilter
  • Ölprobenzapfventile für die planmäßige Ölprobenuntersuchung (S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling)

352 mit geradem Ausleger Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Standardstiel 3,35 m (11'0")
  • Standardstiel 3,9 m (12′10″)
  • TB-Löffelgestänge

MOTOR

  • Kaltstartfähigkeit bis -32 °C (-25 °F)
  • Motorölsensor

SICHERHEIT

  • Schwenkalarm
  • 360°-Sicht

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink® Productivity
  • Cat Advanced Payload

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Unterwagen ohne Spurverstellung (nur in Nordamerika)
  • Abnehmbares Kontergewicht von 11,35 mt (25.020 lb)
  • Kontergewicht von 12,0 mt (26.460 lb)
  • Dreistegbodenplatten, 600 mm (24")
  • Dreistegbodenplatten 750 mm (30")
  • Dreistegbodenplatten 900 mm (35")

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Lift Assist für Bagger

    Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Payload für Bagger

    Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 352 mit geradem Ausleger mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Bagger 352 mit geradem Ausleger

Bagger 352 mit geradem Ausleger

Bagger 352 mit geradem Ausleger

Bagger 352 mit geradem Ausleger
Bagger 352 mit geradem Ausleger
Bagger 352 mit geradem Ausleger