Atelieraufnahme

Dual Lock™-Schnellwechsler mit Bolzengreifer - Minibagger Minibagger, 5 Tonnen, hydraulisch

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
169.8 lb
77 kg
Breite
10.7 "
272 mm
Länge
20.8 "
528 mm

Übersicht

Erhöhte Vielseitigkeit der Maschine und Verbesserung der Gesamtproduktion.

Produktspezifikationen für Minibagger, 5 Tonnen, hydraulisch

Gewicht 169.8 lb 77 kg
Breite 10.7 " 272 mm
Länge 20.8 " 528 mm
Gesamthöhe 10.7 " 272 mm
Bolzendurchmesser 1.8 " 45 mm
Maschinenklasse Minibagger, 5 Tonnen Minibagger, 5 Tonnen
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Eigene, werksmontiert Eigene, werksmontiert

Vergleichen Sie Minibagger, 5 Tonnen, hydraulisch mit häufig verglichenen Modellen.