Die Cat®-Hydraulik-Raupenbagger der Baureihe395 liefern erstklassige Produktivität dank phänomenaler Kraft.

Große Hydraulikbagger 395 – Tier 4/Stufe V

Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung – ISO 9249
542 HP
404 kW
Einsatzgewicht
207400 lb
94000 kg
Maximale Grabtiefe
31.9 '
9670 mm

Übersicht

Hält bei anspruchsvollen Arbeiten durch.

Der Cat®-Bagger 395 ist ein Kraftpaket, mit dem Sie jede Aufgabe erledigen. Diese bahnbrechende Maschine mit dem 540 PS starken Cat-Motor C18 zeichnet sich durch kurze Taktzeiten und hohe Grabkraft aus, die das tiefe Eindringen des Löffels bei einer maximalen Grabtiefe von 7,2 m (23,7') bis zu 11,7 m (38,5") unterstützt. Der 395 ist mit der neuesten Cat-Technologie ausgerüstet, die Ihnen dabei hilft, fundierte und intelligente Entscheidungen zu treffen, damit Sie die Effizienz verbessern, die Produktivität steigern und am Ende des Tages sicher wieder heimkehren können. Sie wollen großartige Ergebnisse für Ihren Betrieb? Schicken Sie den Bagger 395 der nächsten Generation auf Ihre Baustelle! Er ist die erste Wahl in seiner Größenklasse.

Vorteile

Aus Nutzlasten werden Gewinne

Durch das hohe Eigengewicht, das große Schwenkmoment und die dynamische Stielkraft können Sie diese Maschine der 95-Tonnen-Klasse problemlos mit einem SD-Löffel von 5,2 m³ (6,8 yd³) ausrüsten – und so für hohe Umsätze sorgen. 

Haltbarkeit in HD

Verstärkte Ausleger und Stiele bewältigen schwere Arbeiten, während das serienmäßige verstärkte HD-Laufwerk problemlos die Belastungen zwischen Terrain und Maschine aufnimmt.

Zeit und Geld sparen

Für die Cat®-Bagger der nächsten Generation werden die gleichen Ersatzteile genutzt, und Sie profitieren gleichermaßen von den verlängerten und synchronisierten Serviceintervallen, dem hervorragenden Kundendienst und der überragenden Produktunterstützung.

Produktspezifikationen für 395 – Tier 4/Stufe V

Nettoleistung – ISO 9249 542 HP 404 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 550 HP (metrisch) 550 HP (metrisch)
Motormodell Cat C18 Cat C18
Motorleistung – ISO 14396:2002 543 HP 405 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 551 HP (metrisch) 551 HP (metrisch)
Bohrung 6 " 145 mm
Hub 7 " 183 mm
Hubraum 1105 in³ 18.1 l
Eignung für Biodiesel B20¹ B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Korea Stufe V und Japan 2014. Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU), Korea Stufe V und Japan 2014.
Anmerkung (1) Die angegebene Nutzleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Lichtmaschine bei einer Motordrehzahl von 1,700 U/min betrieben wird. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nutzleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Lichtmaschine bei einer Motordrehzahl von 1,700 U/min betrieben wird. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD betrieben werden, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL) gemischt wurde. Siehe Richtlinien für erfolgreichen Einsatz. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD betrieben werden, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL) gemischt wurde. Siehe Richtlinien für erfolgreichen Einsatz. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Hauptsystem – max. Volumenstrom – Arbeitshydraulik 281 Gall./min 1064 l/min
Höchstdruck – Ausrüstung 5366 psi 37000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 4496 psi 31000 kPa
Max. Schwenkmoment 267333 lbf·ft 362 kN·m
Anmerkung (1) *Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein *Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein
Einsatzgewicht 207400 lb 94000 kg
Anmerkung (1) Langes Laufwerk mit Spurverstellung, Universalausleger, Stiel R4.4HB2 (14'5"), SD-Löffel 5,2 m³ (6,8 yd³), Zweistegbodenplatten 900 mm (35") und Kontergewicht mit Ausbaugerät. Langes Laufwerk mit Spurverstellung, Universalausleger, Stiel R4.4HB2 (14'5"), SD-Löffel 5,2 m³ (6,8 yd³), Zweistegbodenplatten 900 mm (35") und Kontergewicht mit Ausbaugerät.
Kraftstofftankinhalt 322 Gall. (US) 1220 l
Kühlsystem 19 Gall. (US) 71 l
Motoröl 18 Gall. (US) 67 l
Schwenkantrieb 6 Gall. (US) 24 l
Seitenantrieb – jeweils 5 Gall. (US) 20 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 196 Gall. (US) 740 l
Hydrauliktank 98 Gall. (US) 372 l
DEF-Tank 21 Gall. (US) 80 l
Ausleger Universal, 8,4m (25'7") Universal, 8,4m (25'7")
Stiel R4,4m (14′5″) R4,4m (14′5″)
Löffel SD 5,2m³ (6,8yd³) SD 5,2m³ (6,8yd³)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 12 ' 3670 mm
Handlaufhöhe 12.4 ' 3750 mm
Transportlänge 49.6 ' 15090 mm
Heckschwenkradius 15.11 ' 4840 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 5.5 ' 1640 mm
Bodenfreiheit 2.9 ' 830 mm
Kettenlänge 20.1 ' 6350 mm
Tragende Kettenlänge 16.1 ' 5120 mm
Spurweite 11.6 ' 3510 mm
Transportbreite 12.9 ' 3880 mm
Anmerkung Spurweite des Laufwerks verlängert mit 900-mm-Bodenplatten (35"); Transportbreite des Laufwerks eingefahren mit 900-mm-Bodenplatten (35") und ohne Stufen Spurweite des Laufwerks verlängert mit 900-mm-Bodenplatten (35"); Transportbreite des Laufwerks eingefahren mit 900-mm-Bodenplatten (35") und ohne Stufen
Maximale Grabtiefe 31.9 ' 9670 mm
Ausleger Universal, 8,4m (25'7") Universal, 8,4m (25'7")
Stiel R4,4m (14′5″) R4,4m (14′5″)
Löffel SD 5,2m³ (6,8yd³) SD 5,2m³ (6,8yd³)
Maximale Reichweite auf Standebene 48.3 ' 14710 mm
Maximale Einstechhöhe 44.5 ' 13540 mm
Max. Ladehöhe 30.4 ' 9250 mm
Min. Ladehöhe 9.11 ' 3030 mm
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) 31.4 ' 9560 mm
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 22.3 ' 6770 mm
Losbrechkraft – ISO 86100 lbf·ft 383 kN
Reißkraft – ISO 68540 lbf·ft 305 kN
Recyclingfähigkeit 98% 98%
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,00 kg (2,2 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,00 kg (2,2 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) entspricht.

395 – Tier 4/Stufe V Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

FAHRERKABINE

  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Beheizbarer Sitz mit Sitzfederung über Pneumatik (nur bei Deluxe)
  • Sitz mit Sitzheizung und -kühlung und mit automatisch verstellbarer Sitzfederung (nur bei Premium)
  • Schallgedämpfte Fahrerkabine mit Visko-Lagern
  • Zweistufen-Klimaautomatik
  • Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten für Monitorsteuerung
  • Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung
  • Höhenverstellbare Konsole, stufenlos ohne Werkzeug
  • Hochklappbare Seitenkonsole links
  • 51 mm (2") breiter, orangefarbener Sicherheitsgurt
  • Radio mit Bluetooth-Integration (einschließlich USB-/Aux-Anschluss und Mikrofon)
  • 2 x 12-V-DC-Steckdosen
  • Getränkehalter und Ablagefächer
  • Zweiteilige Frontscheibe, öffnend (Deluxe-Standard)
  • Scheibenwischer-/Waschanlage mit Radialbewegung oben (nur Deluxe-Fahrerkabine)
  • Parallelgeführte Scheibenwischer mit Waschanlage (nur Premium)
  • Dachfenster mit Luke aus Polycarbonat, öffnend (Deluxe-Standard)
  • LED-Deckenleuchte
  • Einstiegsbeleuchtung am Boden
  • Sonnenrollo vorn
  • Sonnenrollo hinten (serienmäßig bei Premium)
  • Notausstieg (Heckscheibe)
  • Waschbare Bodenmatte
  • Rundumleuchten-Vorrüstung

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink®
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff
  • Fahrer-Coaching
  • Kompatibilität mit Funkgeräten und Basisstationen von Trimble, Topcon und Leica.
  • Kompatibilität mit 3D-Grade-Systemen von Trimble, Topcon und Leica
  • Cat Grade mit 2D
  • Cat Assist (Grade, Boom, Bucket, Swing, Lift)
  • Cat Payload (Wiegen während der Fahrt, halbautomatische Kalibrierung, Nutzlast-/Tankinformationen, USB-Berichtfunktion)
  • Erkennung und Verfolgung von Arbeitsgeräten (erfordert Anbaugerätefinder PL161 am Arbeitsgerät und Bluetooth-Empfänger an der Maschine)

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie Batterien (x2) 1400 CCA
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • Fahrwerkleuchte
  • Außenbeleuchtung (integriert im Staufach)

MOTOR

  • Drei wählbare Modi: Power, Smart und Eco
  • Motordrehzahlautomatik
  • Geeignet für Höhenlagen bis 4500 m (14.760')
  • Kühlleistung bei hoher Umgebungstemperatur von bis zu 52°C (126°F)
  • Kaltstartfähigkeit bis -18°C (-0,4°F)
  • Hydraulischer Umkehrlüfter
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Kühlsystem in Parallelanordnung (3-fach senkrecht)
  • Fernsteuerungssperre
  • 95-A-Drehstromgenerator

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stielkreise mit Energieverwertung
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Separater geschlossener Schwenkkreis
  • Anti-Reaktionsventil
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Hochleistungs-Rücklauffilter für Hydrauliköl
  • Zwei Fahrstufen
  • Für Biohydrauliköl geeignet

SICHERHEIT

  • Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Abschließbarer Kraftstoffablassraum
  • Abschließbares Werkzeug-/Staufach außen
  • Abschließbare Tür, Kraftstoff- und Hydrauliktankschlösser
  • Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter
  • Wartungsplattform mit rutschhemmendem Trittblech und versenkten Schrauben
  • Handlauf und Handgriff rechts (ISO 2867:2011-konform)
  • Spiegelpaket für bessere Sicht
  • Signal-/Warnhorn
  • Zusätzlicher Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Rückfahr- und Seitenkamera rechts
  • Laufsteg
  • Fahralarm
  • 2D e-Fence (e-Ceiling, e-Floor, e-Swing, e-Wall, e-Cab Avoidance)

SERVICE UND WARTUNG

  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität
  • Vorrüstung für Schmierautomatik
  • Gruppierte Anordnung von Motoröl- & Kraftstofffiltern
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Für QuickEvac-Wartung geeignet
  • Umkehrlüfter

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Langes Laufwerk mit Spurverstellung
  • Drehdurchführungsschutz
  • Fettgeschmierte Laufwerkskette
  • Standardkontergewicht
  • HD-Unterbodenschutz
  • HD-Fahrmotorabdeckung
  • Langes Laufwerk mit Spurverstellung
  • Standardkontergewicht
  • Zugöse am Grundrahmen
  • Zugöse am Grundrahmen

395 – Tier 4/Stufe V Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat®-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Massenaushubausleger, 7,25m (23'9")
  • HD-Stiel, 5,5m (18'1")
  • Universalausleger, 8,4 m (27'7")
  • Standardausleger, 10m (32'10")
  • Massenaushub-Stiel, 2,92m (9'7")
  • Universalstiel, 2,92m (9'7")
  • Massenaushub-Stiel, 3,4m (11'2")
  • Universalstiel, 3,4m (11'2")
  • Universalstiel, 3,7m (12'2")
  • HD-Standardstiel, 4,4 m (14'5")
  • Löffelumlenkung, HB2-Ausführung ohne Huböse, Vorrüstung für Schmierautomatik
  • Löffelumlenkung, HB2-Ausführung ohne Huböse, Vorrüstung für Schmierautomatik
  • Löffelumlenkung, JC-Ausführung mit Huböse, Vorrüstung für Schmierautomatik
  • Löffelumlenkung, JC-Ausführung ohne Huböse, Vorrüstung für Schmierautomatik

FAHRERKABINE

  • Cat®-Joystick-Lenkung
  • Hilfsrelais
  • Zusätzlicher hochauflösender LCD-Touchscreen-Monitor für Cat® Grade Advanced 2D und 3D
  • Sonnenrollo hinten (Deluxe)
  • Unterer Scheibenwischer mit Radialbewegung
  • Joystick mit horizontalen Schiebern
  • Linkes/rechtes elektrisches Pedal für Arbeitsgerätesteuerung
  • Heckscheiben-Kit mit zwei Ausstiegen
  • Frontscheibe aus Verbundglas (P5A-Glas, EU-Abbruchverordnung)
  • Fahrerkabinen-/Fahrerschutzvorrichtungen (OPG, Operator Protective Guards) (nicht kompatibel mit Abdeckung für Fahrerkabinenleuchte, Regenabweiser)
  • Schutzgitter über die ganze Vorderseite (nicht kompatibel mit Abdeckung für Fahrerkabinenleuchte, Regenabweiser)
  • Schutzgitter über die untere Hälfte vorn
  • Regenabweiser für Frontscheibe und Abdeckung für Fahrerkabinenleuchte

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink® Productivity
  • VisionLink® Productivity-Berichte für das Büro
  • Cat-Grade-Vorrüstung
  • Cat Grade 2D mit Anbaugeräteoption (ARO)
  • Cat Grade mit 3D (Single oder Dual GNSS)
  • Cat Grade 3D-Vorrüstung
  • GNSS-Antennen
  • Laserempfänger
  • Integration des Cat-Schwenkrotators (TRS)
  • Fahrer-Coaching
  • Erweiterte Nutzlast (tägliche Gesamtwerte, benutzerdefinierte Listen, Smartes Zielgewicht, E-Ticket-Integration)
  • Premium-LED-Umgebungsleuchten, 1800 Lumen
  • LED-Leuchten für Ausleger und Fahrerkabine
  • Kaltstartfähigkeit bis -32 °C (-25 °F)
  • Kaltstart-Blockheizungen
  • Überwachung der hydraulischen Effizienz
  • Fortschrittliche Arbeitsgerätesteuerung
  • Mitteldruckzusatzkreis
  • Schnellwechslerkreis
  • Auslegerschwimmfunktion
  • Cat Command-Fernsteuerung
  • Schwenkalarm
  • 360°-Sicht
  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Inspektionsbeleuchtung
  • Personenerkennung Cat Detect
  • Schwenkalarm
  • 360°-Sicht
  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Inspektionsbeleuchtung
  • Hochklappbarer Laufsteg
  • Bluetooth-Schlüsselfernbedienung
  • 76 mm (3") breiter Automatiksicherheitsgurt
  • Elektrische Betankungspumpe mit Abschaltautomatik
  • Schnellbetankungsanlage
  • Für QuickEvac-Wartung geeignet
  • Kontergewicht mit Ausbaugerät
  • HD-Zweistegbodenplatten 650 mm (26")
  • HD-Zweistegbodenplatten 750 mm (30″)
  • HD-Zweistegbodenplatten 900 mm (35″)
  • Segmentierte dreiteilige Kettenführungs- und Schutzplatten
  • Segmentierte zweiteilige Kettenführungs- und Schutzplatten

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Lift Assist für Bagger

    Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat 2D e-Fence für Bagger

    Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

  • Cat Detect – Personenerkennung für Bagger

    Zwar sind Maschinen auf maximale Sicht für den Fahrer ausgelegt, es kann jedoch schwierig sein, ständig die gesamte Umgebung im Blick zu behalten. Die Personenerkennung Cat® Detect für Bagger ist ein intelligentes Kamerasystem, das einen Fahrer alarmieren kann, wenn eine Person den Gefahrenbereich der Maschine betritt.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

Mehr über die Technologie erfahren

Zwar sind Maschinen auf maximale Sicht für den Fahrer ausgelegt, es kann jedoch schwierig sein, ständig die gesamte Umgebung im Blick zu behalten. Die Personenerkennung Cat® Detect für Bagger ist ein intelligentes Kamerasystem, das einen Fahrer alarmieren kann, wenn eine Person den Gefahrenbereich der Maschine betritt.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Grade für Bagger (2D & 3D)

    Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Payload für Bagger

    Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Bedienerschulung für Bagger

    Diese Bedienerschulung ermöglicht es Bedienern aller Erfahrungsstufen, ihre Effizienz und Produktivität auf die nächste Stufe zu bringen. Mit den Tipps und Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, können die Bediener ihre Produktivität bei der täglichen Arbeit auf der Baustelle verfolgen und verbessern.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Diese Bedienerschulung ermöglicht es Bedienern aller Erfahrungsstufen, ihre Effizienz und Produktivität auf die nächste Stufe zu bringen. Mit den Tipps und Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, können die Bediener ihre Produktivität bei der täglichen Arbeit auf der Baustelle verfolgen und verbessern.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 395 – Tier 4/Stufe V mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Hydraulikbagger 395

Hydraulikbagger 395

Hydraulikbagger 395

Hydraulikbagger 395

Hydraulikbagger 395

Der 395 LRE eignet sich ideal für das Nassbaggern mit großer Reichweite, die Grabenräumung, die Reinigung von Absetzbecken, die Wasserstraßen- und Kanalwartung und die Vegetationskontrolle.

Das lange Laufwerk und das 21,6 t (47.600 lb) schwere Kontergewicht des 395 LRE bieten eine stabile Basis für das Baggern mit großer Reichweite.

Der 395 LRE ist für starke Gefälle oder Steigungen geeignet, hat eine Reichweite von 28 Metern (91’10") und eine Grabtiefe von 21.700 mm (71’2”).

Der Cat®-Bagger 395 mit großer Reichweite (LRE) vereint Spitzenleistung mit einfach anzuwendender Technologie.

Ob beim Räumen von Gräben, Kanälen und Wasserstraßen oder bei schwereren Arbeiten wie dem Nassbaggern und dem Graben auf Abstand – Sie können sich auf Cat®-Bagger mit superlanger oder langer Arbeitsausrüstung der nächsten Generation verlassen, um Ihre Reichweite zu vergrößern.

Wenn Sie an entfernteren Stellen arbeiten müssen, nutzen Sie Cat-Bagger mit superlanger oder langer Arbeitsausrüstung. Diese spezialisierten Maschinen sind speziell auf die einzigartigen Herausforderungen der Arbeit in großem Abstand ausgelegt.

Bagger mit großer Reichweite eignen sich optimal für schwerere Arbeiten, bei denen mehr Grabkraft und Hubvermögen benötigt werden.

Verstärkungen im Frontgestänge und im Rahmen ermöglichen das Graben auf Distanz, ohne die Haltbarkeit zu beeinträchtigen. Das schwerere Kontergewicht als bei vergleichbaren Baggern mit Standardreichweite sorgt für mehr Stabilität. Zusätzliche Vielseitigkeit durch optionale Werkzeugsteuerung für ausgewählte hydro-mechanische Werkzeuge

Profitieren Sie von den Merkmalen der Cat-Bagger der nächsten Generation, z. B. dem verbesserten Fahrerkomfort, den niedrigeren Wartungskosten und dem geringeren Kraftstoffverbrauch. Bagger mit langer Arbeitsausrüstung sind mit den Baggertechnologien der nächsten Generation kompatibel.

Die wasserfeste Standardtechnologie ermöglicht präzise Grabarbeiten bei Baggern mit großer Reichweite. Mit der optionalen Unterwasserlösung können Sie auch in tiefen Gewässern arbeiten.

Steigern Sie die Produktivität mit der den serienmäßigen Cat Grade- und Assist-Technologien. Mit den Cat Grade- und Assist-Technologien halten Sie das Planum auch bei eingeschränkten Sichtverhältnissen ein.

Cat Command ist ein Fernsteuerungssystem, das aus Bordelektronik, Sichtsystemen und externen Steuerungen besteht, mit denen die Bediener ihre Arbeit in einheitlicher Qualität erledigen können. Die Aufgaben lassen sicherer, komfortabler und präziser erledigen, ohne dass Sie dafür Abstriche bei der Steuerbarkeit, dem Bediengefühl oder der Genauigkeit machen müssen.

Die technischen Daten können aufgrund von regionalen Unterschieden bei der Konfiguration variieren. Detaillierte technische Daten für Maschine in Ihrer Region erhalten Sie im Dokument mit den technischen Daten auf www.cat.com oder bei Ihrem Cat-Händler.

Bei Arbeiten auf Abstand bedeutet die Sicht alles. Die Fenster der Fahrerkabine und das niedrigere Frontprofil der Maschine ermöglichen eine hervorragende Sicht auf den Arbeitsbereich, ohne dass sich der Maschinenführer vorbeugen muss. Durch die serienmäßigen Rückfahr- und Seitenkameras haben Sie Ihre Umgebung immer im Blick. Darüber hinaus ist eine optionale Funktion für die Rundumsicht verfügbar.

Profitieren Sie von den Merkmalen der Cat-Bagger der nächsten Generation, z. B. dem verbesserten Fahrerkomfort, den niedrigeren Wartungskosten und dem geringeren Kraftstoffverbrauch. Hydraulikbagger mit superlanger Arbeitsausrüstung sind mit den Baggertechnologien der nächsten Generation kompatibel.

Hydraulikbagger 395
Hydraulikbagger 395
Hydraulikbagger 395
Hydraulikbagger 395
Hydraulikbagger 395
Der 395 LRE eignet sich ideal für das Nassbaggern mit großer Reichweite, die Grabenräumung, die Reinigung von Absetzbecken, die Wasserstraßen- und Kanalwartung und die Vegetationskontrolle.
Das lange Laufwerk und das 21,6 t (47.600 lb) schwere Kontergewicht des 395 LRE bieten eine stabile Basis für das Baggern mit großer Reichweite.
Der 395 LRE ist für starke Gefälle oder Steigungen geeignet, hat eine Reichweite von 28 Metern (91’10") und eine Grabtiefe von 21.700 mm (71’2”).
Der Cat®-Bagger 395 mit großer Reichweite (LRE) vereint Spitzenleistung mit einfach anzuwendender Technologie.
Ob beim Räumen von Gräben, Kanälen und Wasserstraßen oder bei schwereren Arbeiten wie dem Nassbaggern und dem Graben auf Abstand – Sie können sich auf Cat®-Bagger mit superlanger oder langer Arbeitsausrüstung der nächsten Generation verlassen, um Ihre Reichweite zu vergrößern.
Wenn Sie an entfernteren Stellen arbeiten müssen, nutzen Sie Cat-Bagger mit superlanger oder langer Arbeitsausrüstung. Diese spezialisierten Maschinen sind speziell auf die einzigartigen Herausforderungen der Arbeit in großem Abstand ausgelegt.
Bagger mit großer Reichweite eignen sich optimal für schwerere Arbeiten, bei denen mehr Grabkraft und Hubvermögen benötigt werden.
Verstärkungen im Frontgestänge und im Rahmen ermöglichen das Graben auf Distanz, ohne die Haltbarkeit zu beeinträchtigen. Das schwerere Kontergewicht als bei vergleichbaren Baggern mit Standardreichweite sorgt für mehr Stabilität. Zusätzliche Vielseitigkeit durch optionale Werkzeugsteuerung für ausgewählte hydro-mechanische Werkzeuge
Profitieren Sie von den Merkmalen der Cat-Bagger der nächsten Generation, z. B. dem verbesserten Fahrerkomfort, den niedrigeren Wartungskosten und dem geringeren Kraftstoffverbrauch. Bagger mit langer Arbeitsausrüstung sind mit den Baggertechnologien der nächsten Generation kompatibel.
Die wasserfeste Standardtechnologie ermöglicht präzise Grabarbeiten bei Baggern mit großer Reichweite. Mit der optionalen Unterwasserlösung können Sie auch in tiefen Gewässern arbeiten.
Steigern Sie die Produktivität mit der den serienmäßigen Cat Grade- und Assist-Technologien. Mit den Cat Grade- und Assist-Technologien halten Sie das Planum auch bei eingeschränkten Sichtverhältnissen ein.
Cat Command ist ein Fernsteuerungssystem, das aus Bordelektronik, Sichtsystemen und externen Steuerungen besteht, mit denen die Bediener ihre Arbeit in einheitlicher Qualität erledigen können. Die Aufgaben lassen sicherer, komfortabler und präziser erledigen, ohne dass Sie dafür Abstriche bei der Steuerbarkeit, dem Bediengefühl oder der Genauigkeit machen müssen.
Die technischen Daten können aufgrund von regionalen Unterschieden bei der Konfiguration variieren. Detaillierte technische Daten für Maschine in Ihrer Region erhalten Sie im Dokument mit den technischen Daten auf www.cat.com oder bei Ihrem Cat-Händler.
Bei Arbeiten auf Abstand bedeutet die Sicht alles. Die Fenster der Fahrerkabine und das niedrigere Frontprofil der Maschine ermöglichen eine hervorragende Sicht auf den Arbeitsbereich, ohne dass sich der Maschinenführer vorbeugen muss. Durch die serienmäßigen Rückfahr- und Seitenkameras haben Sie Ihre Umgebung immer im Blick. Darüber hinaus ist eine optionale Funktion für die Rundumsicht verfügbar.
Profitieren Sie von den Merkmalen der Cat-Bagger der nächsten Generation, z. B. dem verbesserten Fahrerkomfort, den niedrigeren Wartungskosten und dem geringeren Kraftstoffverbrauch. Hydraulikbagger mit superlanger Arbeitsausrüstung sind mit den Baggertechnologien der nächsten Generation kompatibel.

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 395 – Tier 4/Stufe V zu entdecken.

Tour für 395 – Tier 4/Stufe V starten
close