Cat®-Hydraulikbagger mit geradem Ausleger der Baureihe 340 sind leistungsstark, funktional und einfach bedienbar. Sie eignen sich perfekt für kleinere Abbruchprojekte.

Abbruchbagger 340 mit geradem Ausleger

Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzgewicht
87800 lb
39800 kg
Max. Bolzenhöhe am Stielkopf
39.4 '
12 m
Max. Gewicht am Stielkopf
9170 lb
4160 kg

Übersicht

Perfekt für kleinere Abbrucharbeiten, Sortieraufgaben und Aushubarbeiten.

Mit einer überarbeiteten Fahrerkabine, langen Serviceintervallen und einem Antriebssystem, das zu einer verbesserten Kraftstoffeffizienz beiträgt, ist der Cat® 340 die perfekte Wahl für kleinere Abbrucharbeiten, Sortieraufgaben und andere Aushubarbeiten.

Vorteile

Hohe Kraftstoffeffizienz

Dank moderner Motortechnik und elektrohydraulischer Steuerung erledigen Sie mehr.

Verbesserte Fahrerkabine mit mehr Komfort- und Sicherheitsmerkmalen

Deluxe-Fahrerkabine mit ISO-zertifiziertem Überrollschutz (ROPS) für einen sichereren und ruhigeren Arbeitsplatz.

Geringe Wartungskosten

Längere Wartungsintervalle tragen dazu bei, die Verfügbarkeit zu steigern und die Kosten zu senken.

Produktspezifikationen für 340 mit geradem Ausleger

Motormodell C9.3B C9.3B
Nettoleistung – ISO 9249 346 HP 258.3 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 351 HP (metrisch) 351 HP (metrisch)
Motorleistung – ISO 14396:2002 347 HP 259 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 352 HP (metrisch) 352 HP (metrisch)
Bohrung 5 " 115 mm
Hub 6 " 149 mm
Hubraum 568 in³ 9.3 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014. Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 1900/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 1900/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Hauptsystem – max. Volumenstrom 560 l/min (148 US-Gall./min) 560 l/min (148 US-Gall./min)
Höchstdruck – Ausrüstung 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Ausrüstung – Hubmodus 5511 psi 38000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 4264 psi 29400 kPa
Schwenkgeschwindigkeit 8.84 r/min 8.84 r/min
Max. Schwenkmoment 10741 lbf·ft 143 kN·m
Einsatzgewicht 87800 lb 39800 kg
Anmerkung (1) Langes Laufwerk, gerader Ausleger, R3.9DB-Stiel (12'10"), GD-Löffel 2,27 m³ (2,97 yd³), Dreistegbodenplatten 700 mm (28") und Kontergewicht 9,0 t (19.800 lb). Langes Laufwerk, gerader Ausleger, R3.9DB-Stiel (12'10"), GD-Löffel 2,27 m³ (2,97 yd³), Dreistegbodenplatten 700 mm (28") und Kontergewicht 9,0 t (19.800 lb).
Kraftstofftankinhalt 158.5 Gall. (US) 600 l
Kühlsystem 10.5 Gall. (US) 40 l
Motoröl 8.5 Gall. (US) 32 l
Schwenkantrieb 4.8 Gall. (US) 18 l
Seitenantrieb – jeweils 2.1 Gall. (US) 8 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 98.5 Gall. (US) 373 l
Hydrauliktank 42.5 Gall. (US) 161 l
DEF-Tank 21.1 Gall. (US) 80 l
Ausleger Gerade 6,9 m (22′8″) Gerade 6,9 m (22′8″)
Stiel Standardausleger 3,9 m (12′10″) Standardausleger 3,9 m (12′10″)
Löffel GD 2,27 m³ (2,97 yd³) GD 2,27 m³ (2,97 yd³)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 11 ' 3360 mm
Höhe Fahrerkabine – mit FOGS 11.4 ' 3490 mm
Transportlänge 37.3 ' 11390 mm
Heckschwenkradius 11.6 ' 3530 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.2 ' 1260 mm
Bodenfreiheit 1.7 ' 520 mm
Kettenlänge 16.5 ' 5030 mm
Tragende Kettenlänge 13.3 ' 4040 mm
Spurweite 8.5 ' 2590 mm
Transportbreite 10.8 ' 3290 mm
Max. Bolzenhöhe am Stielkopf 39.4 ' 12 m
Max. Gewicht am Stielkopf 9170 lb 4160 kg
Ausleger Gerade 6,9 m (22′8″) Gerade 6,9 m (22′8″)
Stiel Standardausleger 3,9 m (12′10″) Standardausleger 3,9 m (12′10″)
Löffel GD 2,27 m³ (2,97 yd³) GD 2,27 m³ (2,97 yd³)
Maximale Grabtiefe 21.8 ' 6650 mm
Maximale Reichweite auf Standebene 40.5 ' 12350 mm
Maximale Einstechhöhe 45.2 ' 13770 mm
Max. Ladehöhe 33.7 ' 10250 mm
Min. Ladehöhe 11 ' 3360 mm
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8'0") 21.4 ' 6520 mm
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 18.5 ' 5640 mm
Losbrechkraft – ISO 47150 lbf 210 kN
Reißkraft – ISO 32440 lbf 144 kN
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg (2,2 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg (2,2 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) entspricht.

340 mit geradem Ausleger Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Gerader Ausleger 6,9 m (22′8″)

FAHRERKABINE

  • ROPS, erweiterte Schalldämpfung
  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Beheizbarer Sitz mit Sitzfederung über Pneumatik

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink®
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff
  • Cat Grade mit 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie 1000-CCA-Batterien (2 Stück)
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • LED-Fahrwerkleuchte

MOTOR

  • Drei wählbare Modi: Power, Smart, Eco
  • Motordrehzahlautomatik
  • Geeignet für Höhenlagen bis 3300 m (10.830')
  • Hochleistungskühlsystem bis zu 52 °C (126 °F)
  • Kaltstartfähigkeit bis -18 °C (0 °F)
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stielkreise mit Energieverwertung
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Schwerlasthubmodus
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Rückschwenk-Dämpfungsventil
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Hochleistungs-Rücklauffilter für Hydrauliköl
  • Zwei Fahrstufen
  • Für Biohydrauliköl geeignet

SICHERHEIT

  • 2D e-Fence
  • Hammer-Abschaltautomatik
  • Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Abschließbares Werkzeug-/Staufach außen
  • Abschließbare Tür, Kraftstoff- und Hydrauliktankschlösser
  • Abschließbarer Kraftstoffablassraum
  • Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter
  • Wartungsplattform mit rutschhemmendem Trittblech und versenkten Schrauben
  • Handlauf und Handgriff rechts
  • Standardmäßiges Spiegelpaket für bessere Sicht
  • Signal-/Warnhorn
  • Zusätzlicher Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Heck- und Seitenkameras
  • Auslegerrohrbruchsicherung (in Nordamerika optional)
  • Stielrohrbruchsicherung (in Nordamerika optional)

SERVICE UND WARTUNG

  • Gruppierte Anordnung von Motoröl- & Kraftstofffiltern
  • Ölprobenzapfventile für die planmäßige Ölprobenuntersuchung (S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling)
  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Zugöse am Grundrahmen
  • Kontergewicht 9,0 t (19.842 lb)

340 mit geradem Ausleger Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Standardstiel 3,2 m (10′6″)
  • Standardstiel 3,9 m (12′10″)

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink® Productivity
  • Cat Grade 2D mit Anbaugeräteoption (ARO)
  • Cat Grade mit 3D (Single oder Dual GNSS)

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Paket Premium-Umgebungsbeleuchtung

MOTOR

  • Kaltstart-Blockheizungen
  • Hydraulischer Umkehrlüfter
  • Kaltstartfähigkeit bis -32 °C (-25 °F)

HYDRAULIKSYSTEM

  • SmartBoom™ (nur Europa)
  • Kombinierter Zwei-Wege-Zusatzkreis mit Filter für direkten Rücklauf
  • Mitteldruckzusatzkreis
  • Kühlkreislauf
  • Schnellwechsler-Hydraulikkreis für Cat-Bolzengreifer und speziellen CW-Schnellwechsler

SICHERHEIT

  • Cat Command (Fernsteuerung)
  • Fahralarm (in Nordamerika serienmäßig)
  • Schwenkalarm
  • 360°-Sicht

SERVICE UND WARTUNG

  • Vorbereitung für vorbeugende Wartung (Quick Evac™)
  • Elektrische Betankungspumpe mit Abschaltautomatik (nur Europa)

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Langes Laufwerk
  • LN-Laufwerk
  • HD-Dreistegbodenplatten, 600 mm (24″)
  • Dreistegbodenplatten, 700 mm (28″)
  • HD-Dreistegbodenplatten, 850 mm (33″)

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Lift Assist für Bagger

    Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Grade für Bagger (2D & 3D)

    Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Payload für Bagger

    Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 340 mit geradem Ausleger mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Hydraulikbagger 340

340 SB

340 SB

340 SB

340 SB

340 SB

340 SB

340 SB

340 SB

340 SB

340 SB

340 SB

Hydraulikbagger 340
340 SB
340 SB
340 SB
340 SB
340 SB
340 SB
340 SB
340 SB
340 SB
340 SB
340 SB

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 340 mit geradem Ausleger zu entdecken.

Tour für 340 mit geradem Ausleger starten
close