313 GC - Tier 4 / Stufe V

Kleine Hydraulikbagger 313 GC - Tier 4 / Stufe V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung – ISO 9249
73 HP
54.3 kW
Einsatzgewicht
30400 lb
13800 kg
Maximale Grabtiefe
19.8 '
6040 mm

Übersicht

ERHÖHTER KOMFORT BEI GERINGEN VORHALTE- UND BETRIEBSKOSTEN

Der Cat®-Bagger 313 GC passt seine Leistung an die Aufgabenstellung an. Eine große Fahrerkabine sorgt auch bei langer Arbeitszeit für viel Komfort. In Verbindung mit kraftstoffsparenden Funktionen und langen Wartungsintervallen liefert der 313 GC Zuverlässigkeit bei geringen Betriebskosten.

Vorteile

GERINGERER KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Zwei Leistungsmodi, ein überarbeitetes Steuerventil und eine elektrohydraulische Pumpe tragen dazu bei, den Kraftstoffverbrauch zu minimieren und die Effizienz des Motors zu erhöhen.

NIEDRIGERE WARTUNGSKOSTEN

Mit verlängerten und synchronisierten Wartungsintervallen schaffen Sie im Vergleich zum Vorgängermodell mehr Arbeit bei geringeren Kosten.

VERBESSERTER KOMFORT

Die große Fahrerkabine bietet Platz und gute Sichtverhältnisse, damit Sie den ganzen Tag lang komfortabel und sicher arbeiten können.

GERINGERE CO2-EMISSIONEN

Der 313 GC stößt im Vergleich zum 313F GC weniger CO2 aus.

Produktspezifikationen für 313 GC - Tier 4 / Stufe V

Nettoleistung – ISO 9249 73 HP 54.3 kW
Motormodell Cat C3.6 Cat C3.6
Motorleistung – ISO 14396:2002 74 HP 55.4 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 75 HP (metrisch) 75 HP (metrisch)
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 74 HP (metrisch) 74 HP (metrisch)
Bohrung 4 " 98 mm
Hub 5 " 120 mm
Hubraum 220 in³ 3.6 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014 Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014
Anmerkung (1) Die angegebene Nutzleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Lichtmaschine bei einer Motordrehzahl von 2400/min betrieben wird. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nutzleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Lichtmaschine bei einer Motordrehzahl von 2400/min betrieben wird. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Hauptsystem – max. Volumenstrom 247 l/min (65 Gall./min) 247 l/min (65 Gall./min)
Höchstdruck – Ausrüstung 5075 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5075 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 3770 psi 26000 kPa
Schwenkgeschwindigkeit 11.5 r/min 11.5 r/min
Max. Schwenkmoment 25888 lbf·ft 35 kN·m
Einsatzgewicht 30400 lb 13800 kg
Kraftstofftankinhalt 68.2 Gall. (US) 258 l
Kühlsystem 4 Gall. (US) 15 l
Motoröl 2.1 Gall. (US) 8 l
Seitenantrieb – jeweils 0.8 Gall. (US) 3 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 22.5 Gall. (US) 85 l
Hydrauliktank 18.5 Gall. (US) 70 l
Ausleger Standard 4,65 m (15'3") Standard 4,65 m (15'3")
Stiel Standard R3,0 m (9'10") Standard R3,0 m (9'10")
Löffel GD 0,68 m³ (0,89 yd³) GD 0,68 m³ (0,89 yd³)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 9.3 ' 2810 mm
Handlaufhöhe 9.3 ' 2810 mm
Transportlänge 26.4 ' 7780 mm
Transportlänge – mit Schild 26.3 ' 8050 mm
Heckschwenkradius 7.2 ' 2190 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 3 ' 916 mm
Bodenfreiheit 1.5 ' 446 mm
Kettenlänge 12.3 ' 3750 mm
Tragende Kettenlänge 10 ' 3040 mm
Spurweite 6.5 ' 1990 mm
Transportbreite 8.2 ' 2490 mm
Maximale Grabtiefe 19.8 ' 6040 mm
Ausleger Standard 4,65 m (15'3") Standard 4,65 m (15'3")
Stiel Standard R3,0 m (9'8") Standard R3,0 m (9'8")
Löffel GD 0,68 m³ (0,89 yd³) GD 0,68 m³ (0,89 yd³)
Maximale Reichweite auf Standebene 28.4 ' 8660 mm
Maximale Einstechhöhe 29 ' 8830 mm
Max. Ladehöhe 21.1 ' 6420 mm
Min. Ladehöhe 5.3 ' 1600 mm
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) 19.3 ' 5860 mm
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 17 ' 5190 mm
Minimaler Radius der Arbeitsausrüstung 8.4 ' 2570 mm
Losbrechkraft – ISO 22180 lbf 98.67 kN
Reißkraft – ISO 13330 lbf 59.29 kN
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,85 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,216 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,85 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,216 Tonnen entspricht.

313 GC - Tier 4 / Stufe V Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Standardausleger 4,65 m (15'3")

FAHRERKABINE

  • Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Komfort-Fahrerkabine: luftgefederter Sitz, Touchscreen-Monitor 203 mm (8″)

CAT-TECHNOLOGIEN

  • VisionLink®
  • Software-Updates per Fernzugriff

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie Batterie
  • LED-Fahrwerkleuchte, Auslegerleuchten links, Fahrerkabinenbeleuchtung
  • Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung

MOTOR

  • Cat-Dieselmotor C3.6 mit Einzelturbolader
  • Motordrehzahlautomatik
  • Motorabschaltautomatik
  • Hochleistungskühlsystem bis 52 °C (125 °F) ohne Drosselung
  • Kaltstartfähigkeit bis –18 °C (0 °F)
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Lüfter mit regelbarer Drehzahl
  • Einzelnes Kraftstofffiltersystem
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Geeignet für Biodiesel bis B20

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stielkreise mit Energieverwertung
  • Hydraulik-Aufwärmautomatik
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Gängen
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Ausleger- und Stiel-Antidriftventil

SICHERHEIT

  • Heck- und Seitenkamera rechts
  • Hydrauliksperrhebel
  • Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Rutschhemmende Trittbleche und versenkte Schrauben auf Wartungsplattform
  • Signal-/Warnhorn

SERVICE UND WARTUNG

  • Gruppierte Motoröl- und Kraftstofffilter
  • Seitlicher Zugang zur Wartungsplattform
  • Vom Boden aus zugänglicher Messstab für Motoröl
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter
  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Fettgeschmierte Laufwerkskette
  • Zurrösen am Grundrahmen
  • Kontergewicht 2470 kg (5445 lb)

313 GC - Tier 4 / Stufe V Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Standardstiel 2,5 m (8'2") (serienmäßig im Königreich Saudi-Arabien und in der Türkei)
  • Standardstiel 2,8 m (9′2″)
  • Stiel mit Vorbereitung für Löffelgreifer 2,8 m (9'2")
  • Standardstiel 3,0 m (9′10″)

FAHRERKABINE

  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG)

CAT-TECHNOLOGIEN

  • VisionLink® Productivity

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • LED-Auslegerleuchten rechts
  • Rundumbeleuchtung

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stielrohrbruchsicherungen
  • Mitteldruckleitung
  • Hochdruckleitung
  • Schnellwechslerleitung

SICHERHEIT

  • Schwenkalarm
  • Inspektionsbeleuchtung

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Dreistegbodenplatten, 500 mm (20")
  • Dreistegbodenplatten 500 mm (20") mit Gummiplatten
  • Bodenplatte mit Gummiauflage 500 mm (20")
  • Bodenplatte mit Gummiauflage 600 mm (24")
  • Dreistegbodenplatten, 600 mm (24")
  • Dreistegbodenplatten, 700 mm (28")
  • Schild 2500 mm (8'2")
  • Schild 2600 mm (8'6")
  • Schild 2700 mm (8'10")

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 313 GC - Tier 4 / Stufe V mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Marktgerechte Geometrie des 313 GC

313 GC beim Einsatz am Hang

313 GC beim Abkippen des Löffels

313 GC beim Beladen eines Lkw

Mit Erde beladener Löffel des 313 GC

Marktgerechte Geometrie des 313 GC
313 GC beim Einsatz am Hang
313 GC beim Abkippen des Löffels
313 GC beim Beladen eines Lkw
Mit Erde beladener Löffel des 313 GC

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 313 GC - Tier 4 / Stufe V zu entdecken.

Tour für 313 GC - Tier 4 / Stufe V starten
close