Atelieraufnahme

Schnellwechsler CW CW10 manuell für Minibagger (5 Tonnen)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
134.5 lb
61 kg
Gesamtbreite
15 "
382 mm
Maschinenklasse
Minibagger, 5 Tonnen
Minibagger, 5 Tonnen

Übersicht

CW-Schnellwechsler erleichtern den Wechsel der Arbeitsgeräte und erhöhen die Auslastung des Baggers.

Produktspezifikationen für CW10 manuell für Minibagger (5 Tonnen)

Gewicht 134.5 lb 61 kg
Gesamtbreite 15 " 382 mm
Maschinenklasse Minibagger, 5 Tonnen Minibagger, 5 Tonnen
Gesamthöhe 13 " 331 mm
Gesamtlänge 19.9 " 506 mm
Bolzendurchmesser 1.8 " 45 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik Nicht erforderlich Nicht erforderlich

Vergleichen Sie CW10 manuell für Minibagger (5 Tonnen) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat® CW-05 Schnellwechsler – Übersicht

Cat® CW-05 Schnellwechsler – Übersicht