Der Cat®-Hydraulik-Raupenbagger der Baureihe 350 ist ein zuverlässiger, effizienter und produktiver Bagger für Großprojekte.

Große Hydraulikbagger 350 – Tier 4 / Stufe V

Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung – ISO 9249
413 HP
308 kW
Einsatzgewicht
105100 lb
46000 kg
Maximale Grabtiefe
26.11 '
8210 mm

Übersicht

Zuverlässig. Effizient. Produktiv.

Der Cat® 350 ist bekannt für seine erstklassige Produktivität, für niedrige Vorhalte- und Betriebskosten und die benutzerfreundliche Cat-Technologie. Mit einem Löffelinhalt von bis zu 3,2 m3 (4,2 yd3) und einer herausragenden Grab- und Schwenkkraft kann der 350 mehrere Tonnen Material bewegen und so eine optimale Produktivität gewährleisten. Die Fahrerkabine ist mit großen Fenstern vorn, an den Seiten und hinten ausgestattet, sodass der Fahrer vom Sitz aus exzellente Sicht in alle Richtungen hat. Die schmalen vorderen Kabinensäulen sorgen für ein breiteres Sichtfeld nach vorn. Mit dem 350 können Sie umfangreiche Arbeiten qualitäts- und termingerecht ausführen.

Die Verfügbarkeit kann je nach Region variieren. Näheres erfahren Sie bei Ihrem Cat®-Händler.

Vorteile

Legendäre Qualität und Zuverlässigkeit

Das bewährte Laufwerk, der HD-Kran und die SD-Schaufeln des 350 sorgen für eine erhöhte Einsatzzeit. Zudem wird die Arbeit mit der hohen Grab- und Schwenkkraft sowie dem hohen Schaufelinhalt zum Kinderspiel.

Bedienerorientierte Konzeption

Die Bedingungen an Einsatzorten von Baggern sind in der Regel rau und herausfordernd. Die Fahrerkabine des 350 schützt Sie vor Ermüdung, Stößen, Lärm und Temperaturbelastungen bei der Arbeit.  

Sorgenfreies Erledigen von Arbeitsaufträgen

Aktivieren Sie die bedienerfreundliche optionale Operator Coaching-Funktion und bleiben Sie stets am Ball. Sie dient der Bestimmung von verbesserungsfähigen Bereichen, in denen auch die Effizienz gesteigert werden kann, und sie sorgt gleichzeitig für eine Produktivitätssteigerung am Einsatzort.

Produktspezifikationen für 350 – Tier 4 / Stufe V

Nettoleistung – ISO 9249 413 HP 308 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 419 HP (metrisch) 419 HP (metrisch)
Motormodell C9.3 B C9.3 B
Motorleistung – ISO 14396:2002 414 HP 309 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 420 HP (metrisch) 420 HP (metrisch)
Bohrung 5 " 115 mm
Hub 6 " 149 mm
Hubraum 568 in³ 9.3 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014. Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 1800/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 1800/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie die „Caterpillar Machine Fluids Recommendations“ (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d.h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie die „Caterpillar Machine Fluids Recommendations“ (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d.h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Hauptsystem – max. Volumenstrom 206 Gall./min 779 l/min
Höchstdruck – Ausrüstung 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Ausrüstung – Hubmodus 5511 psi 38000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 3727 psi 25700 kPa
Max. Schwenkmoment 139275 lbf·ft 189 kN·m
Anmerkung (1) * Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein * Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein
Einsatzgewicht 105100 lb 46000 kg
Kraftstofftankinhalt 179.6 Gall. (US) 680 l
Kühlsystem 12.7 Gall. (US) 48 l
Motoröl 8.5 Gall. (US) 32 l
Schwenkantrieb 4 Gall. (US) 15 l
Seitenantrieb – jeweils 2.9 Gall. (US) 11 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 145.3 Gall. (US) 550 l
Hydrauliktank 57.3 Gall. (US) 217 l
DEF-Tank 21.1 Gall. (US) 80 l
Ausleger Standardausleger 6,9 m (22′8″) Standardausleger 6,9 m (22′8″)
Stiel Standardausleger 3,9 m (12′10″) Standardausleger 3,9 m (12′10″)
Löffel GDC 3,08 m³ (4,03 yd³) GDC 3,08 m³ (4,03 yd³)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 10.8 ' 3260 mm
Handlaufhöhe 11.2 ' 3400 mm
Transportlänge 39 ' 11800 mm
Heckschwenkradius 12.4 ' 3760 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.5 ' 1340 mm
Bodenfreiheit 1.8 ' 520 mm
Kettenlänge 17.9 ' 5400 mm
Tragende Kettenlänge 14.4 ' 4360 mm
Spurweite 9 ' 2740 mm
Transportbreite – Bodenplatten 600 mm (24") 10.11 ' 3340 mm
Maximale Grabtiefe 26.11 ' 8210 mm
Ausleger Standardausleger 6,9 m (22′8″) Standardausleger 6,9 m (22′8″)
Stiel Standardausleger 3,9 m (12′10″) Standardausleger 3,9 m (12′10″)
Löffel GDC 3,08 m³ (4,03 yd³) GDC 3,08 m³ (4,03 yd³)
Maximale Reichweite auf Standebene 39.8 ' 12150 mm
Maximale Einstechhöhe 35.1 ' 10690 mm
Max. Ladehöhe 24.3 ' 7390 mm
Min. Ladehöhe 7.2 ' 2190 mm
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) 26.6 ' 8080 mm
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 19.2 ' 5840 mm
Losbrechkraft – ISO 60160 lbf·ft 268 kN
Reißkraft – ISO 41090 lbf·ft 183 kN
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen entspricht.

350 – Tier 4 / Stufe V Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink®
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff
  • Fahrer-Coaching
  • Kompatibilität mit Funkgeräten und Basisstationen von Trimble, Topcon und Leica.
  • Kompatibilität mit 3D-Grade-Systemen von Trimble, Topcon und Leica
  • Cat Grade mit 2D
  • Cat Assist (Grade, Boom, Bucket, Swing, Lift)
  • Cat Payload (Wiegen während der Fahrt, halbautomatische Kalibrierung, Nutzlast-/Tankinformationen, USB-Berichtfunktion)
  • Erkennung und Verfolgung von Arbeitsgeräten (erfordert Anbaugerätefinder PL161 am Arbeitsgerät und Bluetooth-Empfänger an der Maschine)

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie 1000-CCA-Batterien (2Stück)
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • Chassis- und Ausleger-LED-Außenbeleuchtung

MOTOR

  • Drei wählbare Modi: Power, Smart, Eco
  • Motordrehzahlautomatik
  • Hochleistungskühlsystem bis zu 52 °C (126 °F)
  • Hydraulischer Umkehrlüfter (in Europa optional erhältlich)
  • Kaltstartfähigkeit bis –18 °C (–0 °F)
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stielkreise mit Energieverwertung
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Turbo-Füllautomatik
  • Auto Heavy Lift
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Hochleistungs-Rücklauffilter für Hydrauliköl
  • Für Biohydrauliköl geeignet
  • Zwei Fahrstufen

SICHERHEIT

  • e-Fence
  • Hammer-Abschaltautomatik
  • Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Abschließbares Werkzeug-/Staufach außen
  • Abschließbare Tür, Kraftstoff- und Hydrauliktankschlösser
  • Abschließbarer Kraftstoffablassraum
  • Wartungsplattform mit rutschhemmendem Trittblech und versenkten Schrauben
  • Handlauf und Handgriff rechts
  • Signal-/Warnhorn
  • Zusätzlicher Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Rückfahrkamera
  • Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter
  • Inspektionsbeleuchtung

SERVICE UND WARTUNG

  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität
  • Gruppierte Anordnung von Motoröl- & Kraftstofffiltern
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Zugöse am Grundrahmen
  • Kontergewicht 9 t (19.842 lb)

DELUXE-FAHRERKABINE

  • Hochauflösender 203-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (8″)
  • Zweistufen-Klimaautomatik
  • Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten für Monitorsteuerung
  • Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung
  • Höhenverstellbare Konsole
  • Hochklappbare Seitenkonsole links
  • Beheizbarer, luftgefederter Sitz
  • Im Monitor integriertes Bluetooth®-Radio mit USB/AUX-Anschlüssen
  • 12-V-DC-Steckdosen
  • Dokumentenaufbewahrung
  • Stauraum unter dem Dach und hinten, mit Netzen
  • Getränkehalter
  • Zweiteilige Frontscheibe, öffnend
  • Notausstieg (Heckscheibe)
  • Radialscheibenwischer mit Waschanlage
  • Dachfenster mit Luke aus Polycarbonat, öffnend
  • LED-Deckenleuchte
  • Einstiegsbeleuchtung am Boden
  • Sonnenrollo für Dachfenster
  • Sonnenrollo vorn
  • Waschbare Bodenmatte
  • Rundumleuchten-Vorrüstung

PREMIUM-FAHRERKABINE

  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Zweistufen-Klimaautomatik
  • Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten für Monitorsteuerung
  • Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung
  • Höhenverstellbare Konsole
  • Hochklappbare Seitenkonsole links
  • Beheizbarer und belüfteter, luftgefederter Sitz
  • Im Monitor integriertes Bluetooth®-Radio mit USB/AUX-Anschlüssen
  • 12-V-DC-Steckdosen
  • Dokumentenaufbewahrung
  • Stauraum unter dem Dach und hinten, mit Netzen
  • Getränkehalter
  • Zweiteilige Frontscheibe, öffnend
  • Notausstieg (Heckscheibe)
  • Parallel laufender Scheibenwischer
  • Dachfenster mit Luke aus Polycarbonat, öffnend
  • LED-Deckenleuchte
  • Einstiegsbeleuchtung am Boden
  • Sonnenrollo für Dachfenster
  • Sonnenrollo vorn
  • Waschbare Bodenmatte
  • Rundumleuchten-Vorrüstung

350 – Tier 4 / Stufe V Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Massenaushubausleger 6,55 m (21′6)
  • Standardausleger 6,9 m (22'8")
  • Massenaushub-Stiel 2,5 m (8′2″)
  • Standardstiel, 2,9 m (9'6")
  • Massenaushub-Stiel 3,0 m (9′10″)
  • Standardstiel 3,35 m (11')
  • Standardstiel 3,9 m (12′10″)

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink® Productivity
  • VisionLink Productivity-Berichte für das Büro
  • Cat-Grade-Vorrüstung
  • Cat Grade 2D mit Anbaugeräteoption (ARO)
  • Cat Grade mit 3D (Single oder Dual GNSS)
  • Cat Grade 3D-Vorrüstung
  • GNSS-Antennen
  • Laserempfänger
  • Integration des Cat-Schwenkrotators (TRS)
  • Fahrer-Coaching
  • Erweiterte Nutzlast (tägliche Gesamtwerte, benutzerdefinierte Listen, intelligentes Zielgewicht, E-Ticket-Integration)

MOTOR

  • Kaltstart-Blockheizungen
  • Kaltstartfähigkeit bis -32 °C (-25 °F)

HYDRAULIKSYSTEM

  • Kombinierter Zweiwege-Hydraulikkreis
  • Überwachung der hydraulischen Effizienz

SICHERHEIT

  • Schwenkalarm

SERVICE UND WARTUNG

  • Elektrische Betankungspumpe mit Abschaltautomatik

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Zweisteg, HD-Zweistegbodenplatten 600 mm (24″)
  • Dreistegbodenplatten 750 mm (30")
  • Dreistegbodenplatten 900 mm (35")

DELUXE-FAHRERKABINE

  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Sonnenrollo hinten
  • Cat-Joystick-Lenkung
  • Hilfsrelais

PREMIUM-FAHRERKABINE

  • Einteilige Frontscheibe
  • Cat-Joystick-Lenkung
  • Hilfsrelais

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Lift Assist für Bagger

    Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat 2D e-Fence für Bagger

    Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

  • Cat Detect – Personenerkennung für Bagger

    Zwar sind Maschinen auf maximale Sicht für den Fahrer ausgelegt, es kann jedoch schwierig sein, ständig die gesamte Umgebung im Blick zu behalten. Die Personenerkennung Cat® Detect für Bagger ist ein intelligentes Kamerasystem, das einen Fahrer alarmieren kann, wenn eine Person den Gefahrenbereich der Maschine betritt.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

Mehr über die Technologie erfahren

Zwar sind Maschinen auf maximale Sicht für den Fahrer ausgelegt, es kann jedoch schwierig sein, ständig die gesamte Umgebung im Blick zu behalten. Die Personenerkennung Cat® Detect für Bagger ist ein intelligentes Kamerasystem, das einen Fahrer alarmieren kann, wenn eine Person den Gefahrenbereich der Maschine betritt.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Grade für Bagger (2D & 3D)

    Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Payload für Bagger

    Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Bedienerschulung für Bagger

    Diese Bedienerschulung ermöglicht es Bedienern aller Erfahrungsstufen, ihre Effizienz und Produktivität auf die nächste Stufe zu bringen. Mit den Tipps und Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, können die Bediener ihre Produktivität bei der täglichen Arbeit auf der Baustelle verfolgen und verbessern.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Diese Bedienerschulung ermöglicht es Bedienern aller Erfahrungsstufen, ihre Effizienz und Produktivität auf die nächste Stufe zu bringen. Mit den Tipps und Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, können die Bediener ihre Produktivität bei der täglichen Arbeit auf der Baustelle verfolgen und verbessern.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 350 – Tier 4 / Stufe V mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Hydraulikbagger 350

Hydraulikbagger 350

Hydraulikbagger 350

Hydraulikbagger 350

Hydraulikbagger 350
Hydraulikbagger 350
Hydraulikbagger 350
Hydraulikbagger 350

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 350 – Tier 4 / Stufe V zu entdecken.

Tour für 350 – Tier 4 / Stufe V starten
close