Atelieraufnahme

Mehrzweck-Löffelgreifer 356 mm (14") 8 Zähne/2 Zinken

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Länge
35.7 "
907 mm
Höhe eingefahren
13.1 "
333 mm
Gesamtbreite
14 "
356 mm

Übersicht

Mehrzweck-Löffelgreifer verfügen über eine hydraulische Funktionsweise bei maximaler Austauschbarkeit.

Produktspezifikationen für 356 mm (14") 8 Zähne/2 Zinken

Länge 35.7 " 907 mm
Höhe eingefahren 13.1 " 333 mm
Gesamtbreite 14 " 356 mm
Gewicht 200.6 lb 91 kg
Drehung 122 Grad 122 Grad
Anzahl Zähne/Zinken 8/2 8/2
Zinkenabstand 10.9 " 278 mm
Zinkenstärke 0.6 " 16 mm
Einschließlich Zinken Ja Ja
Maschinenklasse Minibagger, 5 Tonnen Minibagger, 5 Tonnen
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 356 mm (14") 8 Zähne/2 Zinken mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  356 mm (14") 8 Zähne/2 Zinken

Weitere Angebote anzeigen