315

Kleine Hydraulikbagger 315

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung – ISO 9249
108 HP
80.9 kW
Einsatzgewicht
34000 lb
15400 kg
Maximale Grabtiefe
19.7 '
5990 mm

Übersicht

HÖHERE PRODUKTIVITÄT UND MEHR KOMFORT IN EINER KOMPAKTEN MASCHINE

Der Cat®-Bagger 315 bietet überragende Leistung bei kompakter Bauweise. Einfach zu bedienende Cat-Standardtechnologien steigern die Effizienz des Fahrers und erhöhen die Produktivität am Einsatzort, und eine geräumige und ergonomische Fahrerkabine schafft eine komfortable Arbeitsumgebung. In Verbindung mit vereinfachten Wartungspunkten gewährleistet der 315 ein schnelles und effizientes Arbeiten.

Vorteile

HOHE LEISTUNG

Der Cat®-Motor C3.6, die leistungsstarke Hydraulik und das gesteigerte Schwenkmoment geben Ihnen die Kraft für die schnelle und präzise Materialbewegung.

VERBESSERTER KOMFORT

Die große Fahrerkabine bietet Platz und gute Sichtverhältnisse, damit Sie den ganzen Tag lang komfortabel und sicher arbeiten können.

MEHR FAHREREFFIZIENZ

Die Maschine bietet eine erstklassige Ausstattung mit serienmäßig ab Werk integrierter Technologie, einschließlich Cat Grade mit 2D, Grade mit Assist und Payload.

GERINGERE CO2-EMISSIONEN

Der 315 stößt im Vergleich zum 315F weniger CO2 aus.

Produktspezifikationen für 315

Nettoleistung – ISO 9249 108 HP 80.9 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 110 HP (metrisch) 110 HP (metrisch)
Motormodell Cat C3.6 Cat C3.6
Motorleistung – ISO 14396:2002 110 HP 82 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 111 HP (metrisch) 111 HP (metrisch)
Bohrung 4 " 98 mm
Hub 5 " 120 mm
Hubraum 220 in³ 3.6 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014. Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
Anmerkung (1) Die angegebene Nutzleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Lichtmaschine bei einer Motordrehzahl von 2.400 U/min betrieben wird. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nutzleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Lichtmaschine bei einer Motordrehzahl von 2.400 U/min betrieben wird. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Hauptsystem – max. Volumenstrom 276 l/min (73 Gall./min) 276 l/min (73 Gall./min)
Höchstdruck – Ausrüstung 5075 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5075 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 3770 psi 26000 kPa
Schwenkgeschwindigkeit 12 r/min 12 r/min
Max. Schwenkmoment 25815 lbf·ft 35 kN·m
Einsatzgewicht 34000 lb 15400 kg
Kraftstofftankinhalt 49 Gall. (US) 187 l
Kühlsystem 4 Gall. (US) 15 l
Motoröl 2 Gall. (US) 8 l
Seitenantrieb – jeweils 1 Gall. (US) 3 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 22.5 Gall. (US) 85 l
Hydrauliktank 19 Gall. (US) 72 l
DEF-Tank 6 Gall. (US) 21 l
Ausleger Standard 4,65 m (15'3") Standard 4,65 m (15'3")
Stiel Reichweite R3,0m (9'10") Reichweite R3,0m (9'10")
Löffel GD 0,68 m³ (0,89 yd³) GD 0,68 m³ (0,89 yd³)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 9.3 ' 2810 mm
Handlaufhöhe 9.4 ' 2860 mm
Transportlänge 24.4 ' 7440 mm
Transportlänge – mit Schild 26.3 ' 8010 mm
Heckschwenkradius 5.2 ' 1570 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 2.9 ' 880 mm
Bodenfreiheit 1.4 ' 440 mm
Kettenlänge 12.3 ' 3750 mm
Tragende Kettenlänge 10 ' 3040 mm
Spurweite 6.5 ' 1990 mm
Transportbreite 8.2 ' 2490 mm
Maximale Grabtiefe 19.7 ' 5990 mm
Ausleger Standard 4,65 m (15'3") Standard 4,65 m (15'3")
Stiel Reichweite R3,0m (9'10") Reichweite R3,0m (9'10")
Löffel GD 0,68 m³ (0,89 yd³) GD 0,68 m³ (0,89 yd³)
Maximale Reichweite auf Standebene 28.5 ' 8690 mm
Maximale Einstechhöhe 31.8 ' 9690 mm
Max. Ladehöhe 23.7 ' 7220 mm
Min. Ladehöhe 6.8 ' 2080 mm
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) 19.1 ' 5810 mm
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 17 ' 5180 mm
Minimaler Radius der Arbeitsausrüstung 7.3 ' 2240 mm
Losbrechkraft – ISO 22180 lbf 98.67 kN
Reißkraft – ISO 13330 lbf 59.29 kN
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,8 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,144 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,8 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,144 Tonnen entspricht.
Recyclingfähigkeit 95% 95%

315 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

FAHRERKABINE

  • Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Beheizter Fahrersitz mit Luftfederung, Touchscreen-Monitor (254 mm / 10")

CAT-TECHNOLOGIEN

  • VisionLink®
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff
  • Cat Grade mit 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie Batterie
  • LED-Fahrwerkleuchte, Auslegerleuchten links/rechts, Fahrerkabinenbeleuchtung
  • Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung

MOTOR

  • Cat-Dieselmotor C3.6 mit Einzelturbolader
  • Leerlauftastenschaltung mit Motordrehzahlautomatik
  • Motorabschaltautomatik
  • Hochleistungskühlsystem bis 52 °C (125 °F) ohne Drosselung
  • Kaltstartfähigkeit bis –25 °C (–13 °F)
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Lüfter mit regelbarer Drehzahl
  • Einzelnes Kraftstofffiltersystem
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stielkreise mit Energieverwertung
  • Hydraulik-Aufwärmautomatik
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Gängen
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Ausleger- und Stiel-Antidriftventil
  • Elektrische Auslegerdämpfung

SICHERHEIT

  • Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Rutschhemmende Trittbleche und versenkte Schrauben auf Wartungsplattform
  • Signal-/Warnhorn
  • 2D e-Fence

SERVICE UND WARTUNG

  • Gruppierte Motoröl- und Kraftstofffilter
  • Vom Boden aus zugänglicher Messstab für Motoröl
  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Fettgeschmierte Laufwerkskette
  • Zurrösen am Grundrahmen
  • Kontergewicht 3830 kg (8440 lb)

315 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Standardausleger 4,65 m (15'3")
  • Grundausleger 2,4 m (7'8") + Vorausleger 2,44 m (8'0") – Verstellausleger
  • Seitenknickausleger für Stiel 4,27 m (14'4")
  • Standardstiel 2,2 m (7'3")
  • Standardstiel 2,5 m (8′2″)
  • Standardstiel 3,0 m (9′10″)
  • Standardstiel 2,8 m (9′2″)
  • Stiel mit Vorbereitung für Löffelgreifer 2,8 m (9'2")

FAHRERKABINE

  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG)
  • Cat-Joystick-Lenkung
  • Hilfsrelais

CAT-TECHNOLOGIEN

  • VisionLink® Productivity
  • Cat Grade 2D mit Anbaugeräteoption (ARO)
  • Cat Grade mit 3D (Single oder Dual GNSS)
  • Fahrer-Coaching

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Rundumbeleuchtung

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stielrohrbruchsicherungen

SICHERHEIT

  • Cat Detect − Personenerkennung
  • Cat Command-Fernsteuerung
  • 360°-Sicht
  • Schwenkalarm
  • Inspektionsbeleuchtung
  • Heck- und Seitenkamera rechts

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Dreistegbodenplatten 500 mm (20")
  • Bodenplatte mit Gummiauflage 500 mm (20")
  • Dreistegbodenplatten 500mm (20") mit Gummi-Pad
  • Dreistegbodenplatten 600 mm (24")
  • Bodenplatte mit Gummiauflage 600 mm (24")
  • Dreistegbodenplatten 700 mm (28")
  • Schild 2500 mm (8'2")
  • Schild 2600 mm (8'6")
  • Schild 2700 mm (8'10")

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Lift Assist für Bagger

    Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Command-Fernsteuerung für Bau & Gewinnung

    Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Command ist ein fortschrittliches Fernsteuersystem, das es Bedienern ermöglicht, abseits der Maschine und somit außerhalb des Gefahrenbereichs zu arbeiten, wenn Gefahrgut bewegt werden muss oder unsichere Bedingungen vorliegen. Die tiefgreifende Integration des Systems in die Maschinensysteme sorgt für eine präzise und sichere Steuerung sowie für optimale Effizienz und Produktivität.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat 2D e-Fence für Bagger

    Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

  • Cat Detect – Personenerkennung für Bagger

    Zwar sind Maschinen auf maximale Sicht für den Fahrer ausgelegt, es kann jedoch schwierig sein, ständig die gesamte Umgebung im Blick zu behalten. Die Personenerkennung Cat® Detect für Bagger ist ein intelligentes Kamerasystem, das einen Fahrer alarmieren kann, wenn eine Person den Gefahrenbereich der Maschine betritt.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

Mehr über die Technologie erfahren

Zwar sind Maschinen auf maximale Sicht für den Fahrer ausgelegt, es kann jedoch schwierig sein, ständig die gesamte Umgebung im Blick zu behalten. Die Personenerkennung Cat® Detect für Bagger ist ein intelligentes Kamerasystem, das einen Fahrer alarmieren kann, wenn eine Person den Gefahrenbereich der Maschine betritt.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Grade für Bagger (2D & 3D)

    Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Payload für Bagger

    Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Bedienerschulung für Bagger

    Diese Bedienerschulung ermöglicht es Bedienern aller Erfahrungsstufen, ihre Effizienz und Produktivität auf die nächste Stufe zu bringen. Mit den Tipps und Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, können die Bediener ihre Produktivität bei der täglichen Arbeit auf der Baustelle verfolgen und verbessern.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Diese Bedienerschulung ermöglicht es Bedienern aller Erfahrungsstufen, ihre Effizienz und Produktivität auf die nächste Stufe zu bringen. Mit den Tipps und Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, können die Bediener ihre Produktivität bei der täglichen Arbeit auf der Baustelle verfolgen und verbessern.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 315 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Marktgerechte Geometrie des 315

315 beim Heben einer Schutzwand

Kurzheck des 315

315 beim Grabenaushub

315 beim Beladen eines Lkw

315 beim Einsatz am Hang

Marktgerechte Geometrie des 315
315 beim Heben einer Schutzwand
Kurzheck des 315
315 beim Grabenaushub
315 beim Beladen eines Lkw
315 beim Einsatz am Hang
Kundenvorteile des Hydraulikbaggers 315

Kundenvorteile des Hydraulikbaggers 315

Kundenvorteile des Hydraulikbaggers 315

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 315 zu entdecken.

Tour für 315 starten
close