Der Cat® 330 UHD ist eine vielseitige Maschine für Abbrucharbeiten in der Stadt, mit der Möglichkeit zum Anbringen großer Anbaugeräte für Arbeiten bis zur Höhe von  5–6 Stockwerken.
NEU

Abbruchbagger Hydraulikbagger 330 UHD

Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzgewicht
101400 lb
46000 kg
Max. Bolzenhöhe am Stielkopf
66.8 '
20350 mm
Max. Gewicht am Stielkopf
7300 lb
3300 kg

Übersicht

Abbruchbagger mit Anbaugeräten für Arbeitshöhen von 5 bis 6 Stockwerken

Der Cat® 330 UHD ist eine vielseitige Maschine für Abbrucharbeiten in der Stadt, mit der Möglichkeit zum Anbringen großer Anbaugeräte für Arbeiten bis zur Höhe von 5–6 Stockwerken. Diese 46-Tonnen-Maschine ist mit der modernsten Technologie und einem Stabilitätsüberwachungssystem für ultrahohe Abbrucharbeiten ausgestattet. Sie bietet kontinuierliche Effizienz mit dem kurzen Steckausleger und nutzt Cat Payload-Messungen sowie Cat 2D Grade. Zusammen mit dem 15-Minuten-Auslegerwechsel gestattet der variable Hydraulik-Unterwagen ein schnelles Einrichten, sodass Bedienern mehr Einsatzzeit zur Verfügung steht.

Vorteile

Hervorragende Vielseitigkeit

Erzielen Sie eine Reichweite von bis zu 20 m (65’6”) mit einem 3300 kg (7275 lb) schweren Abbruchwerkzeug. Wählen Sie Ihre kurzen Steckausleger mit ein- und zweiteiligen Optionen. Die Cat Payload-, Cat 2D E-Fence- und Cat Grade-Technologien sind für Retro-Fit-Fronten serienmäßig.

Effiziente Funktionalität

Die hydraulische Schnelltrennung erfordert keine Werkzeuge für den Auslegerwechsel. Wählen Sie Ihr Laufwerk – mit einer Transportbreite von 3 m (3'10") mit fester oder hydraulisch variabel verstellbarer Spur oder mit einer Breite von 3,4 m (11'3") für eine erhöhte Standsicherheit bei den Arbeiten. Die Cat-Bagger der nächsten Generation verfügen über gemeinsame Ersatzteile und hervorragenden Service. 

Auf Sicherheit ausgelegt

Die Deluxe-Fahrerkabine ist im Hinblick auf eine ergonomischere Bedienerstation und eine bessere Sicht auf die durchzuführende Aufgabe kippbar. Zwecks Sicherheit mit serienmäßig hochwiderstandsfähigem P5A-Glas und Bedienerschutzvorrichtung (OPG) ausgestattet. Sie verfügt ferner über einen Premium-Sitz für mehr Komfort. Darüber hinaus lassen sich die Informationen des Überwachungssystems vom Farb-Touchscreen mit 254 mm (10") Bildschirmdiagonale leicht ablesen.

Produktspezifikationen für Hydraulikbagger 330 UHD

Motormodell Cat C7.1 Cat C7.1
Nettoleistung – ISO 9249 273 HP 203.7 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 277 HP (metrisch) 277 HP (metrisch)
Motorleistung – ISO 14396:2002 275 HP 205 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 279 HP (metrisch) 279 HP (metrisch)
Bohrung 4 " 105 mm
Hub 5 " 135 mm
Hubraum 428 in³ 7.01 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014. Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 2200/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 2200/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Hauptsystem – max. Volumenstrom 560 l/min (148 US-Gall./min) 560 l/min (148 US-Gall./min)
Höchstdruck – Ausrüstung 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Ausrüstung – Hubmodus 5511 psi 38000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 4322 psi 29800 kPa
Schwenkgeschwindigkeit 4.09 r/min 4.09 r/min
Schwenkgeschwindigkeit 9.63 r/min 9.63 r/min
Max. Schwenkmoment 81130 lbf·ft 110 kN·m
Einsatzgewicht 101400 lb 46000 kg
Anmerkung (1) Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung, UHD-C-Front 20 m (65'7"), Dreistegbodenplatten 600 mm (24") und Kontergewicht 8,8 mT (19.400 lb). Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung, UHD-C-Front 20 m (65'7"), Dreistegbodenplatten 600 mm (24") und Kontergewicht 8,8 mT (19.400 lb).
Maschinengewicht – Konfiguration mit kurzem Steckausleger 96800 lb 43900 kg
Anmerkung (2) Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung, R3.2CB2 (10'6") kurzer Steckausleger, HD-Löffel 1,76 m³ (2,30 yd³), Dreistegbodenplatten 600 mm (24") und Kontergewicht 8,8 mT (19.400 lb). Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung, R3.2CB2 (10'6") kurzer Steckausleger, HD-Löffel 1,76 m³ (2,30 yd³), Dreistegbodenplatten 600 mm (24") und Kontergewicht 8,8 mT (19.400 lb).
UHD in Traggestell 18050 lb 8190 kg
Kurzer Steckausleger in Tragegestell – Stiel R3.2CB2 10530 lb 4780 kg
Zweiteiliger kurzer Steckausleger in Tragegestell – Stiel R3.2CB2 14810 lb 6720 kg
Kraftstofftankinhalt 125.2 Gall. (US) 474 l
Kühlsystem 6.6 Gall. (US) 25 l
Motoröl 25 Gall. (US) 6.6 l
Schwenkantrieb 2.8 Gall. (US) 11 l
Seitenantrieb – jeweils 1.7 Gall. (US) 7 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 81.9 Gall. (US) 310 l
Hydrauliktank 38.8 Gall. (US) 147 l
DEF-Tank 10.8 Gall. (US) 41 l
Anmerkung (1) UHD-Front 20 m (65' 7") UHD-Front 20 m (65' 7")
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 10.6 ' 3230 mm
Höhe Fahrerkabine – mit FOGS 11.3 ' 3440 mm
Transportlänge 46.2 ' 14070 mm
Heckschwenkradius 10.3 ' 3130 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.2 ' 1270 mm
Bodenfreiheit 1.5 ' 460 mm
Kettenlänge 16.5 ' 5020 mm
Tragende Kettenlänge 13.3 ' 4040 mm
Arbeitsbreite – vollständig ausgefahrene Stellung 9.3 ' 2820 mm
Transportbreite – eingefahrene Stellung 7.8 ' 2390 mm
Transportbreite 8.2 ' 2500 mm
Maschinenlänge – ohne Front, mit Kontergewicht 28.3 ' 8620 mm
Maschinenlänge – ohne Front und Kontergewicht 6.8 ' 2030 mm
Kettenbreite – ausgefahren 11.3 ' 3420 mm
Kettenbreite – eingefahren 11.7 ' 3520 mm
Anmerkung (2) Bodenplatten 600 mm (24") Bodenplatten 600 mm (24")
Max. Bolzenhöhe am Stielkopf 66.8 ' 20350 mm
Max. Gewicht am Stielkopf 7300 lb 3300 kg
Maximale Arbeitsbolzenhöhe am Stielkopf – 1/2 57.6 ' 17560 mm
Maximale Arbeitsreichweite am Stielkopf – 1/2 35.4 ' 10800 mm
Maximale Höhe am Stielkopf in Position mit maximaler Reichweite 38.6 ' 11750 mm
Maximale Reichweite am Stielkopf 43.7 ' 13310 mm
Anmerkung (1) UHD-Front (Frontauslage) 20 m (65' 7") UHD-Front (Frontauslage) 20 m (65' 7")
Anmerkung 1 Gerader Stiel 6,8 m (22'4") – R3.2CB2 m (10' 6") (Frontauslage) – HVG-Laufwerk Gerader Stiel 6,8 m (22'4") – R3.2CB2 m (10' 6") (Frontauslage) – HVG-Laufwerk
Löffel HD 1,76 m³ (2,30 yd³) HD 1,76 m³ (2,30 yd³)
Max. Bolzenhöhe am Stielkopf 36 ' 10970 mm
Max. Gewicht am Stielkopf 8400 lb 3800 kg
Maximale Höhe am Stielkopf in Position mit maximaler Reichweite 6.7 ' 2030 mm
Maximale Reichweite am Stielkopf 32.8 ' 10020 mm
Maximale Grabtiefe 18.5 ' 5640 mm
Maximale Reichweite – Standebene 37.7 ' 11490 mm
Max. Ladehöhe 30.6 ' 9310 mm
Min. Ladehöhe 12.7 ' 3850 mm
Losbrechkraft – ISO 40280 lbf 179.2 kN
Reißkraft – ISO 28410 lbf 126.4 kN
Anmerkung 1 Gebogener Stiel – R3.2CB2 (10'6") – HVG-Laufwerk Gebogener Stiel – R3.2CB2 (10'6") – HVG-Laufwerk
Löffel HD 1,76 m³ (2,30 yd³) HD 1,76 m³ (2,30 yd³)
Maximale Grabtiefe 22.1 ' 6740 mm
Maximale Reichweite – Standebene 35.1 ' 10690 mm
Maximale Einstechhöhe 32.8 ' 10010 mm
Max. Ladehöhe 23 ' 7000 mm
Min. Ladehöhe 8.5 ' 2580 mm
Losbrechkraft – ISO 40280 lbf 179.2 kN
Reißkraft – ISO 28410 lbf 126.4 kN
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg (2,2 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg (2,2 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) entspricht.

Hydraulikbagger 330 UHD Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

FAHRERKABINE

  • Nach oben neigbare Abbruchkabine mit P5A-Verbundglas im Front- und Dachbereich
  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Sitz mit Heizung und Kühlung und automatisch verstellbarer Federung
  • Bluetooth®-integriertes Radio
  • Zweistufen-Klimaautomatik
  • Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten für Monitorsteuerung
  • Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung
  • Höhenverstellbare Konsole
  • Hochklappbare Seitenkonsole links
  • Cat-Joystick-Lenkung
  • Hilfsrelais
  • Wippschalter für Kippfunktion
  • Schalter für Dachfensterwischer
  • LED-Innenleuchten
  • Sonnenrollo vorn
  • Feste Frontscheibe aus P5A

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink®
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff
  • Standsicherheits-Überwachungssystem
  • Elektronische Anzeigen für Längs- und Querneigung
  • Fahrtrichtungsanzeige
  • Fahrer-Coaching
  • Steuerschema-Umschalter für elektronischen Joystick
  • Cat Grade mit 2D (nur kurzer Steckausleger)
  • Cat Payload (nur kurzer Steckausleger)

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie Batterien mit 1000 A Kälteprüfstrom
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • LED-Fahrwerkleuchte – 1800 Lumen

MOTOR

  • Drei wählbare Stufen: Power, Smart, Eco
  • Motordrehzahlautomatik
  • Geeignet für Höhenlagen bis 4500 m (14.760')
  • Umkehrlüfter
  • Hochleistungskühlsystem bis zu 52°C (126°F)
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Kaltstartfähigkeit bis -18 °C (0 °F)
  • 115-A-Drehstromgenerator
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger

HYDRAULIKSYSTEM

  • Auslegerrohrbruchsicherung
  • Stielrohrbruchsicherung
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Schwerlasthubmodus
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Hochleistungs-Rücklauffilter für Hydrauliköl
  • Zwei Fahrstufen
  • Für Biohydrauliköl geeignet

SICHERHEIT

  • 2D e-Fence (Begrenzung des Schwenkbereichs)
  • Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Abschließbares Werkzeug-/Staufach außen
  • Abschließbare Tür, Kraftstoff- und Hydrauliktanks
  • Abschließbarer Kraftstoffablassraum
  • Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter
  • Rutschhemmende Trittbleche und versenkte Schrauben auf Wartungsplattform
  • Heck- und rechte Seitenkameras
  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG)

SERVICE UND WARTUNG

  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität
  • Gruppierung von Motoröl- und Kraftstofffiltern
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠)

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Kontergewicht 8,8 mT (19.400 lb)
  • Kettenführungs- und -schutzplatten über gesamte Länge
  • Fahrmotorabdeckung
  • Bodenschutz

Hydraulikbagger 330 UHD Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • 20 m (65' 7") UHD-C-Front
  • Standardstiel R3.2CB2 (10'6")
  • Zweiteiliger kurzer Steckausleger mit variabler Verstellung
  • 6,6 m (21'8") UHD-Stiel
  • Standardstiel R3.2CB2 (10'6")
  • Fortschrittliche Arbeitsgerätesteuerung, UHD
  • Löffelumlenkung, speziell, Baureihe B1 ohne Huböse
  • Löffelumlenkung, speziell für UHD, Baureihe C mit Huböse
  • Traggestell für Front

FAHRERKABINE

  • Sonnenrollo hinten

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Paket Premium-Umgebungsbeleuchtung

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink Productivity (VisionLink-Abonnement erforderlich)
  • Cat Advanced Payload

MOTOR

  • Kaltstartfähigkeit bis -32 °C (-25 °F)
  • Kaltstart-Blockheizungen
  • Ätherstarthilfe

HYDRAULIKSYSTEM

  • Für Biohydrauliköl geeignet
  • SmartBoom™ mit BLCV und Überlastwarneinrichtung für UHD-Front
  • Kombinierte Zweiwege-Hydraulikkreise
  • Hoch- und Mitteldruckzusatzkreis
  • Schnellwechslerkreis

SICHERHEIT

  • Spiegelpaket für bessere Sicht
  • 360°-Sicht

SERVICE UND WARTUNG

  • Für QuickEvac™-Wartung geeignet
  • Elektrische Betankungspumpe mit Abschaltautomatik

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Unterwagen mit hydraulischer Spurverstellung (HVG)
  • LN-Laufwerk ohne Spurverstellung (FG)
  • Dreistegbodenplatten 600 mm (24")
  • Dreistegbodenplatten 700 mm (28")

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Payload für Bagger

    Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Bedienerschulung für Bagger

    Diese Bedienerschulung ermöglicht es Bedienern aller Erfahrungsstufen, ihre Effizienz und Produktivität auf die nächste Stufe zu bringen. Mit den Tipps und Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, können die Bediener ihre Produktivität bei der täglichen Arbeit auf der Baustelle verfolgen und verbessern.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Diese Bedienerschulung ermöglicht es Bedienern aller Erfahrungsstufen, ihre Effizienz und Produktivität auf die nächste Stufe zu bringen. Mit den Tipps und Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, können die Bediener ihre Produktivität bei der täglichen Arbeit auf der Baustelle verfolgen und verbessern.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie Hydraulikbagger 330 UHD mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.