Große Reichweite 352

Große Reichweite Große Reichweite 352

352 LRE Hydraulic Excavator

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung – ISO 9249
443 HP
330 kW
Einsatzgewicht
128100 lb
58100 kg
Maximale Grabtiefe
42.8 '
13040 mm

Übersicht

Auf Ihre Arbeit ausgelegt

Der Cat® Bagger 352 mit großer Reichweite (LRE) kombiniert erstklassige Leistung und bedienerfreundliche Technologie. Er ist für starke Gefälle oder Steigungen geeignet und hat eine Reichweite von 19,6 m (64 ft) sowie eine Grabtiefe von 13,04 m (43 ft). Das Heavy-Duty-Laufwerk mit Spurverstellung und zusätzlichem Kontergewicht bietet eine stabile Basis für das Baggern mit großer Reichweite. Wenn über höhere Reichweiten schwer gearbeitet werden muss, können Sie sich auf Cat®-Bagger mit großer Reichweite verlassen. Sie eignen sich hervorragend für Anwendungen mit hoher Reichweite, darunter allgemeine Grabarbeiten, Graben- und Klärteichreinigung, Wasserstraßen- und Kanalwartung, Vegetationskontrolle mit Mulcher-Anbaugerät und Umschlag von losem Material.

Vorteile

Niedrigere Wartungskosten

Höhere Verfügbarkeit und geringere Kosten dank längerer Wartungsintervalle

Höhere Kraftstoffnutzung

Dank moderner Motortechnik und elektrohydraulischer Steuerung erledigen Sie mehr.

Effizienz auf der Baustelle

Der Cat 352 gehört zu den leistungsstärksten Modellen der Branche. Das gelingt dank Standardausstattungsoptionen wie Cat Grade mit 2D, Payload und e-Fence.

Geringe CO2-Emissionen

Der 352 LRE stößt weniger CO2 aus als sein Vorgänger, der 352F LRE.

Produktspezifikationen für Große Reichweite 352

Nettoleistung – ISO 9249 443 HP 330 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 449 HP (metrisch) 449 HP (metrisch)
Motormodell Cat C13B Cat C13B
Motorleistung – ISO 14396:2002 445 HP 332 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 451 HP (metrisch) 451 HP (metrisch)
Bohrung 5 " 130 mm
Hub 6 " 157 mm
Hubraum 763 in³ 12.5 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014. Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 1800/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 1800/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Hauptsystem– maximaler Volumenstrom 206 Gall./min 779 l/min
Höchstdruck – Ausrüstung 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Ausrüstung – Hubmodus 5511 psi 38000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 3771 psi 26000 kPa
Max. Schwenkmoment 139000 lbf·ft 189 kN·m
Einsatzgewicht 128100 lb 58100 kg
Anmerkung Breites Laufwerk mit Spurverstellung, LRE-Ausleger, LRE 8.5B-Stiel (27'9"), HD-Löffel 1,0 m³ (1,31 yd³), Dreistegbodenplatten 900 mm (35"), 12,0 t (26.455 lb) Kontergewicht. Breites Laufwerk mit Spurverstellung, LRE-Ausleger, LRE 8.5B-Stiel (27'9"), HD-Löffel 1,0 m³ (1,31 yd³), Dreistegbodenplatten 900 mm (35"), 12,0 t (26.455 lb) Kontergewicht.
Kraftstofftankinhalt 188.9 Gall. (US) 715 l
Kühlsystem 13.7 Gall. (US) 52 l
Motoröl – mit Filter 10.6 Gall. (US) 40 l
Schwenkantrieb 2.8 Gall. (US) 10.5 l
Seitenantrieb – jeweils 2.5 Gall. (US) 9.5 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 145.3 Gall. (US) 550 l
Hydrauliktank 57.3 Gall. (US) 217 l
DEF-Tank 21.1 Gall. (US) 80 l
Ausleger LRE-Ausleger 11,5 m (37'7") LRE-Ausleger 11,5 m (37'7")
Stiel LRE-Stiel 8,5 m (27'9") LRE-Stiel 8,5 m (27'9")
Löffel HD 1,0 m³ (1,31 yd³) HD 1,0 m³ (1,31 yd³)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 11.1 ' 3390 mm
Handlaufhöhe 11.6 ' 3540 mm
Transportlänge 53.9 ' 16450 mm
Heckschwenkradius 12.3 ' 3760 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.7 ' 1445 mm
Bodenfreiheit 2.3 ' 710 mm
Kettenlänge 17.6 ' 5350 mm
Tragende Kettenlänge 14.2 ' 4340 mm
Spurweite 10.5 ' 3220 mm
Transportbreite 13.5 ' 4120 mm
Maximale Grabtiefe 42.8 ' 13040 mm
Ausleger LRE-Ausleger mit großer Reichweite: 11,5m LRE-Ausleger mit großer Reichweite: 11,5m
Stiel LRE Teleskopstiel 8,5m LRE Teleskopstiel 8,5m
Löffel HD 1,0 m³ (1,31 yd³) HD 1,0 m³ (1,31 yd³)
Maximale Reichweite auf Standebene 64.4 ' 19640 mm
Maximale Einstechhöhe 48.2 ' 14700 mm
Max. Ladehöhe 39.4 ' 12030 mm
Min. Ladehöhe 7.3 ' 2250 mm
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) 42.5 ' 12970 mm
Losbrechkraft – ISO 31700 lbf 141 kN
Reißkraft – ISO 23380 lbf 104 kN
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg (2,2 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg (2,2 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) entspricht.

Große Reichweite 352 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Kran

  • LRE-Ausleger mit großer Reichweite: 11,5m
  • 8,5m LRE-Stiel

Fahrerkabine

  • Schalldämpfung
  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Beheizbarer, luftgefederter Sitz (nur Deluxe)
  • Sitz mit Sitzheizung/-kühlung und mit automatischer Sitzfederung (nur Premium)
  • Hochklappbare Konsole links
  • Zweistufen-Klimaautomatik
  • Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten für Monitorsteuerung
  • Bluetooth®-integriertes Radio

Cat-Technologie

  • VisionLink®
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff
  • Cat Grade 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • 2D e-Fence

Elektrische Anlage

  • Wartungsfreie 1000-CCA-Batterien
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • LED-Leuchten

Motor

  • Drei wählbare Modi: Power, Smart, Eco
  • Motordrehzahlautomatik
  • Kühlleistung bei hoher Umgebungstemperatur von bis zu 52°C (126°F)
  • Kaltstartfähigkeit bis –18 °C (0 °F)
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger

Hydrauliksystem

  • Ausleger- und Stielkreise mit Energieverwertung
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Rückschwenk-Dämpfungsventil
  • Zwei Fahrstufen
  • Für Biohydrauliköl geeignet

Sicherheit

  • Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Abschließbares Werkzeug-/Staufach außen
  • Abschließbare Tür, Kraftstoff- und Hydrauliktanks
  • Abschließbarer Kraftstoffablassraum
  • Wartungsplattform mit rutschhemmendem Trittblech und versenkten Schrauben
  • Handlauf und Handgriff rechts
  • Signal-/Warnhorn
  • Zusätzlicher Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter

Service und Wartung

  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität
  • Gruppierte Anordnung von Motor- & Kraftstofffiltern
  • Ölprobenzapfventile für die planmäßige Ölprobenuntersuchung (S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling)

Laufwerk und Aufbau

  • Breites Laufwerk mit Spurverstellung
  • 12,0 t Kontergewicht
  • Fettgeschmierte Laufwerkskette

Große Reichweite 352 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

Fahrerkabine

  • Cat-Joystick-Lenkung

Cat-Technologie

  • VisionLink® Productivity
  • Cat-Grade-Vorrüstung
  • Cat Grade 2D mit Anbaugeräteoption (ARO)
  • Cat Grade 3D Single GNSS
  • Cat Grade 3D Dual GNSS

Motor

  • Kaltstart-Blockheizungen
  • Lüfter mit automatischer Umkehrung
  • Kaltstartfähigkeit bis -32 °C (-25 °F)

Hydrauliksystem

  • SmartBoom™ (nur Europa)
  • Kombinierter Zwei-Wege-Zusatzkreis mit direktem Rücklauf
  • Mitteldruckzusatzkreis
  • Schnellwechsler-Hydraulikkreis für Cat-Bolzengreifer und speziellen CW-Schnellwechsler

Sicherheit

  • Cat Command (Fernsteuerung)
  • Auslegerrohrbruchsicherung (in Europa serienmäßig)
  • Stielrohrbruchsicherung (in Europa serienmäßig)
  • Fahralarm (in Nordamerika serienmäßig)
  • Schwenkalarm
  • 360°-Sicht

Service und Wartung

  • Elektrische Betankungspumpe mit Abschaltautomatik (nur Europa)
  • Für QuickEvac™-Wartung geeignet

Laufwerk und Aufbau

  • Dreistegbodenplatten 900 mm (35")
  • Dreistegbodenplatten 750 mm (30")
  • Dreistegbodenplatten, 600 mm (24")
  • Zweistegbodenplatten, 600mm (24″)

Vergleichen Sie Große Reichweite 352 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Bagger mit großer Reichweite 352

Bagger mit großer Reichweite 352

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Grade für Bagger (2D & 3D)

    Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Payload für Bagger

    Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Bedienerschulung für Bagger

    Diese Bedienerschulung ermöglicht es Bedienern aller Erfahrungsstufen, ihre Effizienz und Produktivität auf die nächste Stufe zu bringen. Mit den Tipps und Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, können die Bediener ihre Produktivität bei der täglichen Arbeit auf der Baustelle verfolgen und verbessern.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Diese Bedienerschulung ermöglicht es Bedienern aller Erfahrungsstufen, ihre Effizienz und Produktivität auf die nächste Stufe zu bringen. Mit den Tipps und Daten, die ihnen zur Verfügung stehen, können die Bediener ihre Produktivität bei der täglichen Arbeit auf der Baustelle verfolgen und verbessern.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren