Atelieraufnahme
NEU

Bolzenzieher-Schnellwechsler Minibagger, 5–6 Tonnen

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Gewicht
106 lb
48.1 kg
Breite
11.8 "
300 mm
Gesamtlänge
20.5 "
520 mm

Übersicht

Mit Cat® Bolzenzieher-Schnellwechslern für Minibagger können Sie die Vielseitigkeit Ihrer Maschine steigern, Kosten senken und die Gesamtproduktion steigern.

Produktspezifikationen für Minibagger, 5–6 Tonnen

Gewicht 106 lb 48.1 kg
Breite 11.8 " 300 mm
Gesamtlänge 20.5 " 520 mm
Gesamthöhe 10 " 253 mm
Bolzendurchmesser Befestigungsstifte: 45 mm/45 mm (1,8"/1,8") | Schaufelbolzen: 40 mm/40 mm (1,6"/1,6") Befestigungsstifte: 45 mm/45 mm (1,8"/1,8") | Schaufelbolzen: 40 mm/40 mm (1,6"/1,6")
Maschinenklasse Minihydraulikbagger, 5–6 Tonnen Minihydraulikbagger, 5–6 Tonnen
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie Minibagger, 5–6 Tonnen mit häufig verglichenen Modellen.