M322

Mobilbagger M322

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motorleistung – ISO 14396
174 HP
129 kW
Max. Einsatzgewicht
52911 lb
24000 kg
Vorwärts/Rückwärts – 2. Gang
18.6 mile/h
30 km/h

Übersicht

OPTIMALE EFFIZIENZ DURCH TECHNOLOGIE UND EINFACHE WARTUNG

Schwer arbeiten war noch nie einfacher als mit dem Cat®-Mobilbagger M322. Diese Maschine unterstützt Sie bei den verschiedensten Herausforderungen und verursacht dabei niedrigere Kosten. Der Cat M322 trägt dazu bei, die Bedienereffizienz zu optimieren und damit den Cashflow zu steigern. Profitieren Sie von der Vielseitigkeit, Präzision und Effizienz, die Sie durch integrierte Lösungen wie den Technologien Cat Grade und Payload erhalten. In Verbindung mit der vereinfachten Wartung gewährleistet der M322 ein schnelles und einfaches Arbeiten.

Vorteile

VERBESSERTER LEISTUNG GESTEIGERTE LEISTUNG

Der Cat®-Motor C7.1 und eine leistungsstarke Hydraulik geben Ihnen die Kraft für schnelle und präzise Materialbewegung.

BIS ZU 5% NIEDRIGERE WARTUNGSKOSTEN

Mit verlängerten und synchronisierten Wartungsintervallen schaffen Sie im Vergleich zum Vorgängermodell mehr Arbeit bei geringeren Kosten.

BIS ZU 45% GESTEIGERTE BEDIENEREFFIZIENZ

Arbeiten Sie schneller mit der verbesserten Drehbewegung sowie niedrigerem DEF- und Kraftstoffverbrauch. Die optionalen Technologien Grade, Payload und e-Fence bedeuten noch mehr Vielseitigkeit, Präzision und Effizienz.

Produktspezifikationen für M322

Motorleistung – ISO 14396 174 HP 129 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 176 HP (metrisch) 176 HP (metrisch)
Motormodell C 7.1 C 7.1
Nettoleistung – ISO 9249 171 HP 128 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 174 HP (metrisch) 174 HP (metrisch)
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hubraum 427.8 in² 7 l
Hub 5.3 " 135 mm
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014. Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Gebläse, Luftfilter, CEM-Abgasnachbehandlung (Clean Emissions Module, Modul für saubere Emissionen), Drehstromgenerator und Motorlüfter, der mit einer Drehzahl von 2,200 U/min läuft, ausgerüstet ist. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Gebläse, Luftfilter, CEM-Abgasnachbehandlung (Clean Emissions Module, Modul für saubere Emissionen), Drehstromgenerator und Motorlüfter, der mit einer Drehzahl von 2,200 U/min läuft, ausgerüstet ist. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD betrieben werden, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL) gemischt wurde. Siehe Richtlinien für erfolgreichen Einsatz. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD betrieben werden, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL) gemischt wurde. Siehe Richtlinien für erfolgreichen Einsatz. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Hauptsystem – max. Volumenstrom – Arbeitshydraulik 95 Gall./min 360 l/min
Höchstdruck - Arbeitshydraulik - Schwerlast 5366 psi 37000 kPa
Höchstdruck – Arbeitshydraulik – Fahrkreis 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck - Arbeitshydraulik - Normal 5076 psi 35000 kPa
Schwenkmoment 44250 lb/ft 60 kN·m
Max. Schwenkmoment 44753 lb/ft 60 kgf
Max. Einsatzgewicht 52911 lb 24000 kg
Min. Einsatzgewicht 44750 lb 20300 kg
Kraftstofftank 124.2 Gall. (US) 470 l
Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 7.9 Gall. (US) 30 l
Kühlsystem 10.6 Gall. (US) 40 l
Motoröl 3.4 Gall. (US) 13 l
Hydrauliktank 52.8 Gall. (US) 200 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 71.3 Gall. (US) 270 l
Vorwärts/Rückwärts – 2. Gang 18.6 mile/h 30 km/h
Vorwärts/Rückwärts – 1. Gang 5.6 mile/h 9 km/h
Kriechgeschwindigkeit – 1. Gang 3.4 mile/h 5.5 km/h
Kriechgeschwindigkeit – 2. Gang 9.3 mile/h 15 km/h
Zugkraft 28551 lbf 127 kN
Max. Steigfähigkeit 70% 70%
Max. Steigfähigkeit (25.000 kg/55.115 lb) 70% 70%
Ausleger VA 5,4 m (17'10") VA 5,4 m (17'10")
Stiel 2.9m (9'2") 2.9m (9'2")
Transporthöhe mit Steinschlagschutz 11 ' 3350 mm
Auflagepunkt 11.3 ' 3430 mm
Transportlänge 31.1 ' 9485 mm
Heckschwenkradius 9.2 ' 2800 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.3 ' 1330 mm
Bodenfreiheit 1.25 ' 320 mm
Radstand 9 ' 2750 mm
Auslegerausführung VA 5,4 m (17'10") VA 5,4 m (17'10")
Stiel 2.9m (9'2") 2.9m (9'2")
Löffel GD 1,2 m³ (1,7 yd³) GD 1,2 m³ (1,7 yd³)
Max. Ladehöhe 24.7 ' 7520 mm
Einstechhöhe 35.8 ' 10900 mm
Maximale Grabtiefe 21.8 ' 6650 mm
Reichweite auf Standebene 33.4 ' 10190 mm
Grabtiefe an der Vertikalwand 17.3 ' 5290 mm
Losbrechkraft (ISO) 33946 lbf 151 kN
Reißkraft (ISO) 23605 lbf 105 kN
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) 21.6 ' 6560 mm
Anmerkung Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,43 Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,43 Tonnen entspricht.

M322 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

FAHRERKABINE

  • ROPS, erweiterte Schalldämpfung
  • Premium-Fahrerkabine mit automatisch verstellbarem Sitz mit Belüftung (nur Premium)
  • 254 mm (10") großer LCD-Touchscreen-Monitor mit hoher Auflösung

AUSLEGER UND STIELE

  • Verstellausleger 5,4 m (17'10")

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • LED-Leuchten an Fahrgestell (links, rechts) und Kontergewicht
  • Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
  • Fahrscheinwerfer und Kontrollleuchten, vorn und hinten
  • Wartungsfreie Batterien
  • Zentraler Haupttrennschalter

MOTOR

  • Leistungsstufenwahltaste
  • Leerlauftastenschaltung mit Motordrehzahlautomatik
  • Automatische Motor-Leerlaufabstellung
  • Kühlleistung bei hoher Umgebungstemperatur von bis zu 52°C (125°F)
  • Kaltstartfähigkeit bis -18 °C (0 °F)
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Elektrische Lüfter

HYDRAULIKSYSTEM

  • Automatische Schwenkbremse
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Ausleger-, Stiel- und Löffel-Antidriftventile
  • 1-Schieber-Joystick
  • Schwerlasthubmodus
  • Schwenkkreis mit eigener Pumpe
  • Ausleger-, Stiel- und Löffel-Antidriftventile

SICHERHEIT

  • Heck- und Seitenkamera rechts
  • Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Rutschhemmende Trittbleche und versenkte Schrauben auf Wartungsplattform

SERVICE UND WARTUNG

  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Zwillingsreifen 11.00-20 16 PR
  • Automatische Bremsen-/Achsensperre
  • Kriechgang
  • Allradantrieb

M322 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Stiel 2,5 m (8'2")
  • Stiel 2,9 m (9'6")

CAT-TECHNOLOGIE

  • Cat-Grade-Vorrüstung
  • Cat Grade 2D
  • Cat Grade mit Anbaugeräteoption (ARO)
  • Cat Grade 3D Dual GNSS
  • Laserempfänger
  • Grade Assist
  • Cat Payload
  • Integration des Cat-Schwenkrotators (TRS)

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Elektrische Betankungspumpe

HYDRAULIKSYSTEM

  • 2-Schieber-Joystick
  • Zweiter Hochdruck-Zusatzhydraulikkreis (unidirektionaler/bidirektionaler Hochdruckfluss)
  • Mitteldruck-Zusatzhydraulikkreis (unidirektionaler/bidirektionaler Mitteldruckfluss)
  • Schnellwechslerkreis
  • Auslegerschwimmfunktion
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung
  • Unterstützung für Cat-Schwenkrotator
  • Joystick-Lenkung
  • Ausleger-/Stielrohrbruchsicherung

SICHERHEIT

  • 360°-Sicht
  • Cat-Maschinenverfolgungstechnologie
  • Weitwinkelspiegel
  • Signal-/Warnhorn
  • 2D e-Fence
  • Inspektionsbeleuchtung

SERVICE UND WARTUNG

  • Schmierautomatik für Arbeitshydraulik und Schwenksystem

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Kontergewicht 3500 kg (7716 lb)
  • Kontergewicht 4700 kg (10.362 lb)

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat 2D e-Fence für Bagger

    Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Grade für Bagger (2D & 3D)

    Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Payload für Bagger

    Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie M322 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Mediengalerie

Mobilbagger M322

Mobilbagger M322

Joystick-Lenkung für Cat®-Bagger

Joystick-Lenkung für Cat®-Bagger