M320

Mobilbagger M320

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motorleistung – ISO 14396
174 HP
129.4 kW
Max. Einsatzgewicht
46740 lb
21200 kg
Höchstgeschwindigkeit
21.7 mile/h
35 km/h

Übersicht

LEISTUNG UND PRODUKTIVITÄT MAXIMIEREN

Der Cat®-Bagger M320 bietet höchste Leistung mit bis zu 16Prozent mehr Schwenkmoment und Technologie-Optionen zum schnelleren Erledigen der Aufgabe. Zeit sparen heißt Geld sparen, dank 10Prozent geringeren Wartungskosten, längerer Serviceintervalle und der Möglichkeit zur Erledigung der täglichen Wartungsaufgaben zu 100Prozent vom Boden aus. Dank der komfortablen Fahrerumgebung erledigen Sie die Arbeit mit dem M320 schnell und effizient.

Vorteile

MAXIMALE LEISTUNG

Dank 16% mehr Schwenkmoment schneller arbeiten. Längerer Radstand für höhere Stabilität.

BIS ZU 10% NIEDRIGERE WARTUNGSKOSTEN

Längere, synchronisierte Serviceintervalle, die Möglichkeit zur Durchführung aller Wartungsaufgaben zu 100% vom Boden aus und zentralisierte Schmierstellen mit einer Option zur automatischen Schmierung senken die Gesamtkosten.

VERBESSERTER KOMFORT

Arbeiten Sie mit Leichtigkeit in der Fahrerkabine mit Komfortoptionen Ihrer Wahl und besserem Überblick durch 360°-Maschinensicht.

Produktspezifikationen für M320

Motorleistung – ISO 14396 174 HP 129.4 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 176 HP (metrisch) 176 HP (metrisch)
Motormodell C4.4 C4.4
Nettoleistung – ISO 9249 171 HP 127.8 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 174 HP (metrisch) 174 HP (metrisch)
Bohrung 4 " 105 mm
Hubraum 268.5 in³ 4.4 l
Hub 5.3 " 135 mm
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014. Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Gebläse, Luftfilter, CEM-Abgasnachbehandlung (Clean Emissions Module, Modul für saubere Emissionen), Drehstromgenerator und Motorlüfter, der mit einer Drehzahl von 2,200 U/min läuft, ausgerüstet ist. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Gebläse, Luftfilter, CEM-Abgasnachbehandlung (Clean Emissions Module, Modul für saubere Emissionen), Drehstromgenerator und Motorlüfter, der mit einer Drehzahl von 2,200 U/min läuft, ausgerüstet ist. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD betrieben werden, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL) gemischt wurde. Siehe Richtlinien für erfolgreichen Einsatz. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger oder mit ULSD betrieben werden, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt** in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarem Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL) gemischt wurde. Siehe Richtlinien für erfolgreichen Einsatz. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Höchstgeschwindigkeit 21.7 mile/h 35 km/h
Hauptsystem – max. Volumenstrom – Arbeitshydraulik 81 Gall./min 306 l/min
Höchstdruck – Ausrüstung 5366 psi 37000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 5729 Gall./min 39500 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 Gall./min 35000 kPa
Max. Einsatzgewicht 46740 lb 21200 kg
Min. Einsatzgewicht 41450 lb 18800 kg
Kühlsystem 8.4 Gall. (US) 31.7 l
Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 7.9 Gall. (US) 30 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 71.3 Gall. (US) 270 l
Hydrauliktank 40.9 Gall. (US) 155 l
Kraftstofftank 124.2 Gall. (US) 470 l
Seitenantrieb 0.7 Gall. (US) 2.5 l
Ausleger 5260mm (17'3") 5260mm (17'3")
Löffel 0,98m³ GD (1,28yd³) 0,98m³ GD (1,28yd³)
Stiel 2,5m (8'2") 2,5m (8'2")
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 11 ' 3370 mm
Transportlänge 29.3 ' 8925 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.3 ' 1306 mm
Bodenfreiheit 1.4 ' 420 mm
Auflagepunkt 11.8 ' 3580 mm
Heckschwenkradius 8.5 ' 2600 mm
Radstand 8.9 ' 2700 mm
Auslegerausführung Verstellausleger Verstellausleger
Löffel 0,98m³ GD (1,28yd³) 0,98m³ GD (1,28yd³)
Stiel 2,5m (8'2") 2,5m (8'2")
Reichweite auf Standebene 30.5 ' 9290 mm
Grabtiefe an der Vertikalwand 13.9 ' 4230 mm
Einstechhöhe 32.6 ' 9950 mm
Losbrechkraft (ISO) 30799 lbf 137 kN
Reißkraft (ISO) 20682 lbf 92 kN
Anmerkung (1) Bereichswerte gelten mit Zwillingsluftreifen (10.00-20). Bereichswerte wurden mit GD-Löffel und SchnellwechslerCW-30 mit einem Durchschwenkradius von 1535mm (5'0") berechnet. Bereichswerte gelten mit Zwillingsluftreifen (10.00-20). Bereichswerte wurden mit GD-Löffel und SchnellwechslerCW-30 mit einem Durchschwenkradius von 1535mm (5'0") berechnet.
Schwenkgeschwindigkeit 9.2 r/min 9.2 r/min
Max. Schwenkmoment 37000 ft·lbf 50 kN·m
Anmerkung Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,85kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,216Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,85kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,216Tonnen entspricht.

M320 Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

FAHRERKABINE

  • ROPS, Schalldämpfung
  • 254 mm (10") großer LCD-Touchscreen-Monitor mit hoher Auflösung

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • LED-Scheinwerfer an Ausleger und Fahrerkabine
  • LED-Leuchten an Fahrgestell (links, rechts) und Kontergewicht
  • Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
  • Fahrscheinwerfer und Kontrollleuchten, vorn und hinten
  • Wartungsfreie Batterien
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • Elektrische Betankungspumpe

MOTOR

  • Leistungsstufenwahltaste
  • Leerlauftastenschaltung mit Motordrehzahlautomatik
  • Automatische Motor-Leerlaufabstellung
  • Hochleistungskühlsystem bis 52 °C (125 °F)
  • Kaltstartfähigkeit bis –18°C (0°F)
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Elektrische Automatiklüfter mit Umkehrfunktion

HYDRAULIKSYSTEM

  • Automatische Schwenkbremse
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Ausleger- und Stiel-Antidriftventile
  • Schwerlasthubmodus
  • Schnellwechslerkreis
  • Schwenkkreis mit eigener Pumpe

SICHERHEIT

  • Heck- und Seitenkameras
  • Weitwinkelspiegel
  • Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Rutschhemmende Trittbleche und versenkte Schrauben auf Wartungsplattform
  • Signal-/Warnhorn
  • Inspektionsbeleuchtung
  • 2D e-Fence

SERVICE UND WARTUNG

  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S-O-S, Scheduled Oil Sampling)
  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Automatische Bremsen-/Achsensperre
  • Allradantrieb

M320 Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Monoblockausleger 5650mm (18'6")
  • Verstellausleger 5260mm (17'3")
  • Stiel 2500 mm (8'2")
  • Stiel 2900 mm (9'6")

FAHRERKABINE

  • Deluxe-Fahrerkabine
  • Premium-Fahrerkabine
  • Hilfsrelais

CAT-TECHNOLOGIE

  • Cat-Grade-Vorrüstung
  • Cat Grade 2D
  • Cat Grade mit Anbaugeräteoption (ARO)
  • Cat Grade 3D Dual GNSS
  • Laserempfänger
  • Grade Assist
  • Cat Payload
  • Integration des Cat-Schwenkrotators (TRS)

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Elektrische Betankungspumpe

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ein-Schieber-Joysticks
  • Zwei-Schieber-Joysticks
  • Kombinierter Durchfluss-/Zusatz-Hochdruckkreis
  • Auslegerschwimmfunktion
  • Hydraulische Schwingungsdämpfung
  • Unterstützung für Cat-Schwenkrotator
  • Joystick-Lenkung

SICHERHEIT

  • 360°-Sicht
  • Cat-Maschinenverfolgungstechnologie

SERVICE UND WARTUNG

  • Schmierautomatik für Arbeitshydraulik und Schwenksystem

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Zwillingsreifen 10.00-20 16 PR
  • 11.00-20-16 PR Zwillingsreifen
  • Zwillingsreifen 315/70R22.5 mit bündigem Abschluss
  • Einzelreifen 445/70R 19.5
  • Zwillingsluftreifen 300-80-22.5, abstandslose Bereifung
  • Kontergewicht 3600 kg (7937 lb)
  • 4200kg (9260lb) Kontergewicht

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat 2D e-Fence für Bagger

    Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Grade für Bagger (2D & 3D)

    Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat Inspect

    Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Mit Cat® Inspect können Sie Ihr Mobilgerät nutzen, um auf Ihre Ausrüstungsdaten zuzugreifen. Diese bedienungsfreundliche App ermöglicht die Erfassung von Inspektionsdaten, und durch die Integration mit Ihren anderen Cat-Datensystemen können Sie Ihre Flotte genau im Auge behalten. Mit mehr als einer Millionen Inspektionen pro Jahr bedeutet dies für die Maschinenbetreiber nicht nur Arbeitserleichterungen, sondern auch, dass die Ausführenden Verantwortung übernehmen.

Mehr über die Technologie erfahren

Cat® Product Link™ stellt eine drahtlose Verbindung zu Ihrer Maschine her, sodass Sie wertvolle Erkenntnisse darüber erhalten, wie Ihre Maschine oder Flotte arbeitet. Daten wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeiten und Diagnosecodes werden über Online-Webanwendungen verfügbar gemacht, damit Sie rechtzeitig fundierte Entscheidungen zur Optimierung der Effizienz, Steigerung der Produktivität und Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten für Ihre Flotte treffen können. Erhältlich mit Konnektivität über Mobilfunk und Satellit.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Payload für Bagger

    Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie M320 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

M320

M320

Joystick-Lenkung für Cat®-Bagger

Joystick-Lenkung für Cat®-Bagger

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des M320 zu entdecken.

Tour für M320 starten
close