320 GC - Tier 4 / Stufe V

Mittlere Hydraulikbagger 320 GC - Tier 4 / Stufe V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung – ISO 9249
146 HP
109 kW
Einsatzgewicht
48500 lb
22000 kg
Maximale Grabtiefe
22 '
6720 mm

Übersicht

Zuverlässig. Komfortabel. Produktiv.

Der Cat®-Bagger 320 GC bietet eine ausgewogene Mischung aus Produktivität und bedienerfreundlichen Technologien, eine komfortable Fahrerkabine, einen geringeren Kraftstoffverbrauch sowie verlängerte Wartungsintervalle, wodurch sich die Wartungskosten reduzieren lassen. Sie erhalten einen robusten und betriebskostengünstigen Bagger für leichte bis mittelschwere Anwendungen.

Vorteile

Niedriger Kraftstoffverbrauch

Eine präzise Kombination aus niedriger Motordrehzahl und großer Hydraulikpumpe liefert Spitzenleistungen und trägt dazu bei, den Kraftstoffverbrauch zu senken.

Höhere Effizienz und Zuverlässigkeit

Ein fortschrittliches elektrohydraulisches System sorgt für die optimale Balance zwischen Leistung und Effizienz, während Sie die Kontrolle über Ihre präzisen Aushubanforderungen behalten.

Niedrigere Wartungskosten

Mit verlängerten und synchronisierten Wartungsintervallen schaffen Sie im Vergleich zum Vorgängermodell mehr Arbeit bei geringeren Kosten.

Geringe CO2-Emissionen

Der 320 GC stößt im Vergleich zum Vorgänger 320F ECO weniger CO2 aus.

Produktspezifikationen für 320 GC - Tier 4 / Stufe V

Nettoleistung – ISO 9249 146 HP 109 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 148 HP (metrisch) 148 HP (metrisch)
Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4
Motorleistung – ISO 14396:2002 148 HP 110.1 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 150 HP (metrisch) 150 HP (metrisch)
Bohrung 4 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 269 in³ 4.4 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014 Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet; die Motordrehzahl betrug 2200 U/min. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet; die Motordrehzahl betrug 2200 U/min. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Hauptsystem – max. Volumenstrom 442 l/min (117 Gall./min) 442 l/min (117 Gall./min)
Höchstdruck – Ausrüstung 5075 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Fahren 4974 psi 34300 kPa
Höchstdruck – Schwenken 3625 psi 25000 kPa
Schwenkgeschwindigkeit 11.6 r/min 11.6 r/min
Anmerkung (1) Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein. Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein.
Max. Schwenkmoment 54900 lbf·ft 74.4 kN·m
Einsatzgewicht 48500 lb 22000 kg
Anmerkung Langes Laufwerk, Standardausleger, Stiel R2.9 (9'6"), GD-Löffel 1,0 m³ (1,31 yd³), Dreistegbodenplatten 700 mm (28") und Kontergewicht 4200 kg (9300 lb). Langes Laufwerk, Standardausleger, Stiel R2.9 (9'6"), GD-Löffel 1,0 m³ (1,31 yd³), Dreistegbodenplatten 700 mm (28") und Kontergewicht 4200 kg (9300 lb).
Kraftstofftankinhalt 86.6 Gall. (US) 345 l
Kühlsystem 6.6 Gall. (US) 25 l
Motoröl 4 Gall. (US) 15 l
Schwenkantrieb 3.2 Gall. (US) 12 l
Seitenantrieb – jeweils 1.1 Gall. (US) 4 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 61.8 Gall. (US) 234 l
Hydrauliktank 30.4 Gall. (US) 115 l
DEF-Tank 10.3 Gall. (US) 39 l
Ausleger Standardausleger 5,7 m (18'8") Standardausleger 5,7 m (18'8")
Stiel Standardstiel 2,9 m (9′6″) Standardstiel 2,9 m (9′6″)
Löffel GD 1,0 m³ (1,31 yd³) GD 1,0 m³ (1,31 yd³)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 9.7 ' 2960 mm
Handlaufhöhe 9.8 ' 2950 mm
Transportlänge 31.3 ' 9530 mm
Heckschwenkradius 9.3 ' 2830 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 3.4 ' 1050 mm
Bodenfreiheit 1.5 ' 470 mm
Kettenlänge 14.7 ' 4450 mm
Tragende Kettenlänge 11.11 ' 3650 mm
Spurweite 7.9 ' 2380 mm
Transportbreite 10.4 ' 3170 mm
Maximale Grabtiefe 22 ' 6720 mm
Ausleger Standardausleger 5,7 m (18'8") Standardausleger 5,7 m (18'8")
Stiel Standardstiel 2,9 m (9′6″) Standardstiel 2,9 m (9′6″)
Löffel GD 1,0 m³ (1,31 yd³) GD 1,0 m³ (1,31 yd³)
Maximale Reichweite auf Standebene 32.3 ' 9860 mm
Maximale Einstechhöhe 31 ' 9450 mm
Max. Ladehöhe 21.3 ' 6490 mm
Min. Ladehöhe 7.1 ' 2170 mm
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) 21.6 ' 6550 mm
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 18.7 ' 5690 mm
Losbrechkraft – ISO 28935 lbf 129 kN
Reißkraft – ISO 22281 lbf 99 kN
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage sind 0,85 kg (1,9 lb) Kältemittel enthalten, was einem CO2-Äquivalent von 1,216 metrischen Tonnen (1,340 Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage sind 0,85 kg (1,9 lb) Kältemittel enthalten, was einem CO2-Äquivalent von 1,216 metrischen Tonnen (1,340 Tonnen) entspricht.
Recyclingfähigkeit 97% 97%

320 GC - Tier 4 / Stufe V Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat®-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Standardausleger, 5,7 m (18'8")

FAHRERKABINE

  • Luftgefederter Sitz (nur Europa, Nordamerika)
  • Sitz mit mechanischer Federung (nur Chile, Kolumbien, Türkei)
  • Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • 203 mm (8") großer LCD-Touchscreen-Monitor mit hoher Auflösung

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink®
  • Software-Updates per Fernzugriff

ELEKTRIK

  • Zwei wartungsfreie Batterien, Kälteprüfstrom 1000 A
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
  • LED-Fahrwerkleuchte, Auslegerleuchten, Kabinenbeleuchtung

MOTOR

  • Cat-Motor C4.4 mit Einzelturbolader
  • Zwei wählbare Leistungsstufen
  • Motordrehzahlautomatik
  • Automatische Motor-Leerlaufabstellung
  • Hochleistungskühlsystem bis 52 °C (125 °F)
  • Kaltstartfähigkeit bis -32 °C (-25 °F)
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Elektrische Umkehrlüfter

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stiel-Regenerierungskreise
  • Ausleger- und Stielrohrbruchsicherungen
  • Warmlaufautomatik
  • Automatische Fahrfunktion mit zwei Gängen
  • Ausleger- und Stiel-Antidriftventil
  • Schieber-Joysticks
  • Arbeitsgerätesteuerung (zwei Pumpen, Ein-Weg-/Zwei-Wege-Hochdruckdurchfluss)

SICHERHEIT

  • Rückfahr- und Seitenkamera rechts
  • Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter
  • Handlauf und Handgriff rechts
  • Signal-/Warnhorn

SERVICE UND WARTUNG

  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠)
  • Motorölmessstäbe auf Boden- und Plattformhöhe
  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Langes Laufwerk (serienmäßig in Europa, Nordamerika, Türkei; optional in Chile; nicht verfügbar in Kolumbien)
  • Mittelgroßes Laufwerk (serienmäßig in Kolumbien; optional in Chile; nicht verfügbar in Europa, Nordamerika, Türkei)
  • Zurrösen am Grundrahmen
  • Kontergewicht 3700 kg (8160 lb) (nur Chile, Kolumbien, Türkei)
  • Kontergewicht 4200 kg (9300 lb) (nur Europa, Nordamerika)

320 GC - Tier 4 / Stufe V Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat®-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Standardstiel, 2,9 m (9'6")
  • Standardstiel 2,5 m (8′2″)
  • Nackter Standardstiel, 2,9 m (9'6")

FAHRERKABINE

  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG)

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink® Productivity

HYDRAULIKSYSTEM

  • SmartBoom™ (nur Europa)

SICHERHEIT

  • Schwenkalarm
  • Inspektionsbeleuchtung

SERVICE UND WARTUNG

  • Betankungspumpe
  • Für QuickEvac™-Wartung geeignet

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Dreistegbodenplatten, 600 mm (24")
  • Dreistegbodenplatten, 700 mm (28")
  • Dreistegbodenplatten, 790 mm (31")
  • Dreistegbodenplatten, 900 mm (35")

WEITERE OPTIONALE KONFIGURATIONEN

  • Schmal (nur Europa)

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie 320 GC - Tier 4 / Stufe V mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Mittelgroßer Hydraulikbagger 320 GC

Mittelgroßer Hydraulikbagger 320 GC

Mittelgroßer Hydraulikbagger 320 GC

Mittelgroßer Hydraulikbagger 320 GC

Mittelgroßer Hydraulikbagger 320 GC

Mittelgroßer Hydraulikbagger 320 GC

Mittelgroßer Hydraulikbagger 320 GC
Mittelgroßer Hydraulikbagger 320 GC
Mittelgroßer Hydraulikbagger 320 GC
Mittelgroßer Hydraulikbagger 320 GC
Mittelgroßer Hydraulikbagger 320 GC
Mittelgroßer Hydraulikbagger 320 GC

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des 320 GC - Tier 4 / Stufe V zu entdecken.

Tour für 320 GC - Tier 4 / Stufe V starten
close