340 mit großer Reichweite

Große Reichweite 340 mit großer Reichweite

340 LRE Hydraulic Excavator

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nettoleistung – ISO 9249
346 HP
258.3 kW
Einsatzgewicht
96500 lb
43800 kg
Maximale Grabtiefe
42.8 '
13050 mm

Übersicht

Für Langstreckeneinsätze ausgelegt

Der Cat® 340 LRE hilft Ihnen, den ganzen Tag über Ihre Ziele zu erreichen. Die Maschine zeichnet sich durch Cat® Payload und 2D Grade als Serienausstattung und eine Reichweite von bis zu 18,28 m (60 Fuß) aus. Hinzu kommen eine ergonomische Fahrerkabine, lange Wartungsintervalle, die Ihre Wartungskosten senken, und ein Antriebssystem, das die Kraftstoffeffizienz verbessert. Sie werden keinen besseren Bagger für die Reinigung von Gräben, Kanälen und Wasserstraßen oder für schwerere Arbeiten wie das Nassbaggern und das Graben auf Abstand finden.

Vorteile

Nahezu 35 % mehr Reichweite

Die Cat-Bagger mit großer Reichweite reichen fast 35 % weiter als die Bagger mit Standardreichweite, und das mit etwa 66 % der Grabkraft.

Entwickelt zum Graben

Verstärkungen im Frontgestänge und im Rahmen ermöglichen das Graben auf Distanz, ohne die Haltbarkeit zu beeinträchtigen. Das schwerere Kontergewicht als bei vergleichbaren Baggern mit Standardreichweite sorgt für mehr Stabilität. Zusätzliche Vielseitigkeit durch optionale Werkzeugsteuerung für ausgewählte hydro-mechanische Werkzeuge

Stabiles Fundament

Der schwere, hohe und breite Unterwagen bietet eine stabile, robuste Plattform für Grab- und Ladearbeiten mit großer Reichweite und hoher Bodenfreiheit.

Merkmale der nächsten Generation

Profitieren Sie von den Vorteilen der Cat-Bagger der nächsten Generation, wie z. B. verbesserter Fahrerkomfort, geringere Wartungskosten und geringerer Kraftstoffverbrauch. Bagger mit großer Reichweite sind mit den Baggertechnologien der nächsten Generation kompatibel.

Produktspezifikationen für 340 mit großer Reichweite

Nettoleistung – ISO 9249 346 HP 258.3 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 351 HP (metrisch) 351 HP (metrisch)
Motormodell C9.3B C9.3B
Motorleistung – ISO 14396:2002 347 HP 259 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 352 HP (metrisch) 352 HP (metrisch)
Bohrung 5 " 115 mm
Hub 6 " 149 mm
Hubraum 568 in³ 9.3 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014. Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA), Stufe V (EU) und Japan 2014.
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 1900/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet ist und der Motor mit einer Drehzahl von 1900/min dreht. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Hauptsystem – max. Volumenstrom 560 l/min (148 US-Gall./min) 560 l/min (148 US-Gall./min)
Höchstdruck – Ausrüstung 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Ausrüstung – Hubmodus 5511 psi 38000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 4264 psi 29400 kPa
Max. Schwenkmoment 105471 lbf·ft 143 kN·m
Einsatzgewicht 96500 lb 43800 kg
Anmerkung Heavy Duty High Wide-Laufwerk LRE-Ausleger, LRE7.1B1 (23'4") Stiel, General Duty (GD) 0,95 m³ (1,24 yd³) Löffel, 850 mm (33") Dreistegbodenplatten und 10,35 t (22.800 lb) Gegengewicht. Heavy Duty High Wide-Laufwerk LRE-Ausleger, LRE7.1B1 (23'4") Stiel, General Duty (GD) 0,95 m³ (1,24 yd³) Löffel, 850 mm (33") Dreistegbodenplatten und 10,35 t (22.800 lb) Gegengewicht.
Kraftstofftankinhalt 158.5 Gall. (US) 600 l
Kühlsystem 10.5 Gall. (US) 40 l
Motoröl 8.5 Gall. (US) 32 l
Schwenkantrieb 4.8 Gall. (US) 18 l
Seitenantrieb – jeweils 2.1 Gall. (US) 8 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 98.5 Gall. (US) 373 l
Hydrauliktank 42.5 Gall. (US) 161 l
DEF-Tank 21.1 Gall. (US) 80 l
Ausleger LRE-Ausleger 10,6 m (34'9") LRE-Ausleger 10,6 m (34'9")
Stiel LRE-Stiel 7,1 m (23'4") LRE-Stiel 7,1 m (23'4")
Löffel GD 0,95 m³ (1,24 yd³) GD 0,95 m³ (1,24 yd³)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 11.2 ' 3400 mm
Handlaufhöhe 11.1 ' 3390 mm
Transportlänge 50.3 ' 15310 mm
Heckschwenkradius 11.6 ' 3530 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.8 ' 1470 mm
Bodenfreiheit 2.3 ' 720 mm
Kettenlänge 16.5 ' 5030 mm
Tragende Kettenlänge 13.3 ' 4040 mm
Spurweite 9.6 ' 2930 mm
Transportbreite 12.4 ' 3780 mm
Maximale Grabtiefe 42.8 ' 13050 mm
Ausleger LRE-Ausleger 10,6 m (34'9") LRE-Ausleger 10,6 m (34'9")
Stiel LRE-Stiel 7,1 m (23'4") LRE-Stiel 7,1 m (23'4")
Löffel GD 0,95 m³ (1,24 yd³) GD 0,95 m³ (1,24 yd³)
Maximale Reichweite auf Standebene 59.3 ' 18080 mm
Maximale Einstechhöhe 51.3 ' 15620 mm
Max. Ladehöhe 41.9 ' 12770 mm
Min. Ladehöhe 10.5 ' 3210 mm
Max. Grabtiefe bei Sohlenlänge 2440 mm (8′) 42.5 ' 12960 mm
Losbrechkraft – ISO 31590 lbf 141 kN
Reißkraft – ISO 20750 lbf 92 kN
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg (2,2 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befindet sich 1,0 kg (2,2 lb) Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,430 Tonnen (1,576 US-Tonnen) entspricht.

340 mit großer Reichweite Standardausrüstung

ANMERKUNG:

  • In manchen Regionen sind nicht alle Ausstattungsmerkmale erhältlich. Weitere Informationen zu den in Ihrer Region verfügbaren Ausstattungsmerkmalen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIEL

  • LRE-Ausleger 10,6 m (34'9")
  • LRE-Stiel 7,1 m (23' 4")

FAHRERKABINE

  • Schalldämpfung
  • Hochauflösender 254-mm-LCD-Touchscreen-Monitor (10″)
  • Beheizbarer Sitz mit Sitzfederung über Pneumatik (Deluxe)
  • Sitz mit Sitzheizung und -kühlung und mit automatisch verstellbarer Sitzfederung (Premium)
  • Hochklappbare Konsole links
  • Zweistufen-Klimaautomatik
  • Dreh-/Auswahlknopf und Direkttasten für Monitorsteuerung
  • Bluetooth®-integriertes Radio

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink®
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff
  • Cat Grade 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Wartungsfreie 1000-CCA-Batterien
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • LED-Leuchten

MOTOR

  • Drei wählbare Modi: Power, Smart, Eco
  • Motordrehzahlautomatik
  • Kühlleistung bei hoher Umgebungstemperatur von bis zu 52°C (126°F)
  • Kaltstartfähigkeit bis –18 °C (0 °F)
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger- und Stielkreise mit Energieverwertung
  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Schwerlasthubmodus
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Automatische Drehwerk-Feststellbremse
  • Rückschwenk-Dämpfungsventil
  • Zwei Fahrstufen

SICHERHEIT

  • 2D e-Fence
  • Caterpillar-Einschlüssel-Sicherheitsschließsystem
  • Abschließbares Werkzeug-/Staufach außen
  • Abschließbare Tür, Kraftstoff- und Hydrauliktanks
  • Abschließbarer Kraftstoffablassraum
  • Wartungsplattform mit rutschhemmendem Trittblech und versenkten Schrauben
  • Handlauf und Handgriff rechts
  • Signal-/Warnhorn
  • Zusätzlicher Motorabstellschalter auf Bodenebene
  • Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter

SERVICE UND WARTUNG

  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität
  • Gruppierte Anordnung von Motoröl- & Kraftstofffiltern
  • Ölprobenzapfventile für die planmäßige Ölprobenuntersuchung (S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling)

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Verbreitertes HD-Laufwerk
  • Kontergewicht 10.350 kg (22.800 lb)
  • Fettgeschmierte Laufwerkskette

340 mit großer Reichweite Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

FAHRERKABINE

  • Cat-Joystick-Lenkung

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink® Productivity
  • Cat-Grade-Vorrüstung
  • Cat Grade 2D mit Anbaugeräteoption (ARO)
  • Cat Grade 3D Single GNSS
  • Cat Grade 3D Dual GNSS

MOTOR

  • Kaltstart-Blockheizungen
  • Hydraulischer Umkehrlüfter
  • Kaltstartfähigkeit bis -32 °C (-25 °F)

HYDRAULIKSYSTEM

  • SmartBoom™ (nur Europa)
  • Kombinierter Zwei-Wege-Zusatzkreis mit direktem Rücklauf
  • Mitteldruckzusatzkreis
  • Schnellwechsler-Hydraulikkreis für Cat-Bolzengreifer und speziellen CW-Schnellwechsler

SICHERHEIT

  • Cat Command (Fernsteuerung)
  • Auslegerrohrbruchsicherung (in Europa serienmäßig)
  • Stielrohrbruchsicherung (in Europa serienmäßig)
  • Fahralarm (in Nordamerika serienmäßig)
  • Schwenkalarm
  • 360°-Sicht

SERVICE UND WARTUNG

  • Elektrische Betankungspumpe mit Abschaltautomatik
  • Für QuickEvac™-Wartung geeignet

LAUFWERK UND AUFBAU

  • HD-Dreistegbodenplatten 600 mm (24″)
  • Zweistegbodenplatten, 600 mm (24″)
  • Dreistegbodenplatten 700 mm (28″)
  • Dreistegbodenplatten 850 mm (33″)

Vergleichen Sie 340 mit großer Reichweite mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

340 LRE Hydraulikbagger

340 LRE Beladen eines Lkw

340 LRE Hydraulikbagger

340 LRE Hydraulikbagger

340 LRE Cat Command (Fernsteuerung)

340 LRE Hydraulikbagger
340 LRE Beladen eines Lkw
340 LRE Hydraulikbagger
340 LRE Hydraulikbagger
340 LRE Cat Command (Fernsteuerung)

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Lift Assist für Bagger

    Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Cat Lift Assist ist eine Sicherheitsfunktion für Bagger, die schnell die tatsächliche angehobene Last berechnet und mit der Nennlast vergleicht, die der Bagger zu heben in der Lage ist. Visuelle und akustische Warnungen zeigen Ihnen, ob Sie sich innerhalb des sicheren Arbeitsbereichs befinden oder entsprechende Schritte vornehmen müssen, um ein Umkippen des Baggers zu verhindern.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Grade für Bagger (2D & 3D)

    Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Aushub eines Fundaments. Grabenaushub für eine Wasserleitung. Arbeiten auf Gefälle Diese Aufgaben erfordern die Präzision und Geschwindigkeit, die Ihnen Cat® Grade-Technologien ermöglichen. Grade kombiniert fortschrittliche Maschinenführung mit optionaler automatischer Maschinensteuerung und hilft Fahrern so dabei, das Planieren präzise in weniger Durchgängen zu erledigen.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • Cat Payload für Bagger

    Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® Productivity ist eine einfach zu bedienende, cloudbasierte Plattform, die Maschinentelematikdaten und Daten zum Einsatzort von all Ihren Geräten sammelt und zusammenfasst. Verwertbare Leistungsdaten werden an die Web-Plattform übertragen, auf die die Benutzer jederzeit und überall über ein Mobil-, Tablet- oder Desktop-Gerät zugreifen können – am Einsatzort oder außerhalb.

Mehr über die Technologie erfahren