TRS26 – Konfiguration mit HCS70/55 oben, S70/55 unten

Schwenkrotatorsysteme Schwenkrotator TRS26: 649-3793

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Bagger 23–32 Tonnen
Bagger 23–32 Tonnen
Gewicht
2209 lb
1002 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
HCS70/55 / S70/55
HCS70/55 / S70/55

Übersicht

Mit Cat®-Schwenkrotatoren erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und mit der Qualität, die Sie von Cat-Produkten erwarten. Die im Bagger integrierten Schwenkrotatoren sind produktiv und benutzerfreundlich und schaffen einen Mehrwert für Ihren Betrieb. Schwenkrotatoren sind eine vielseitige Lösung, die zur Verbesserung Ihres Betriebs beiträgt.

Produktspezifikationen für Schwenkrotator TRS26: 649-3793

Maschinenklasse Bagger 23–32 Tonnen Bagger 23–32 Tonnen
Gewicht 2209 lb 1002 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten HCS70/55 / S70/55 HCS70/55 / S70/55
Gesamthöhe 53 " 1338 mm
Länge 36 " 920 mm
Gesamtbreite 45 " 1139 mm
Drehgeschwindigkeit 8 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 8 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 2.09 yd³ 1.6 m³
Maximale Löffelbreite 79 " 2000 mm

Vergleichen Sie Schwenkrotator TRS26: 649-3793 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

TRS26 – Konfiguration mit HCS70/55 oben, S70/55 unten

Ein Bagger des Typs 315, der mit einem Schwenkrotator im Einsatz ist.

Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.

Das innovative Steuersystem ermöglicht eine voll integrierte Cat-Lösung, die auch ein System zur vollständigen Schwenkrotatorensteuerung und -positionierung umfasst.

Das Greifermodul kann ohne Entfernen des unteren Anbaugeräts verwendet werden.

TRS26 – Konfiguration mit HCS70/55 oben, S70/55 unten
Ein Bagger des Typs 315, der mit einem Schwenkrotator im Einsatz ist.
Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.
Das innovative Steuersystem ermöglicht eine voll integrierte Cat-Lösung, die auch ein System zur vollständigen Schwenkrotatorensteuerung und -positionierung umfasst.
Das Greifermodul kann ohne Entfernen des unteren Anbaugeräts verwendet werden.